Napájení s maximální funkčností: ochrana v extrémních prostředích

25.08.2023
Napájení – QUINT POWER > 100 W

Nová verze Quint Power Plus z nabídky společnosti Phoenix Contact je řešením pro náročné aplikace, a to i v extrémních okolních podmínkách.

Napájecí zdroj s jmenovitým výstupním proudem 40A je opatřen ochranným nátěrem a má schválení ATEX a IECEx pro prostředí s nebezpečím výbuchu (zónu 2). Díky integrovanému tranzistoru MOSFET zajišťujícímu přerušení vazby lze napájení zapojovat přímým paralelním způsobem, a tím zvyšovat dostupnost zařízení. Verze Plus se schválením SIL3 navíc zajišťuje vysokou úroveň provozní bezpečnosti. Verze Quint Power Plus je vybavena dvojitou ochranou proti přepětí (OVP), a chrání tak zařízení před nárůstem napětí. V případě poruchy se příslušný výstup vypne, aby chránil spotřebiče před přepětím, a o bezpečné napájení se stará paralelně připojený napájecí zdroj.

Možnosti využití zahrnují především zpracovatelský průmysl, stavbu lodí, energetické odvětví nebo také železniční průmysl. Robustní vstupní strana se střídavým vstupním napětím v rozsahu 85 V AC ... 264 V a integrovanou plynovou bleskojistkou poskytuje vysokou odolnost proti rušení (do 6 kV) a dobu záložního napájení při výpadku sítě ≥ 20 ms. Výkonná výstupní strana se statickým zesílením dosahujícím 45 A, dynamickým zesílením dosahujícím 60 A a s SFB technology umožňuje jednoduché rozšiřování zařízení a zajišťuje spolehlivé spouštění náročných zátěží i vypínání standardních spínačů v provedení LS.

Díky rozsáhlé signalizaci lze prostřednictvím preventivní kontroly funkce prováděné pomocí analogových, digitálních a reléových kontaktů včas hlásit kritické provozní stavy ještě před výskytem chyby. Nová verze Plus navíc poskytuje široký teplotní rozsah od -40 do +75 °C, který umožňuje její použití i za extrémních okolních podmínek.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications