Konfigurátor pro individuální popis označovacích materiálů
Pomocí řešení označování Marking Configurator od společnosti Phoenix Contact lze objednat individuálně označené označovací materiály pro popisování řadových svornic, vodičů a kabelů, jakož i zařízení a zařízení. Konfigurátor se vyznačuje vysokou mírou uživatelské přívětivosti a flexibility při individuálním návrhu řešení označování. Proces objednávání je jednoduchý, transparentní a plně digitalizovaný – a to i v množství od jednoho kusu.
V oblasti průmyslového značení existuje mnoho různých požadavků. To se týká nejen požadavků na oblasti použití, způsoby montáže nebo trvanlivost jednotlivých značek, ale také procesu výroby a nákupu označovacích materiálů. V případě, že ve výrobě není k dispozici správný označovací systém, je třeba zvládnout nárazové objednávky nebo překlenout údržbu, lze pomocí nástroje Marking Configurator snadno objednat popisy připravené k použití. Více než 2 000 standardních materiálů od společnosti Phoenix Contact je k dispozici pro přizpůsobení popisu specifickým požadavkům. Intuitivní a efektivní editační funkce s kontextovou strukturou nabídek usnadňují používání online konfigurátoru. Obsahuje rozsáhlé možnosti návrhu textu, obrázků, log, symbolů, čárových kódů a dalších prvků. Zobrazením digitálního obrazu individuálního popisu lze předejít chybám. Projekty lze pohodlně ukládat a vyvolat za účelem doobjednání přes přehled projektů „My Solutions“. Zcela digitalizovaný a transparentní proces objednávání řešení značení na míru a hotových popisů řešení značení bez nutnosti vlastního tisku slibuje vysokou míru flexibility a efektivity.