Výběr produktu pro váš design přístroje Několika kliknutím k vhodnému produktu: Při počítačovém navrhování průmyslových elektronických přístrojů jsou nezbytné podrobné technické informace, výkresy nebo 3D data. Nabízíme vám digitální služby, které vám ulehčí každodenní práci.

Osoba při vytváření designu přístroje
Zákazník si na počítači prohlíží seznam produktů

Intuitivní funkce filtrů a vyhledávání

Pro získání informací o produktech použijte přehlednou funkci vyhledávání a filtr. Stačí vybrat požadovanou kategorii a otevřít příslušný seznam produktů. Výběr můžete dále zúžit pomocí fasetového vyhledávání. Pro každý produkt je k dispozici podrobná stránka s přehledem všech technických detailů. Můžete si také vytvářet osobní seznamy a online srovnání více produktů.

Alternativně k hledání na internetu si můžete prohlédnout elektronický dokument (e-paper) obsahující téměř 10 000 položek. Do vyhledávacího pole na webových stránkách zadejte webový kód #1517.

Muž kliká na virtuální ikony s datovými formáty

Rozsáhlé technické údaje a soubory ke stažení, např. výkresy a 3D modely

Potřebujete se včas ujistit, že jste si pro svůj projekt vybrali správné zboží? Stačí se podívat na stránku s podrobnostmi o každé z našich 60 000 položek. Tam si můžete stáhnout technické a obchodní údaje a informace o příslušenství, schváleních nebo klasifikacích. Využijte výhod této nabídky:

  • Podrobné údaje o schváleních
  • Technické výkresy
  • 3D modely ve formátu pro CAD, např. STEP, IGIS nebo DXF, pro návrh na počítači
  • Rozsáhlé technické údaje, mj. klasifikace jako eCl@ss, ETIM nebo UNSPSC v závislosti na produktové řadě

Kromě toho si můžete pro každou položku stáhnout technický list se všemi informacemi. Díky tomu budete mít přehled v každé fázi procesu vývoje.

Zaměstnanec společnosti Phoenix Contact při konzultaci se zákazníkem

Osobní poradenství na místě

Naše silná celosvětová síť s pobočkami v 55 zemích a dalšími 40 zastoupeními v Evropě a zámoří je tu vždy pro vás. Najděte ve svém okolí kontaktní osobu, která vám pomůže s výběrem produktů.

Vědomosti pro výrobce přístrojů


Dvě ruce s půdou, rostlinou a produktem společnosti Phoenix Contact

Bioprodukty

Společnost Phoenix Contact vyvíjí technologie a řešení pro lepší budoucnost. Ochrana klimatu a environmentální emise, jakými jsou emise CO₂, jsou hlavními východisky naší strategie udržitelnosti. Například převádíme první produkty na bioplasty.