Označování Důsledné označení všech součástí je časově náročným krokem při výrobě rozvaděčů. Pro efektivní implementaci nabízí ucelená řada systémů MARKING system řešení označování pro všechny požadavky a aplikace.

Dva zaměstnanci stojí ve značkovací buňce ve velké výrobní hale

Komplexní řešení pro efektivní označování

Jasné, viditelné a trvalé označení zajišťuje bezpečnost a zjednodušuje pracovní postupy. Všechny pracovní procesy v rámci životního cyklu výrobku rozvaděče lze provádět efektivněji, pokud jsou součásti jednotně označeny. Tisk, oddělování a montáž označení – jen tyto úkony představují až 30 % celkového výrobního času rozvaděče. Naše řešení označování zajišťují maximální efektivitu tohoto pracovního kroku: Označovací software, tiskové systémy a označovací materiály jsou optimálně sladěny a intuitivně se používají.

Vaše výhody efektivního označování

  • Rozsáhlé portfolio produktů: Specifické označení pro každou aplikaci uvnitř i vně rozvaděče pomocí termotransferové, UV LED a laserové technologie
  • Označovací software pro správu a řízení všech popisovacích systémů od společnosti Phoenix Contact
    [x]- Přibližně 60% úspora času: Tiskárna THERMOMARK E SERIES tiskne a automaticky montuje značení na vodiče a kabely v jediném operaci
  • Úplná flexibilita: systémová řešení pro centrální procesy označování ve značkovací buňce, decentralizované procesy označování na místě nebo prostřednictvím asistenčních systémů pro pracovníky

Řešení označování pro výrobu rozváděčů Flexibilní a škálovatelný design procesu označování

Pracovnice označuje značkovací buňku
Pracovníci označují pomocí tiskárny THERMOMARK GO a aplikace MARKING system
Zaměstnanec provádí označování s pomocí clipx WIRE assist
Pracovnice označuje značkovací buňku

Pokud jsou všechny procesy značení prováděny centrálně ve značkovací buňce, je nezbytné, aby všechny označovací systémy byly řízeny a spravovány z jednoho označovacího softwaru. Pomocí softwaru MARKING system přiřadíte své projekty k tiskovým a označovacím systémům a spustíte tisk jediným kliknutím. Kromě běžného ovládání přes Ethernet nabízí tiskárna THERMOMARK E SERIES ještě jednu výhodu. Pomocí obousměrného komunikačního rozhraní OPC UA budete v reálném čase informováni o projektu a provozním stavu jednotlivých zařízení. V případě poruchy je možné rychle reagovat a minimalizovat prostoj.

Pracovníci označují pomocí tiskárny THERMOMARK GO a aplikace MARKING system

Při rozsáhlém zřizování rozvaděčů může důsledné označování vyžadovat velké úsilí. S našimi mobilními tiskovými systémy vytvoříte úlohy a pracovní procesy nezávisleji a flexibilněji. Realizujte snadno a rychle různé tiskové úlohy přímo v rozvaděči s flexibilní tiskárnou karet THERMOMARK PRIME, tiskárnou štítků THERMOMARK GO ovládanou aplikací nebo robustní ruční tiskárnou THERMOMARK GO.K.

Zaměstnanec provádí označování s pomocí clipx WIRE assist

Zkombinujte naše označovací systémy s asistenčním systémem pro pracovníky clipx WIRE assist a získejte efektivní, ergonomický a poloautomatický proces zpracování vodičů a kabelů. Systém se softwarovou podporou vás krok za krokem provede celým procesem, automaticky ovládá příslušná výstupní zařízení a poskytuje potřebné informace na základě dat ECAD. To umožňuje intuitivní pracovní postupy a minimalizuje riziko chyb. Přizpůsobením vybavení asistenčního systému pro pracovníky podle požadavků je možné individuálně a pružně reagovat na příslušné požadavky zákazníků nebo aplikací v projektové činnosti.

Zařízení pro průmyslové značení

Označovací systémy Termotransferová, UV LED a laserová technologie

Označujte je s našimi označovacími systémy snadněji než kdykoli předtím: Ať už jde o termotransferovou, laserovou nebo UV LED technologii. S různými systémy potisku a popisování nabízíme správné řešení pro popisování svornic, vodičů a kabelů, ale i přístrojů a zařízení. Chcete ještě více zefektivnit výrobu rozváděčů? Náš modulární popisovací systém THERMOMARK E SERIES poprvé kombinuje a automatizuje několik kroků označování, a tím výrazně zvyšuje efektivitu v tomto časově náročném procesu.

Větší efektivita s automatickým označováním při výrobě rozvaděčů
THERMOMARK E SERIES

Hledáte efektivní řešení označování při výrobě rozvaděče? Pak se přesvědčte o našem modulárním systému označování THERMOMARK E SERIES.

Brožury ke stažení
Tiskárna THERMOMARK E SERIES
Nejrůznější materiály pro označování vodičů a kabelů, svornic, přístrojů a zařízení

Označovací materiál

Náš označovací materiál je vhodný pro všechny aplikace, situace montáže a požadavky na odolnost v průmyslovém prostředí. Nabízíme řešení značení pro všechny požadavky a oblasti použití, ať se jedná o označování v chráněném rozvaděči nebo v extrémních podmínkách. Naše produkty splňují všechny mezinárodní normy a standardy.

Zaměstnanec vytváří značky pomocí softwaru MARKING system

Označovací software

Pomocí označovacího softwaru můžete snadno a pohodlně realizovat individuálně navržená řešení označování. Všechny naše označovací systémy lze ovládat a spravovat centrálně z jednoho softwaru. Díky rozsáhlým funkcím a možnostem provedení lze realizovat individuálně navržená řešení označování pro jakoukoli aplikaci. Díky výkonným funkcím pro import dat a rozhraním pro běžné systémy ECAD a formáty tabulek zajišťuje software efektivní procesy označování. Rozhraní clipx ENGINEER umožňuje bezproblémové procesy od návrhu až po výrobu. Aplikační centrum pro označování vodičů navíc nabídne zobrazení digitálního dvojčete vašeho označení vodičů a kabelů a provede vás celým procesem až k hotovému označenému kabelu.

Zaměstnanec opravuje laserový označovač TOPMARK NEO

Individuální služby na míru

Kromě softwaru a hardwaru pro tvorbu označení nabízíme ucelené koncepty služeb. Od instalace a školení přes opravy a údržbu specifického vybavení až po poskytnutí výpůjčního vybavení v případě potřeby. Kompetentně vás podpoříme při řešení jakýchkoli vašich problémů a vždy vám budeme stát po boku s individuálně koordinovanými službami bez ohledu na to, jaké výzvě budete čelit.

Označování se táhne jako červená nit celým procesním řetězcem – počínaje digitálními daty popisků v systémech ECAD a konče montáží označení. Našim zákazníkům usnadňujeme každodenní práci díky systémovým řešením pro konkrétní aplikace, která se skládají ze označovacích materiálů, tiskáren a softwaru pro efektivní procesy označování.

Katharina Faes - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Produktový management označování
Katharina Faes
Řešení pro zvýšení efektivity
Příprava vodičů

Zjistěte, jak co nejlépe využít potenciál pro zvýšení efektivity přípravy a zpracování vodičů při výrobě rozvaděčů. Za tímto účelem vám nabídneme pomoc softwarově podporovanými asistenčními systémy pro pracovníky, vhodnými ručními nástroji, automatickými obráběcími stroji a tiskovými systémy.

Přejít k přípravě vodičů
Pracovník označuje na pracovišti vodič, který je určen pro přípravu