Příprava vodičů Téměř žádný procesní krok při výrobě rozvaděčů nevyžaduje více manuálních činností než příprava vodičů. Díky softwarově podporovaným asistenčním systémům pro pracovníky a vhodným automatickým nástrojům a tiskovým systémům můžete tyto pracovní kroky provádět s maximální efektivitou.

Pracovník označuje vodič v asistenčním systému pro pracovníky za účelem přípravy vodičů

Větší procesní bezpečnost díky softwarové podpoře

Příprava a zpracování vodičů tvoří velkou část pracovní doby dělníka při výrobě rozvaděčů. Náš asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist umožňuje částečnou automatizaci těchto pracovních kroků, což vede k výraznému zkrácení doby zpracování. Softwarově podporované pracoviště navíc zajišťuje vyšší procesní bezpečnost a umožňuje flexibilní využití personálu díky řízenému a intuitivnímu ovládání. Doprovodná digitální výrobní dokumentace optimalizuje rozhraní s elektroinstalací a zvyšuje tak efektivitu jednotlivých kroků procesu.

Vaše výhody efektivní přípravy vodičů při výrobě rozvaděčů

[x]- Bezchybná příprava vodičů na základě kompletní výrobní dokumentace z technických systémů
[x]- Úspora času díky částečné automatizaci a přímému ovládání zařízení z asistenčního softwaru pro pracovníky

  • Trvale vysoká kvalita díky částečně automatizovaným a softwarově podporovaným pracovním procesům
  • Individuálně konfigurovatelné, ergonomicky optimalizované pracoviště
Asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist sestávající ze softwaru pro asistenci pracovníků, automatických nástrojů, tiskových systémů a ručního nářadí na pracovním stole

Škálovatelné a individuální podle vašich požadavků

S asistenčním systémem pro pracovníky clipx WIRE assist nabízíme softwarově podporovaný „nástroj“ pro efektivní přípravu vodičů a propojování při výrobě rozvaděčů. Modulární systém vám dává odpovídající míru svobody při navrhování vašeho pracoviště. Nezáleží na tom, zda své stávající pracoviště vybavíte efektivními automatickými nástroji a tiskovými systémy, nebo se rozhodnete pro ergonomické kompletní řešení s výškově nastavitelným pracovním stolem: S našimi škálovatelnými řešeními můžete optimalizovat přípravu vodičů s přihlédnutím k vašim individuálním požadavkům. Základem systému je asistenční software pro pracovníky, který na základě exportovaných dat ze systému ECAD přehledně poskytuje potřebné informace. Software vás provede zpracováním krok za krokem. Přímé ovládání příslušných zařízení a systémů rovněž přispívá ke zvýšení efektivity.

Interaktivní obrazová mapa: Asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist pro přípravu vodičů
Asistenční software pro pracovníky
Asistenční software pro pracovníky automaticky ovládá zařízení a intuitivně provádí uživatele procesem přípravy vodičů s následným propojením. Potřebné informace jsou připraveny a zobrazeny na monitoru ve snadno srozumitelné podobě.
Výškově nastavitelný pracovní stůl
Elektricky výškově nastavitelný pracovní stůl umožňuje ergonomické uspořádání pracoviště. Výhodou systému je možnost měnit mezi pracovní polohou vsedě a vestoje. Kromě toho slouží k přizpůsobení velikosti postavy a/nebo prováděné činnosti.
Modulární konstrukce
Pomocí odpovídajícího příslušenství lze potřebné automatické nástroje a tiskové systémy nainstalovat přímo na pracovnímu stolu. Polohu zařízení ve výšce a směr práce lze nastavit podle potřeb uživatele. Na nosných konzolách a sloupech jsou umístěna vedení, která umožňují uchycení dalšího příslušenství.
Předzásobení vodiči
Podle požadavků lze skladovat různé vodiče a dodávat je přímo do dělicího automatu. Vodič lze vyměnit rychle a v několika málo krocích.
Mobilní a flexibilní
Díky speciálním průmyslovým otočným kolečkům s brzdou lze clipx WIRE assist používat všude, kde je třeba pracovat. Tím se sníží počet zbytečných „procházek“ a ušetří se čas.
Nástrojové automaty
Osvědčené obráběcí automaty, jako je například automatický dělicí automat CUTFOX 10, zajišťují rychlé a přesné zpracování vodičů a vedení. Ve spojení s automatickým řízením pomocí asistenčního softwaru pro pracovníky je možné výrazně zvýšit efektivitu.
Označovací systémy
Zařízení THERMOMARK E SERIES slouží k tisku a montáži označení na vodiče a kabely v jediné automatizované pracovní operaci. Kromě toho můžete kombinovat další tiskárny s termosublimačním tiskem pro vytváření označování provozních prostředků.
Příslušenství
Příslušenství, jako jsou zásuvky, police, odpadkové koše nebo dílenská lampa, lze podle potřeby připevnit přímo na pracovní stůl systému.
Uzamykatelná zásuvka
Kromě elektrického nastavení výšky nabízí pracovní stůl výsuvnou zásuvku, kterou lze uzamknout. Například ruční nářadí lze přehledně uložit a je vždy po ruce.

Díky škálovatelným koncepcím nástrojů nabízíme každému výrobci rozvaděčů řešení, které optimálně vyhovuje jeho požadavkům. Ať už si vybere jakýkoli produkt, vždy získá plus v oblasti ergonomie, úspory času a kvality.

Jannis Münkner - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Nástroje pro správu nářadí
Jannis Münkner
Panel na ruční nářadí

Panely na míru

Panely na míru Pro optimální uspořádání nářadí

Díky spolupráci se společností TECSAFE vám nabízíme další řešení na míru pro lepší organizaci a vyšší efektivitu. V internetovém obchodě si můžete nakonfigurovat a objednat pěnové vložky na míru. Vyberte si Phoenix Contact v online konfigurátoru a jednoduše je integrujte do svých panelů pomocí funkce drag & drop. Objednávejte již od 1 kusu a optimalizujte své pracovní procesy.

V současné době je možné doručovat na doručovací adresy v Německu a EU

Řešení pro zvýšení efektivity
Montáž a propojení

Snižte výrazně náklady na montáž a propojení. Pomocí technologií Push-in a Push-X zapojíte rozvaděče snadno, rychle a bez nářadí. S našimi flexibilními produktovými řešeními, ergonomickým ručním nářadím a mobilním označovacím řešením zefektivníte práci na jakémkoli místě.

Pokračovat k montáži a propojení
Dělník pracující na montážní desce rozvaděče