Konvenční lodní automatizace

Redundantní, spolehlivé, testované a certifikované

Na palubě lodi je mnoho zařízení, která jsou nezbytná pro bezpečný provoz lodi. Patří sem např. pohon lodi, výrobna energie, kormidelní stroj nebo protipožární centrála. Pokud některé z těchto zařízení vypadne, znamená to nebezpečí pro posádku a loď.
Společnost Phoenix Contact nabízí řešení ovládání a dohledu zajištěná proti výpadku pro spolehlivý provoz – i pro náročné podmínky, testovaná a schválená podle všech relevantních lodních akreditací.

Vyžádat si konzultaci
Výletní loď na širém moři

Naše řešení pro lodní automatizaci

Spolehněte se na certifikovaná řešení od společnosti Phoenix Contact pro použití na palubě i pod ní. Nákladní lodě, výletní lodě, speciální lodě, jachty nebo trajekty: Společnost Phoenix Contact dodává řešení šitá na míru založená na rozsáhlém produktovém spektru. Naše výrobky zajišťují plynulé řízení a trvalý přenos dat ve všech oblastech použití od jednoduchých aplikací až po složitá systémová řešení. Bez ohledu na prostředek: Výkonná a spolehlivá řešení i pro náročné podmínky testovaná a schválená podle všech relevantních lodních akreditací.

Kontejnerová loď v přístavu Hamburk

Vaše výhody:

  • Sběr, zpracování a vizualizace dat a jejich inteligentní využití
  • Snadné možnosti integrace všech běžných námořních komunikačních protokolů
  • Ověřená kvalita: Certifikováno podle norem DNV, ABS, LR, RINA, EN 60945 a IEC 62443

Námořní schválení Testováno a schváleno podle všech standardů námořního průmyslu

Logo DNV GL
Logo ABS
Logo Ex
Kormidlo lodi

Redundance zajišťuje spolehlivý provoz vašich základních zařízení

Redundantní alarmy a monitoring Zvyšte svou provozní bezpečnost s kompletními řešeními

Zařízení jako pohon lodi, výrobna energie, kormidelní stroj nebo centrála hlášení požáru patří k základním částem paluby. Pokud vypadnou, znamená to nebezpečí pro posádku a loď.
Pro včasné informování o kritických situacích jsou instalovány redundantní alarmy a monitoring na základě robustní ovládací a síťové techniky. Kromě základních částí informuje systém i o všeobecných stavech, jako jsou výška hladiny, vodní balast nebo zásobníky paliva i zásobníky pitné vody.

Na základě otevřené platformy automatizace PLCnext jsou realizovány redundantní systémy automatizace, sítě a vizualizace. Portfolio je doplněno kompletními řešeními pro monitorování výkonu, která obsahují kromě softwaru i nezbytné bezpečnostní routery a cloudová řešení pro celé loďstvo. Naši nabídku doplňují platné námořní certifikace pro relevantní komponenty.

Topologie Redundantní lodní automatizace se softwarem PLCnext Control, bezpečnostními zařízeními a 3D zobrazením lodi
PLCnext Control
Řídicí jednotka PLCnext Control řady AXC F 3152 pro systém I/O Axioline je rychlá, jednoduchá a robustní. To znamená, že je důsledně přizpůsobená maximálnímu výkonu, jednoduché manipulaci a použití v náročném průmyslovém prostředí.
PLCnext Control
Systémy I/O
Vzdálené systémy I/O od společnosti Phoenix Contact jsou vhodné pro všechny běžné sběrnicové systémy a sítě. Zachycujte vstupní a výstupní signály přímo v rozvaděči nebo ve svých zařízeních a strojích. Váš datový a signální provoz se spolehlivě přenáší – optimalizováno pro různé oblasti použití. Využijte k tomu produkty s různými mechanickými vlastnosti a funkcemi.
Systémy I/O
Bezpečnostní routery mGuard
Naše robustní průmyslové routery spojují různé sítě pro dálkovou údržbu a zajištění vaší lokální sítě. Mnoho produktů obsahuje integrované funkce VPN a Firewall. Pro zajištění nejvyšší bezpečnosti chrání směrovače mGuard před kybernetickými útoky a škodlivým softwarem.
Bezpečnostní routery mGuard
Strojovna lodi s inženýrem

Řešení pro strojovny

Řešení pro strojovny Systémová redundance pro vysoce dostupný a efektivní provoz všech důležitých systémů ve strojovně

Pro bezproblémový provoz lodi je nezbytné spolehlivé ovládání strojovny. S redundantními systémy založenými na systému PROFINET zajišťuje společnost Phoenix Contact bezpečný a vysoce dostupný provoz motorů a pohonů. Software PLCnext Engineer umožňuje snadné programování vyššími programovacími jazyky podle normy IEC 61131 a spolehlivě předává zaznamenané hodnoty ovládání kontrolnímu místu.

Nakládací rampa s hydraulikou

Automatizace nakládacích ramp

Vysoce dostupná automatizace pro hydrauliku Rychlé a snadné rozpoznání stavu různých položek

Pro rychlé naložení a vyložení nákladu je zapotřebí automatizovaná hydraulika. Zabráníte tak dlouhým dobám uložení v přístavu.
Pro zaručení bezpečnosti lidí na palubě je navíc nutné nakládací rampy kdykoliv spolehlivě otevřít a zavřít. Společnost Phoenix Contact za tímto účelem nabízí redundantní řídicí systémy.

Ať už jde o Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA, nebo 4 ... 20 mA: Společnost Phoenix Contact nabízí pro vaši aplikaci modulární řešení otevřená rozhraním.
Pro zadní rampy, kryty okenních otvorů a ramp, dveří a pojízdných ramp pro automobily zajistíte s řešeními od společnosti Phoenix Contact vysoce dostupnou komunikaci mezi decentralizovanými systémy a velínem. Všechny systémy tak zůstanou obsluhyschopné, aniž by bylo nutné v nouzovém případě přejít na manuální provoz.

Strojovny lodi

Monitorování stavu hladiny zásobní a přepravní nádrže

Spolehlivé řízení nádrže a balastní vody Řešení pro monitorování hladiny

Zajistěte stabilní polohu své lodi na širém moři. Spolehlivé monitorování hladiny zásobní nádrže a přepravní nádrže je při tom nepostradatelné.
Společnost Phoenix Contact nabízí samostatný systém pro zabránění přeplnění nádrží.

Dvě ovládací jednotky při tom tvoří jeden redundantní systém: Včasný alarm signalizuje při 95 % snížení rychlosti plnění. Hlavní alarm ukazuje při 98 % zastavení plnění.

Heave Compensation na širém moři

Řešení automatizace pro Heave Compensation

Řešení pro Heave Compensation Automatizace Dynamic Positioning na otevřeném moři

S řešením automatizace na základě aplikační systémové redundance zajistíte, že Heave Compensation zaručuje vždy správnou polohu lodi. To je například nutné, když Dynamic Positioning již v důsledku příliš vysokého moře nedostačuje.
S bezpečnostními směrovači mGuard a technologií VPN je zajištěna komunikace v síti s bezpečným přístupem.

Produkty

Dlouholeté zkušenosti a oborové znalosti se odráží ve vynikajících řešeních pro váš obor.

Technologie

Rozsáhlé know-how ve všech relevantních technologiích pro vaši námořní aplikaci

Jsme tu pro vás!
Společně najdeme řešení!

Rádi vám poradíme s vaším projektem pro konvenční lodní automatizaci, a to jak se systémy budované na zelené louce, tak i s brownfieldy.

Kontaktujte nás
Zaměstnanci společnosti Phoenix Contact před projektem kontejnerové lodi