Udržitelnost a Green Shipping

Řešení pro dnešek, zítřek i pro budoucnost

Budoucností lodní dopravy je udržitelnost.
Společnost Phoenix Contact stojí po vašem boku jako kompetentní partner při realizaci vašich námořních požadavků na inovativní technologie pohonů, používání obnovitelných paliv a dalších přístupů k řešení.

Využívejte naše výkonná a spolehlivá řešení pro Green Shipping, a to i pro náročné podmínky. Testováno a potvrzeno v souladu se všemi důležitými schváleními pro stavbu lodí.

Kontaktujte nás
Snímek zálivu s lodí shora

Empowering the All Electric Society – Náš příspěvek k udržitelnému námořnímu průmyslu

Pro ekologičtější budoucnost naší planety připravuje společnost Phoenix Contact cestu k vizi budoucnosti „Empowering the All Electric Society“. K přechodu na výrobu energie z obnovitelných zdrojů přispívá významnou přidanou hodnotou i Global Industry Management Marine. S řešeními pro Green Shipping, jako je například ekologická správa baterie, je možné realizovat elektrické pohony lodí a automatizovat elektrické pohony gondol. Díky komponentám certifikovaným pro námořní loďstvo v provedení s ochranou před výbuchem je navíc možné realizovat pohony s vysoce výbušnými ekologickými palivy, jako jsou např. zelený vodík a syntetický metanol. Pro uskutečnění příslušných řešení automatizace musí mít příslušné portfolio pro automatizaci pro zónu 1, resp. 2, certifikaci pro námořní použití.

Mapa světa s čarami propojení do sítě – Vize budoucnosti „All Electric Society“

Na cestě po mořích vstříc budoucnosti

Vaše výhody:

  • Snížení emisí až o 20 % a úspora nákladů díky novým technologiím a moderní řídicí technice
  • Spolehlivý partner pro Green Shipping díky dlouholetým zkušenostem v konvenční lodní automatizaci
  • Díky bezpečným inteligentním datům o krok napřed
  • Ochrana před neoprávněným přístupem díky zabezpečení IT podle normy IEC 62443
Dítě pouštějící draka u moře

Využijte potenciál neomezené větrné energie

Čerstvý vítr pro plavbu lodi O 20 % nižší emise – Přirozený pohon lodí pomocí síly větru

Pro snížení emisí potřebujete alternativní pohony. Síla větru pomáhala lodím již před staletími překonávat světová moře. Mění také budoucnost námořních přepravních společností.

Při použití draka jako doplňku běžného lodního pohonu lze snížit spotřebu pohonných hmot až o 20 %. Předpokladem jsou nové technologie a spolehlivá automatizační technika. Pomocí našeho ekosystému PLCnext se meteorologická data, rychlost plavby a trasy zaznamenávají a vyhodnocují automaticky. Bezpečné vysunutí draka probíhá pomocí tlačítkové technologie z můstku.

Díky nové ekonomické a kompaktní řídicí jednotce PLCnext je také nepřetržitě zajištěna ochrana člověka a stroje.

Kite Management Solution Jak to ale funguje?

Interaktivní obrazová mapa: Kite Management Solution
Řešení Kite Management Solution s technologií PLCnext
Maximalizujte hnací sílu a šetřete pohonné hmoty díky technologii digitálního dvojčete
Bridge Box
Vysouvání draka probíhá pohodlně z naloďovacího můstku pomocí technologie ovládacích tlačítek
Správa scénářů
Optimální umístění draka pomocí digitálně vypočítaných scénářů
Snížení emisí
Maximální úspora díky optimalizovanému výkonu
Trajekt pro osobní dopravu na řece v Kodani s městem v pozadí

Energie stále pod dohledem díky inteligentnímu systému správy baterií

Inteligentní systém správy baterie pro elektrické trajekty Elektromobilita na moři

Od přístavního remorkéru až po trajekt – přání provozovat lodě soběstačně a bez emisí se prosazuje stále intenzivněji. Klíčovým slovem je zde elektromobilita. Jak ale co nejlépe používat plně elektrická řešení, abychom snížili náklady a emise?

Umístění na vodě klade zvláštní požadavky na systém akumulace energie, aby bylo zajištěno redundantní napájení pohonů a palubní sítě. Je nutné započítat a v provozu pak automaticky kompenzovat kolísání napájení, rušivé signály a nepřetržité vibrace způsobené pohonem lodi a generátory. Rozhodující roli hraje správa baterií. Složitost řešení se při tom liší podle vašich požadavků a typu lodi.

Společnost Phoenix Contact nabízí vhodné komponenty k monitorování, zabezpečení a komunikaci pro zajištění redundantního a spolehlivého napájení pohonů a palubní sítě.

Průkopnická kontejnerová loď s nápisem Hydrogen Fuel Cells

S vodíkovými palivovými články do námořní budoucnosti

Automatizace palivových článků Ukazatel cesty pro lodní dopravu bez emisí

Palivové články umožňují výrobu elektrické energie přímo na palubě – bez emisí, hluku a vibrací. Automatizace palivových článků je tak ukazatelem směru pro udržitelnou plavbu lodí. Důležitým faktorem, neboť přísné ekologické předpisy platí ve stále větším počtu pobřežních regionů a přístavních oblastí.

Bez ohledu na to, zda chcete námořní aplikaci dodatečně vybavit palivovými články, nebo navrhujete novou loď. Jsme tu proto, abychom vám pomohli při realizaci udržitelných a škálovatelných námořních systémů s vodíkovými palivovými články. Převezmeme při tom digitalizaci, automatizaci a monitorování vaší aplikace.
Pro snadné připojení k řídicímu systému lodi lze použít celou řadu protokolů. Díky technologii PLCnext Technology máte k dispozici jednoduché a otevřené programovací prostředí. Opatření kybernetické bezpečnosti podle normy IEC 62443 zajišťují ochranu vašich dat.

Společnost Phoenix Contact je členem aliance „European Clean Hydrogen Alliance“ (ECH2A). Tématy, kterými se tato aliance zabývá jsou výroba, přeprava a distribuce vodíku a také aplikace pro průmysl a mobilitu. Společnost Phoenix Contact tak stojí po vašem boku jako spolehlivý partner při vývoji a při používání udržitelných a škálovatelných námořních systémů vodíkových palivových článků.

Kooperace
European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A)

Evropskou platformu ECH2A pro vodíkové projekty založila Evropská unie v červenci 2020. Cílem je podpora rozvoje a rozšíření vodíkového hospodářství v Evropě.

Aby se urychlilo vytvoření vodíkového hospodářství v Evropě a dohodla realizace výroby, přepravy a distribuce, spojuje aliance ECH2A aktéry z oblasti hospodářství, politiky a občanské společnosti. K více než 800 členům patří evropské průmyslové společnosti, výrobci energie, investoři, nevládní organizace, spolky, výzkumné instituce, místní orgány, města a ministerstva.

Přečtěte si více o European Clean Hydrogen Alliance
Molekula vodíku s evropskou vlajkou
Výletní loď s Hydrogen Fuel Cells (vodíkovými palivovými články)

Hydrogen Fuel Cells v lodní dopravě

Power-to-X pro Green Shipping S technologií Power-to-X k All Electric Society

Pomáháme vám při automatizaci, elektrifikaci a digitalizaci procesů týkajících se průmyslu Power-to-X.

Naše řešení se již dnes používají v námořním průmyslu. Podívejte se, jak mnoho našich aplikací splňuje i požadavky vodíkového průmyslu.

Produkty

Dlouholeté zkušenosti a oborové znalosti se odráží ve vynikajících řešeních pro váš obor.

Technologie

Přečtěte si více o našich otevřených a bezpečných technologiích pro udržitelnou budoucnost.

Solární pole s větrnými elektrárnami a ikonami propojené komunikační technologie
Ikony Kybernetická bezpečnost s rukou
Funkční bezpečnost na výrobní lince
Logo ochrany před výbuchem
Solární pole s větrnými elektrárnami a ikonami propojené komunikační technologie

Nové technologie 5G, APL, TSN a OPC UA tvoří společně komunikaci budoucnosti. Jedině tak je možné bezpečně, jednoduše a rychle propojit datové body do sítě.

Angažujeme se ve všech důležitých normalizačních orgánech. Tam pro vás vytváříme nový komunikační standard pro automatizaci vhodný pro produkty od každého výrobce.

Více informací o komunikačních a přenosových technologiích
Ikony Kybernetická bezpečnost s rukou

Instalace firewallů na některých místech kritické infrastruktury nestačí ke splnění vysokých požadavků na bezpečnost IT. Pro minimalizaci veškerých rizik kybernetické bezpečnosti je důležitá definice cílů ochrany. Tyto cíle ochrany jsou založeny na běžné normě IEC 62443 „IT bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řešení“.

Jako certifikovaný servisní poskytovatel ICS zabezpečení vám udržitelně pomáháme. Komplexní přístup zahrnuje bezpečný vývoj produktu.

Více informací o průmyslové bezpečnosti
Funkční bezpečnost na výrobní lince

Zvládání rizik není důležité jen kvůli ochraně člověka a životního prostředí. Dalším důvodem je zachování efektivity zařízení, a tím zajištění investic. Kromě úrovně integrity zabezpečení (SIL) hraje významnou roli při použití automatizovaných bezpečnostních systémů i jakostní stupeň (PL). Decentrální, flexibilně konfigurovatelná řešení jako technika SafetyBridge se již dnes používají v různých aplikacích SIL3. Lze je snadno integrovat do řídicí jednotky.

Buďte napřed díky našim bezpečnostním řídicím jednotkám pro komplexní aplikace, které umožňují připojení do sítí PROFIsafe a PROFINET. Bezpečné odpojení nebo bezpečné rozpoznání plynu a jiné funkce funkční bezpečnosti můžete realizovat u zařízení kteréhokoli výrobce. Naše komponenty navíc zajišťují přepěťovou ochranu. Kamery monitorují decentralizovanou infrastrukturu a bezpečnost. Kromě toho nabízíme rozsáhlý školicí program.

Více informací o funkční bezpečnosti
Logo ochrany před výbuchem

Riziko představují hořlavé plyny, které se vyrábí, přepravují a uskladňují v rámci aplikací pro Power-to-X. Pokud nepozorovaně uniknou, může vzniknout výbušná nebo toxická atmosféra. Aby bylo možné před takovými případy varovat personál, je nutná příslušná senzorika nebo detektory plynu. Těmito oblastmi nesmí projíždět ani tovární technika. Pro regulaci dopravy propojíme vaše semafory pomocí vhodné přenosové techniky s detektory plynu.

Pro oblasti s nebezpečím výbuchu s různými zónami nabízíme rozsáhlý výběr produktů a řešení. Naše produkty sahají od svornic a konektorů desek plošných spojů přes řadové svornice Ex, oddělovací zesilovače Ex a měřicí převodníky po přepěťovou ochranu a systémy I/O.

Více informací o ochraně před výbuchem
Jsme tu pro vás
Společně vstříc skvělé budoucnosti

Rádi vám poradíme s vaším projektem. Bez ohledu na to, zda chcete, aby bylo vaše stávající zařízení udržitelnější, nebo byste rádi společně s námi vypracovali (pilotní) projekt. Využijte našich dlouholetých zkušeností a široké nabídky služeb.

Kontaktujte nás
Poradenský rozhovor o pobřežním zařízení u PC, dva muži diskutují před technikou o projektech s PLCnext Store