Připojení a zkoušení v elektrárně V elektrárnách je vysoce kvalitní technika připojení rozhodující pro spolehlivost a bezpečnost celého zařízení. Zajišťuje spolehlivé připojení, minimalizuje riziko výpadků a díky jednoduchým možnostem zkoušení snižuje náklady na údržbu.

Zkoušení ochranných přístrojů pomocí zkušebního zásuvného systému FAME

Řešení pro techniku připojení v energetických aplikacích

Interaktivní obrazová mapa: Řešení pro techniku připojení v energetických aplikacích
Rozpojovací svornice měřicího převodníku
Rozpojovací svornice měřicího převodníku jsou jednoduchá a bezpečná rozhraní. Zásuvné systémové příslušenství CLIPLINE complete, určené ke kontrole a zkratování měničů proudu i rozvádění napětí, lze podle potřeb konkrétní aplikace umístit uvnitř svorkovnic.
Další informace
Rozpojovací svornice měřicího převodníku
Zásuvný zkušební systém
Zásuvný zkušební systém FAME nabízí přídavnou bezpečnost i komfort. S přibývajícím počtem měřicích bodů ve středněnapěťových a vysokonapěťových rozvodnách přináší použití systému FAME stále větší výhody v oblasti efektivity a manipulace.
Další informace
Zásuvný zkušební systém
Rozvádění napětí
Kompaktní svornice rozvaděče napětí PTRV… se používají k rozvádění napětí až pro 32 přípojek v obzvláště malém prostoru a lze je prostřednictvím osaditelných zástrčných můstků rozšiřovat na bloky rozvaděče napětí. Technika připojení push-in nevyžaduje žádné nářadí, a proto probíhá instalace mimořádně rychle a pohodlně.
Další informace
Rozvádění napětí
Kruhové vedení
Zásuvné řadové svornice výrazně zkracují a zjednodušují procesy výroby a uvádění do provozu. Pomocí předem osazených kabelových svazků tato řešení poskytují další potenciál pro cenově výhodnou automatizaci při výrobě rozvaděčů.
Další informace
Kruhové vedení
Propojovací svornice
Se čtyřpatrovými svornicemi PT 2,5-4L propojíte signály ve svých řídicích jednotkách a částech zařízení v úzkém prostoru. Díky různým možnostem přemostění ve svorkovnici a možnostem propojování ve volně osaditelných čtyřpólových zástrčkách vytvoříte s tímto systémem svornic maximálně kompaktní, třídimenzionální rozvod signálů.
Další informace
Propojovací svornice
Spojení snímače / akčního členu
Průchozí svornice se vyznačují dvěma body připojení a kompaktním provedením. K průchozím svornicím obdržíte obrysově shodné svornice ochranného vodiče. Všechny svornice lze snadno přemostit mezi sebou a také s vícevodičovými a funkčními svornicemi.
Další informace
Spojení snímače / akčního členu
Rozpojení a nožové rozpojení
Různé oblasti použití vyžadují svorky s různými dělicímí prvky. Společnost Phoenix Contact vám nabízí oddělovací a nožové rozpojitelné svornice s proudovou kapacitou až 31 A a maximálním jmenovitým napětím 1 000 V.
Další informace
Rozpojení a nožové rozpojení
Lisovaná spojení pro automatická propojení
Zásuvné řadové svornice výrazně zkracují a zjednodušují procesy výroby a uvádění do provozu. Pomocí předem osazených kabelových svazků tato řešení poskytují další potenciál pro cenově výhodnou automatizaci při výrobě rozvaděčů.
Další informace
Lisovaná spojení pro automatická propojení
Robustní konektory pro výkonové spínače
Robustní konektory řady HEAVYCON complete chrání vaše rozhraní a zaručují bezpečný přenos energie i v náročných podmínkách. Odolávají nečistotám, vodě, vibracím a vysokému mechanickému zatížení a odpovídají stupni ochrany IP69K.
Další informace
Robustní konektory pro výkonové spínače

Systém řadových svornic

Systém řadových svornic CLIPLINE complete poskytuje pomocí dvojitého prostoru pro funkční prvek možnost volného a flexibilního kombinování různých řadových svornic. Patří sem průchozí svornice a rozmanité funkční svornice s různými typy připojení. Systém je kromě toho vybaven standardizovaným příslušenstvím k přemosťování, označování a zkoušení. Rychlou a efektivní montáž osazených nosných lišt umožňuje náš bezplatný software clipx ENGINEER určený pro projektování.

Kontakt

Matthias Schröder jako vaše kontaktní osoba
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Rád vás podpořím na cestě k digitální elektrické síti budoucnosti.