Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Technika připojení přístrojů pro monitorovací a bezpečnostní techniku

Bezpečné připojení pro inteligentní přístroje

Dobré propojení všude, kde na tom záleží.

Objednat vzorek
Monitorovací 360°kamera s technikou připojení
Moderní budova zvenčí

Digitální 3D prohlídka k našim řešením připojení v automatizaci budov

Projděte se s námi plně automatizovanou budovou. Ve 3D prohlídce se dozvíte, jak se dají nejlépe využít řešení připojení a pouzdra.

Vaše výhody

  • Inteligentní síťové propojení: Komunikace přístrojů díky vhodným připojením pro protokoly založené na IP jako BACnet IP, Modbus/TCP, REST a MQTT
  • Rozsáhlé portfolio produktů: Pouzdra elektroniky a různé technologie připojení pro přístroje v automatizaci budov
  • Nad rámec standardu: Individuální provedení pro inteligentní přístroje technického vybavení budov
  • Vynikající servis: Kompetentní poradenství a podpora při návrhu pro rychlá řešení spojení

Možnosti připojení přístrojů pro monitorovací a bezpečnostní techniku


Budova s instalovaným řízením budov ve společnosti Phoenix Contact

Jednoduché vytvoření síťového propojení monitorovací a bezpečnostní techniky Vždy stabilní spojení – od polního přístroje až po systém řízení budovy

Trvale bezpečný provoz budov zajistíte jen s monitorovací a bezpečnostní technikou se snadnou instalací a údržbou. Svornice a konektory desek plošných spojů, datové konektory a pouzdra elektroniky od společnosti Phoenix Contact nabízejí nejrůznější řešení pro zabezpečené aplikace v technickém vybavení budov (TGA), např. pro kamerové a monitorovací systémy a bezpečnostní systémy proti vloupání a požáru.

Kromě aspektu stále silnějšího síťového propojení zařízení je důležité, aby technika nepřetěžovala instalatéry ani provozovatele. Proto je třeba již při instalaci předejít chybám a v průběhu provozní životnosti zajistit provozovateli jednoduchou údržbu.

Přípojka osvětlení nouzových cest

Konektory desek plošných spojů s přípojkou push-in při použití v osvětlení nouzových cest

Přípojky pro osvětlení nouzových cest

Osvětlení nouzových cest je založeno na technologii LED. Vyžaduje vysokou kvalitu a spolehlivost zabudovaných součástí. Pro tyto aplikace se nejlépe hodí konektory desek plošných spojů COMBICON řady PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP s přípojkou push-in. Přehled zásadních výhod:

  • Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobou stálost kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky různobarevným ovládacím tlačítkům
  • Maximální svorkový prostor při malé výšce konstrukčního dílu
Svorky desek plošných spojů THR při použití v systému odsávání kouře

Svorky desek plošných spojů THR při použití v systému odsávání kouře

Připojení pro systémy odsávání kouře

Získejte nejkvalitnější techniku připojení bezpečnostních systémů díky svorkám desek plošných spojů COMBICON SPT-THR 2,5. Přehled zásadních výhod:

  • Rychlé připojení bez nářadí pomocí technologie push-in
  • Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobou stálost kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky různobarevným ovládacím tlačítkům
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňuje integraci do přístrojové desky
  • Vytvořené pro integraci do pájecích procesů technologie povrchové montáže
Technika připojení v manuálním požárním hlásiči

Konektory desek plošných spojů se šroubovým připojením použité v manuálním požárním hlásiči

Přípojky pro manuální požární hlásiče

Konektory desek plošných spojů řady PT 1,5/..-PVH jsou zabezpečené koncepce pro technologii připojení bezpečnostních systémů. Přehled zásadních výhod:

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku vysoké kontaktní síly
  • Možnost horizontálního i vertikálního připojení pro optimální vedení vodičů
 Konektory desek plošných spojů se šroubovým připojením při použití v hlásiči kouře

Konektory desek plošných spojů se šroubovým připojením při použití v hlásiči kouře

Připojení hlásiče kouře

Optimální řešení pro použití dvoudílných pouzder elektroniky nabízí konektory desek plošných spojů řady PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP se šroubovým připojením. Přehled zásadních výhod:

  • Ideální pro dvoudílná pouzdra elektroniky
  • Lze zasunout do přístrojového pouzdra díky geometrii CLIP
  • Maximální svorkový prostor u malé výšky konstrukčního dílu

Ideální pro tyto bezpečnostní aplikace: Náš sortiment produktů nabízí rozmanitá řešení pro nejrůznější aplikace. Jedná se například o:

Rozhraní HMI
Single Pair Ethernet
Řadiče
Systémy hlášení a monitoringu
BEZPLATNÉ VZORKY
Vyzkoušejte si připojení přístrojů pro automatizaci budov

Chcete si vyzkoušet techniku připojení přístrojů pro inteligentní budovy? Vyberte si různé vzorky a hned si objednejte svůj vlastní balíček. Získáte kompetentní poradenství ohledně cíleného použití ve vašem projektu. Upozorňujeme, že tyto vysoce kvalitní vzorky zasíláme pouze kontaktním osobám společností.

Objednat bezplatné vzorky
Pohled dovnitř automatizované budovy

Reference


Řadič pro automatizaci místností

Pouzdra elektroniky pro automatizaci budov

Pouzdra s čelním připojením pro inteligentní budovy: společnost Neuberger Gebäudeautomation GmbH zvolila v systému automatizace místností Open.Room pouzdro elektroniky ME-IO. Ve spolupráci s Phoenix Contact přizpůsobila firma Neuberger pouzdro svým speciálním požadavkům.