Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Technologie připojení a pouzdra elektroniky pro I/O systémy

Building Intelligence

Rychlý a bezpečný přenos vstupních a výstupních dat.

Stáhnout brožuru
Muž u rozvaděče s technologií připojení a pouzdry elektroniky pro I/O systémy

Vaše aplikace – naše řešení

I/O systémy evidují veškeré datové body v moderních budovách. Při tom přenášejí vstupní a výstupní data mezi řídicí a aplikační úrovní. Tvoří rozhraní mezi ethernetovými sítěmi a často používanými senzory a akčními členy založenými na polní sběrnici. Za účelem integrace dalších funkcí lze modulární I/O moduly snadno rozšířit. Společnost Phoenix Contact nabízí vysokou funkční rozmanitost s modulárními pouzdry elektroniky a odpovídající technologie připojení. Můžete tak snadno sestavit elektronické moduly upravené na míru se standardizovanými přístrojovými rozhraními nebo s mimořádně kompaktními předními přípojkami.

Typické příklady použití připojení přístroje pro I/O systémy

  • I/O moduly
  • I/O řídicí jednotky
  • Řídicí jednotky akčních členů a vstupů senzorů

Typické příklady použití připojení přístroje pro I/O systémy

  • I/O moduly
  • I/O řídicí jednotky
  • Řídicí jednotky akčních členů a vstupů senzorů

Vaše výhody

  • Vysoká flexibilita díky modulárnímu stavebnicovému systému s odpovídající technologií připojení
  • Standardizovaná připojení přístrojů jako RJ45, USB, D-SUB nebo anténní zdířky
  • Snadné přizpůsobení designu, barvy a potisku
  • Konektory sběrnice na nosnou lištu s paralelními a sériovými kontakty pro jednoduchou komunikaci mezi moduly
Svorky a konektory desek plošných spojů

Svorky a konektory desek plošných spojů

Všestranné svorky a konektory desek plošných spojů

I/O systémy jsou stejně rozmanité jako úkoly, které provádí. Navzdory omezenému montážnímu prostoru musí být instalace a údržba přístrojů snadná. Kompaktní svorky a konektory desek plošných spojů od společnosti Phoenix Contact v sobě spojují nekompromisní spolehlivost s vysokým uživatelským komfortem.

  • Konektory a svorky pro desky plošných spojů
  • Pro rozteče od 2,5 mm do 5,08 mm
  • Pro proudy do 24 A (IEC) / 20 A (UL)
  • Provedení se šroubovým nebo pružinovým připojením
Board to board konektory k propojení desek plošných spojů uvnitř zařízení

Robustní board to board konektory k propojení desek plošných spojů uvnitř zařízení

Robustní board to board konektory k propojení desek plošných spojů uvnitř zařízení

Součásti průmyslových eletronických zařízení jsou stále kompaktnější. Navíc se zvyšuje jejich funkční rozsah a výkonnost. Základ takových zařízení tvoří board to board konektory k vnitřnímu připojení více desek plošných spojů uvnitř jednoho zařízení. Jsou vhodné zejména pro decentralizované a modulární aplikace v I/O řídicích jednotkách nebo I/O modulech.

  • Kompaktní rozteče 0,8 mm a 1,27 mm
  • Stíněná a nestíněná provedení
  • Horizontální a vertikální varianty pro různé natočení desky plošných spojů
  • Pro výšky stohování od 6 mm do 12 mm
Přímé konektory SKEDD pro zástrčkové a odpojitelné připojení desek plošných spojů

Přímé konektory SKEDD pro zástrčkové a odpojitelné připojení desek plošných spojů

Přímé konektory SKEDD pro zástrčkové a odpojitelné připojení desek plošných spojů

Technické vybavení I/O modulů je stejně rozmanité jako úlohy, které tyto moduly vykonávají. Přímé konektory SKEDD pro připojení desek plošných spojů umožňují vysokou flexibilitu při plánování návrhu desky plošných spojů. Kromě I/O systémů se často používají také u řízení bran a dveří, u signálních lamp, obslužných terminálů, displejů, poplašných zařízení nebo hlásičů kouře a požárů.

  • Rozpěrný nýt pro bezpečné zajištění bez letování
  • Jednořadá a dvouřadá provedení pro rozteče 3,5 mm a 5,0 mm
  • S pružinovým připojením push-in nebo lisovaným spojem
  • Pro proudy do 12 A a napětí do 320 V
Pouzdra elektroniky řady ME-IO pro I/O řídicí jednotky

Pouzdra elektroniky řady ME-IO pro I/O řídicí jednotky

Pouzdra elektroniky řady ME-IO pro I/O řídicí jednotky

I/O moduly pro montáž na nosnou lištu v rozvaděčích jsou konstruovány zpravidla modulárně, aby byla zajištěna snadná integrace dalších automatizačních prvků. Kompaktní rozměry spolu s velkým výběrem a flexibilitou uspořádání technologie připojení jsou pro úspěch nezbytné. Tyto požadavky ideálně splňují pouzdra elektroniky řady ME-IO. Díky modulární konstrukci můžete velmi snadno sestavovat individualizované I/O moduly nebo provádět řazení signálů s předními přípojkami až do 54 pólů na modul.

  • 3 konstrukční šířky modulu (18,8 mm, 37,6 mm a 75,2 mm) pro vysokou rozmanitost použití
  • Pohodlné čelní připojení pro přenos signálů, dat a výkonu
  • Vysoká hustota připojení: 4pólové a 6pólové připojovací konektory v roztečích 3,5 mm a 5,0 mm
  • Konektory Blockbelt pro libovolná mechanická spojení konektorů desek plošných spojů na minimálním prostoru
Pouzdra elektroniky řady ICS pro automatizační zařízení

Pouzdra elektroniky řady ICS pro automatizační zařízení kompatibilní i dobudopucna

Pouzdra elektroniky řady ICS pro automatizační zařízení kompatibilní i dobudopucna

Moderní I/O moduly zahrnují kromně analogových vstupů často také komunikační rozhraní pro ethernetovou komunikaci. Pouzdra nosné lišty řady ICS umožňují mimořádně flexibilní konstrukci individuálních modulů se standardizovanými přípojkami jako RJ45, D-SUB, USB nebo anténní zdířky. Různé konstrukční šířky, hloubky a výšky umožňují vysokou flexibilitu použití, např. u malých motorů ventilátorů nebo u aplikací IoT. Rozsáhlé tepelné simulace vám pomohou při návrhnu rozvržení desky plošných spojů. S volitelnými chladiči jsou vhodné také pro velmi výkonné aplikace s vysokým taktem procesoru.

  • Flexibilní možnosti použití díky stavebnicovému systému s rozmanitými druhy komponent a odpovídající technologii připojení
  • Standardizované přípojky jako RJ45, USB, D-SUB a anténní zdířky
  • Snadné přizpůsobení rozměrů, designu, barvy a potisku
  • 8pólové konektory sběrnice na nosnou lištu s paralelními a sériovými kontakty pro jednoduchou komunikaci mezi moduly
Pouzdra elektroniky řady ME-MAX v modulárním systému nosných zdí

Pouzdra elektroniky řady ME-MAX v modulárním systému nosných zdí

Pouzdra elektroniky řady ME-MAX v modulárním systému nosných zdí

Funkční a designová poloskořepinová pouzdra řady ME-MAX nabízejí celou řadu řešení pro adaptivní I/O moduly a všechny další aplikace v rozvaděči. Modulární systém nosných zdí, ortogonálně uspořádaná technologie připojení a efektivní 5pólový konektor sběrnice na nosnou lištu umožňují návrh přístroje přizpůsobený aplikaci.

  • 7 konstrukčních šířek od 6,2 mm do 90 mm
  • Technologie připojení se šroubovou nebo pružinovou přípojkou pro rozteče 3,5 mm, 5,0 mm a 7,25 mm
  • Až 3 připojovací úrovně na horní a dolní straně pouzdra
  • 5pólové konektory sběrnice na nosnou lištu s paralelními a sériovými kontakty pro jednoduchou komunikaci mezi moduly
Pouzdra elektroniky řady ME s pohárkovitým tvarem

Pouzdra elektroniky řady ME s pohárkovitým tvarem pro snadnou montáž elektroniky

Pouzdra elektroniky řady ME s pohárkovitým tvarem pro snadnou montáž elektroniky

Pouzdra elektroniky řady ME nabízejí funkční kryt pro osazené desky plošných spojů. Pohárkovitý tvar s předmontovanými bočními stěnami výrazně usnadňuje finální montáž. Ortogonálně uspořádaná technologie připojení umožňuje rozmanitá řešení pro aplikaci v rozvaděčích, např. individuální I/O moduly. Řada ME mimoto nabízí také funkční kryt pro osazené desky plošných spojů a pro použití displejů TFT, např. ke zobrazování spotřeby energie.

  • 7 konstrukčních šířek od 12,5 mm do 90 mm
  • Pohárkovitý tvar pro rychlou a pohodlnou finální montáž
  • Technologie připojení se šroubovou nebo pružinovou přípojkou v roztečích 3,5 mm, 5,0 mm a 7,25 mm
  • Až 3 připojovací úrovně na horní a dolní straně pouzdra
  • 5pólové konektory sběrnice na nosnou lištu s paralelními a sériovými kontakty pro jednoduchou komunikaci mezi moduly