Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Připojení desek plošných spojů a pouzdra elektroniky pro osvětlovací systémy v budovách

Building Intelligence

Snadná realizace adaptivních osvětlovacích konceptů

Stáhnout brožuru
Osvětlovací systémy v budovách

Vaše aplikace – naše řešení

LED osvětlení je více než pouhé světlo. Je nedílnou součástí funkčního a architektonického vybavení budov. V designu osvětlení souzní intenzita světla, dlouhá životnost a inteligentní funkce řízení. Kromě vlastních LED diod zahrnují osvětlovací systémy také elektroniku, např. předřadné přístroje, řídicí jednotky osvětlení nebo komunikační jednotky. Společnost Phoenix Contact nabízí odpovídající technologii připojení. Kompaktní a spolehlivé svornice a konektory desek plošných spojů se nenápadně začlení do designu LED osvětlení. Pouzdra elektroniky v robustním provedení pro venkovní instalace poskytují spolehlivou ochranu elektroniky v náročném prostředí.

Časté příklady použití připojení přístrojů pro osvětlovací systémy v budovách

  • LED osvětlení ve vnitřních a venkovních oblastech
  • Řídicí jednotky osvětlení
  • Předřadné přístroje

Časté příklady použití připojení přístrojů pro osvětlovací systémy v budovách

  • LED osvětlení ve vnitřních a venkovních oblastech
  • Řídicí jednotky osvětlení
  • Předřadné přístroje

Vaše výhody

  • Rozmanité možnosti použití: řešení pro aplikace board-to-board, wire-to-board a wire-to-wire
  • Napájecí prvky a stykové spojky pro LED proužky o šířce 8 mm a 10 mm
  • Vysoká proudová kapacita umožňuje připojení dlouhých LED proužků bez dodatečného napájení
  • Dlouhá životnost díky osvědčeným geometriím a povrchům kontaktů
Osvětlení firemního areálu za tmy

Kompaktní svornice a konektory desek plošných spojů pro osvětlovací systémy

Kompaktní svornice a konektory desek plošných spojů pro osvětlovací systémy

LED osvětlení se musí vyznačovat kompaktní montáží a nízkou konstrukční výškou, aby nevrhalo stíny. Svornice a konektory desék plošných spojů od společnosti Phoenix Contact nabízejí kompaktní rozměry, vysokou spolehlivost a pohodlnou obsluhu. Díky bílé barvě se navíc nenápadně začlení do osvětlení.

  • Kompaktní konektory a svorky pro desky plošných spojů
  • Rozteče od 2,5 mm do 5,08 mm
  • Průřezy vodičů od 1,5 do 2,5 mm²
  • Provedení se šroubovým nebo pružinovým připojením
Konektory desek plošných spojů řady PTF pro flexibilní LED desky plošných spojů

Konektory desek plošných spojů řady PTF pro flexibilní LED desky plošných spojů

Konektory desek plošných spojů řady PTF pro flexibilní LED desky plošných spojů

Moderní LED osvětlení spojuje vysokou světelnou intenzitu s kompaktním designem. Flexibilní LED desky plošných spojů umožňují obzvláště netradiční tvary. Speciálně pro ně jsou vhodné konektory řady PTF. Bílé konektory lze nenápadně integrovat do aplikace. Díky plochému provedení je minimalizováno nežádoucí vrhání stínů.

  • Napájecí prvky a stykové spojky pro LED proužky o šířce 8 mm a 10 mm
  • Integrovaný zajišťovací mechanismus pro bezpečné upevnění na desce plošných spojů bez letování
  • Vysoká proudová kapacita umožňuje připojení dlouhých LED proužků bez dodatečného napájení
  • Rohové konektory a T-kusy pro flexibilní design osvětlení
Konektory desek plošných spojů řady PTSM pro škálovatelné osvětlovací systémy

Konektory desek plošných spojů řady PTSM pro škálovatelné osvětlovací systémy

Konektory desek plošných spojů řady PTSM pro škálovatelné osvětlovací systémy

Modulární konstrukce jednotek LED je ideální pro škálovatelné osvětlovací systémy. V závislosti na aplikaci tak lze různě kombinovat mnoho LED jednotek. Konektory desek plošných spojů s výškou pouhých 5 mm řady PTSM nabízí kompaktní a flexibilní řešení připojení.

  • Rozmanité možnosti použití: řešení pro aplikace board-to-board, wire-to-board a wire-to-wire
  • Výkonné pružinové připojení push-in pro proudy až 6 A
  • Vysoká mechanická bezpečnost díky stabilním bočním pájecím háčkům
  • Vytvořeno pro automatizované procesy SMT a THR
Kompaktní svorky desek plošných spojů pro předřadné přístroje a řídicí jednotky osvětlení

Kompaktní svorky desek plošných spojů pro předřadné přístroje a řídicí jednotky osvětlení

Kompaktní svorky desek plošných spojů pro předřadné přístroje a řídicí jednotky osvětlení

Řídicí jednotky osvětlení a předřadné přístroje, tzv. LED ovladače, umožňují inteligentní a adaptivní koncepty osvětlení. Čím spolehlivěji je elektronika do osvětlení začleněna, tím delší je životnost celého systému. Kompaktní svornice a konektory desek plošných spojů od společnosti Phoenix Contact v sobě spojují osvědčenou spolehlivost s vysokým uživatelským komfortem.

  • Nízká konstrukční výška dílu pro kompaktní aplikace
  • Vytvořeno pro automatizované procesy SMT a THR
  • Vysoká flexibilita při výběru připojovací a montážní techniky
  • Dlouhá životnost díky osvědčeným geometriím a povrchům kontaktů
Pouzdra elektroniky řady ECS

Pouzdra elektroniky řady ECS

Pouzdra elektroniky řady ECS pro robustní venkovní instalace

Osvětlení, kamerové systémy nebo držáky antén ve venkovních oblastech jsou vystaveny proměnlivým klimatickým vlivům. Robustní venkovní pouzdra řady ECS i v extrémních podmínkách spolehlivě chrání osazené desky plošných spojů a další elektronické komponenty před prachem, nečistotami a vodou. Pouzdra se stupni ochrany IP65 až IP69 se hodí také pro široký teplotní rozsah od -40 °C do +100 °C. Lze je upevnit na stěnu nebo na stožár.

  • Flexibilní design pouzdra pro montáž desek plošných spojů různých tlouštěk
  • Předpřipravené přední desky pro kulaté konektory, datové konektory a obdélníkové konektory
  • Pro stupně ochrany až IP69 (EN 60529)
  • Schválení pouzdra podle klasifikace UL 50/50E
  • Membrána Gore® k vyrovnání tlaku a k zamezení shromažďování vlhkosti v pouzdře
Pouzdra elektroniky řady UCS pro vestavěné systémy

Pouzdra elektroniky řady UCS pro vestavěné systémy

Pouzdra elektroniky řady UCS pro vestavěné systémy

Určité automatizační úlohy mohou v technice budov provádět také vestavěné systémy. Pracují v nepřetržitém režimu a při automatizaci četných funkčních oblastí inteligentních budov jsou nezastupitelné. Vestavěné systémy často přebírají funkci dohledu, řízení a regulace, ale také zpracovávají data a signály. Univerzální pouzdra elektroniky řady UCS představují optimální kryty pro interiérové aplikace, které se upevňují na zeď, popř. nejsou vázané na místo. Chrání vestavěné systémy a jednodílné počítače (např. Raspberry Pi) a umožňují rozvržení modulární elektroniky uvnitř pouzdra podle potřeb konkrétní aplikace.

  • Pět konstrukčních výšek od 87 mm do 237 mm ve dvou konstrukčních hloubkách 47 mm a 67 mm
  • Četná příslušenství, např. chrániče rohů, stohovací adaptéry, adaptéry na nosné lišty nebo nástěnné adaptéry
  • Pevné nebo flexibilní upevnění desky plošných spojů
  • Možnost standardizovaných výřezů pro rozhraní RJ45, M12 nebo D-SUB na bočních stěnách
Pouzdra elektroniky řady BC

Pouzdra elektroniky řady BC

Pouzdra elektroniky řady BC

Pouzdra lišt DIN řady BC pro automatizaci budov umožňují vysokou flexibilitu při volbě připojení pro desku plošných spojů. Všestranná pouzdra jsou ideální pro přístroje v instalačních rozvaděčích. Normované rozměry a různé konstrukční šířky umožňují řadu dalších použití: např. zpracování signálů pro chytré měřiče, elektroměry, hlásiče kouře a požárů nebo ke snadnému řízení osvětlení.

  • Šest konstrukčních šířek od 17,8 mm do 161,6 mm s variabilními horními a spodními díly
  • Transparentní otočný kryt k funkčnímu označení nebo kryt s pojistkou
  • Volitelný konektor sběrnice na nosnou lištu pro sériovou a paralelní modulovou komunikaci, podle normy DIN 43880
  • Montáž desek plošných spojů ve třech prostorových rovinách pro flexibilní design zařízení