Řízení a monitorování vodíkových čerpacích stanic Objevte naše bezpečná a otevřená řešení řízení a monitorování pro efektivní distribuci vodíku.

Vodíková čerpací stanice

Výzva


Vodíková čerpací stanice

Bezpečnost a efektivita

Pro zajištění bezpečného a efektivního provozu vodíkových čerpacích stanic je nezbytné nepřetržité monitorování např. teploty a tlaku až 1 000 barů. Za tímto účelem se v oblasti OT a IT vytvářejí a shromažďují data. Výměna dat mezi různými profesemi často vyžaduje značné integrační úsilí, protože se používají různé typy komunikace a technologií. Kromě toho jsou nezbytná přísná bezpečnostní opatření a schválení pro ochranu proti výbuchu a funkční bezpečnost. Aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku, je důležité, aby čerpací stanice byly zřízeny a uvedeny do provozu rychle. Nabízíme vám integrovaná řešení a produkty pro bezpečnou automatizaci až do zóny 0. Poskytujeme také jednoduché a spolehlivé spojení pro výměnu dat mezi OT a IT.

Řešení


Technologie PLCnext Technology pro vodíkové čerpací stanice

Řízení aplikací distribuce vodíku

Náš ekosystém PLCnext Technology umožňuje bezpečnou komunikaci a výměnu dat mezi všemi zařízeními a systémy OT a IT. Pomocí PLCnext Control můžete efektivně řídit proces tankování. Umožňujeme přitom přesné monitorování a řízení tlaku. Abyste zajistili bezpečný proces, můžete přesně sledovat jeho důležité parametry.

Čerpání na vodíkové čerpací stanici

Jednoduchá rozšiřitelnost díky modularizaci

Aby bylo možné v budoucnu uspokojit rostoucí poptávku po zelené energii, je důležité jednoduše rozšířit vodíkové čerpací stanice o další výdejní stojany. Naše automatizační platforma PLCnext Technology umožňuje modularizaci vaší aplikace a standardizaci rozhraní s dílčími funkcemi. Za tímto účelem podporujeme technologické standardy, jako je například Module Type Package (MTP). Díky tomu můžete těžit ze snížení nákladů na inženýring a zároveň prodloužit dobu uvedení na trh.

Dálkové připojení všech dílčích modulů vodíkové čerpací stanice

Někteří dodavatelé pokrývají celý hodnotový řetězec zeleného vodíku. Pro zajištění efektivního a bezpečného provozu takového celkového systému je nutné propojit různé profese s nadřazenými provozními a servisními systémy pomocí datových technologií. Podporujeme záznam dat a ovládání těchto systémů pomocí redundantních řídicích a síťových řešení pro zajištění maximální dostupnosti. Bezpečnostní routery a přizpůsobená řešení vzdálené údržby, včetně správy zařízení a aktualizací, zajišťují kybernetickou bezpečnost aplikací u zákazníka.

Interaktivní obrazová mapa: Příklad řešení řízení a monitorování vodíkových čerpacích stanic
Automatizační technika pro PLCnext Technology
Využijte naše široké portfolio automatizační techniky a připravte tak pomocí PLCnext Technology své zařízení na průmyslový internet věcí a Průmysl 4.0.
Další informace
Automatizační technika pro PLCnext Technology
Bezpečnostní router
Díky rozsáhlým bezpečnostním funkcím chrání bezpečnostní routery mGuard vaši průmyslovou síť před neoprávněným přístupem osob nebo před škodlivými programy.
Další informace
Bezpečnostní router
Průmyslové ethernetové přepínače
Naše portfolio zahrnuje řízené a neřízené přepínače s gigabitovou propustností, PoE, certifikací podle IEC 61850 a montáži na nosnou lištu.
Další informace
Průmyslové ethernetové přepínače
Systémy se vzdálenými vstupy/výstupy
Zachycujte vstupní a výstupní signály přímo v rozvaděči nebo v místě svých zařízení. Váš datový a signalizační provoz bude přenášen spolehlivě.
Další informace
Systémy se vzdálenými vstupy/výstupy
Panely s rozhraním HMI a průmyslová PC
S našimi HMI a IPC můžete provádět efektivní obsluhu a dohled nad stavy systému. Profitujte z maximální škálovatelnosti pro koncept obsluhy vašeho řešení automatizace.
Další informace
Panely s rozhraním HMI a průmyslová PC

Kontakt

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Rád vám poradím na cestě k CO₂ neutrální budoucnosti se zeleným vodíkem.

Zajištění bezpečnosti

Při rozšiřování celostátní sítě vodíkových čerpacích stanic musí být zaručena přísná bezpečnostní opatření a schválení z hlediska ochrany proti výbuchu a funkční bezpečnosti.

Ikona SIL před zařízeními Power-to-X
Ikona ochrany před výbuchem před zařízením Power-to-X
Průmyslová bezpečnost zařízení Power-to-X
Ikona SIL před zařízeními Power-to-X

Funkční bezpečnostní mechanismy musí být nastaveny tak, aby bylo možné zvládnout výpadky či případné rizikové situace. Toho lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím individuální bezpečnostní koncepce.

Nabízíme vám služby pokrývající celý bezpečnostní životní cyklus. Naše široké portfolio produktů je navíc certifikováno pro bezpečnostní aplikace podle norem IEC 61508 a IEC 61511. Abyste drželi krok s nejnovějšími poznatky, rádi vás podpoříme školeními pro zaměstnance.

Více informací k funkční bezpečnosti
Ikona ochrany před výbuchem před zařízením Power-to-X

Vzhledem k výskytu hořlavých plynů nabývá téma ochrany před výbuchem ve vodíkovém průmyslu velkého významu. K realizaci požadavků v prostředí s nebezpečím výbuchu s různými zónami nabízíme široký výběr produktů a řešení. V případě potřeby proškolíme i vaše zaměstnance. Pomůžeme vám rovněž při provádění a dokumentaci prokázání jiskrové bezpečnosti.

Více informací o ochraně před výbuchem
Průmyslová bezpečnost zařízení Power-to-X

Digitální transformace a zvyšující se složitost kybernetických útoků vyžadují ucelenou bezpečnostní strategii. Zavedení kybernetických bezpečnostních opatření je navíc vyžadováno zákonem. Dobrého zabezpečení proti kybernetickým útokům lze dosáhnout pouze tehdy, když budou přijata vzájemně sladěná technická a organizační opatření.

Proto nabízíme ucelenou koncepci 360° zabezpečení, která zahrnuje bezpečné služby, řešení a produkty. Zjednodušíte tak ochranu svých systémů a zabezpečíte systém ze všech stran.

Více informací o průmyslové bezpečnosti

Reference


Vodíková čerpací stanice ve společnosti HY.City.Bremerhaven

Inteligentní propojení odvětví v Bremerhavenu

Společnost GP Joule vytvořila ve společnosti HY.City.Bremerhaven ucelený hodnotový řetězec pro zelený vodík. Naše inovativní automatizační technika zajišťuje spolehlivé propojení odvětví a bezpečné vzdálené připojení.

Produkty


Rozvaděče v systému Power-to-X

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě na nás kontaktujte. Společně najdeme optimální řešení pro vybavení vašich rozvaděčů více než 100 000 produkty z oblasti spojovací, komunikační a automatizační techniky.