Inteligentní propojení odvětví v Bremerhavenu Ve společnosti HY.City.Bremerhaven byl vytvořen ucelený hodnotový řetězec pro zelený vodík. Inovativní automatizační technika zajišťuje spolehlivé propojení odvětví a bezpečné vzdálené připojení. Více informací o našem komplexním konceptu zabezpečení najdete v článku pro zákazníky.

Vodíková čerpací stanice ve společnosti HY.City.Bremerhaven

Profil zákazníka


Přehled lokalit výrobních zařízení pro HY.City.Bremerhaven

Projekt udávající směr pro zelený vodík ve společnosti HY.City.Bremerhaven

Výroba zeleného vodíku je součástí regionálního vodíkového ekosystému ve společnosti HY.City.Bremerhaven. Projekt je považován za vzor přechodu od fosilních k obnovitelným palivům. Společnost GP Joule, dodavatel systémů pro integrovaná energetická řešení, působí jako generální dodavatel projektu zeleného vodíku společnosti HY.City.Bremerhaven GmbH & Co. KG. Společnost GP Joule realizovala kompletní hodnotový řetězec pro zelený vodík. Začíná elektrolýzou jako klíčovou technologií a zahrnuje kompresi a skladování v mobilních cisternách. Jeho součástí jsou také čerpací stanice a vhodné autobusy veřejné dopravy s palivovými články. Jen větrná elektrárna byla postavena v průmyslovém areálu u Grauwallringu. Zařízení slouží jako zdroj energie pro elektrolyzér.

Výzva


Vodíkový návěs pro inteligentní přepravu vodíku

Optimální zásobování

Hledáme řešení, která zajistí správný druh energie v požadovaném množství na optimálním místě a ve správný čas. Společnost GP Joule vyvinula mobilní skladovací jednotku HyRunner, která umožňuje inteligentní přepravu vodíku z místa elektrolýzy do čerpací stanice nebo k zákazníkům z průmyslového sektoru. Vodíkové návěsy jsou ústřední součástí procesního řetězce. Vozidla obsahují komplexní inteligenci ovládacích prvků a rozhraní. Mělo by být přitom zajištěno, aby posouzení rizik z pohledu ochrany proti výbuchu nezužovalo celou automatizaci na použití drahých komponentů Ex. Kromě toho musí být možné přenášet data do cloudu, ukládat je a využívat různými způsoby.

Vodíková čerpací stanice zajišťuje soběstačné zásobování veřejné dopravy na vodík v Bremerhavenu. Z hlediska digitalizace musí HyRunner dokonale zapadnout do řetězce digitálních procesů. Kromě toho musí technické vybavení logistiky dat zajišťovat vysokou dostupnost.

Řešení


Inovativní automatizační technika pro inteligentní propojení odvětví

Podívejte se na video, kde se dozvíte více o našem řešení pro řízení lokality výroby vodíku a inteligentních vodíkových návěsů.

Modulární automatizační systém pro prostředí s nebezpečím výbuchu i pro nevýbušná prostředí
Rozvaděč se směrovačem mobilního rádiového spojení a HMI
Rozvaděč s PLCnext Control
Modulární automatizační systém pro prostředí s nebezpečím výbuchu i pro nevýbušná prostředí

Funkční modulární systém hospodárně pokrývá prostředí s nebezpečím výbuchu i nevýbušná prostředí. V rozvaděči jsou I/O moduly z produktové řady Axioline vybaveny pouze ty procesy, u nichž je skutečně vyžadována ochrana proti výbuchu. U návěsu HyRunner se například používají vstupní karty pro ventily vodíkových rozvodů. Lze je použít k přímému propojení signálů k příslušným certifikovaným I/O modulům. Samostatné zábrany Ex jsou proto zbytečné nebo se používají pouze tam, kde by samostatné I/O moduly nebyly ekonomické kvůli velmi malému počtu typů signálů. To šetří cenný prostor a snižuje náklady. Mimo Ex zónu je standardní portfolio I/O modulárního systému Axioline dostačující, aniž by docházelo k funkčnímu omezení konzistentnosti celkového systému.

Rozvaděč se směrovačem mobilního rádiového spojení a HMI

Přenos do cloudu zajišťuje průmyslový mobilní směrovač mobilního rádiového spojení řady TC Router 3002T-4G, který je nainstalovaný v rozvaděči. Směrovač TC MGUARD RS4000 poskytuje potřebné zabezpečení IT a OT. Díky tomuto vybavení může skladovací jednotka se schválením pro silniční provoz nezávisle a bezpečně komunikovat s cloudem. Umožňuje také časově efektivní doplňování paliva v koordinaci s předcházejícími procesy elektrolýzy a skladování. Určuje se například naplněnost, ovládají se ventily a pomocí GPS se sleduje aktuální poloha návěsu. Tyto funkce jsou doplněny systémem integrovaným do řídicí jednotky PLCnext Control pro vyúčtování dodaného vodíku v souladu s předpisy.

PLCnext Control se používá jako nejvyšší řídicí instance na stanovišti elektrolyzéru. Takzvaný systém řízení stanoviště zaznamenává všechny provozní údaje procesního řetězce od elektrolýzy až po cisternový návěs. Tato data jsou bezdrátově přenášena do centrální vyhodnocovací jednotky prostřednictvím směrovače TC MGUARD a antény.

Rozvaděč s PLCnext Control

Dva napájecí zdroje QUINT4-PS v kombinaci s modulem redundance z produktové řady QUINT O-Ring zajišťují bezpečnost při výpadku. Řešení je podporováno pěti bateriovými moduly, které spolu s UPS QUINT4 tvoří zdroj nepřerušovaného napájení. Tímto způsobem lze překlenout krátkodobé výpadky napájení, nebo v případě poruchy kontrolovaně vypnout celý systém. Tím se zabrání tomu, aby systém dosáhl kritického stavu kvůli vysoké reaktivitě vodíku. Obě řídicí jednotky také tvoří redundantní pár s vysokou dostupností díky koncepci aplikační systémové redundance (ASR). Řešení dostupnosti završuje síť. Ta propojuje jednotlivé dílčí moduly stanoviště mezi sebou a díky své kruhové architektuře a vykazuje odolnost vůči jednotlivým poruchám.

Kontakt

Vaše kontaktní osoba Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
„Ochotně vám poradím na cestě k CO₂ neutrální budoucnosti se zeleným vodíkem.

Co můžete očekávat v našem zákaznickém článku

  • 360stupňové bezpečnostní řešení účinně chrání závod před kyberkriminalitou
  • Zabezpečení decentralizovaných lokalit pomocí přizpůsobené koncepce sítě
  • Všestranná ochrana splňuje budoucí požadavky na schválení a zajišťuje funkční bezpečnost v HY.Runner

Produkty


Konzultace u rozvaděče s automatizační technikou ve společnosti HY.City.Bremerhaven

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V takovém případě se na nás kdykoli obraťte. Společně najdeme optimální řešení pro vybavení vašich rozvaděčů více než 100 000 produkty z oblasti spojovací, komunikační a automatizační techniky.

Shrnutí


Partnerství pro regionální vodíkový ekosystém od společnosti HY.City.Bremerhaven

Maximální dostupnost a bezpečnost vodíkové infrastruktury

Výroba vodíku a infrastruktura pro jeho doplňování jsou součástí základní koncepce společnosti GP Joule. Pracoviště jsou vybavena nezávislou řídicí technikou, jsou automatizována autonomně a jsou schopna oboustranně komunikovat s vyšší úrovní cloudové inteligence GP Joule. Pro maximalizaci dostupnosti byl implementován redundantní řídicí hardware, který je koordinován inteligentním softwarovým řešením ASR (Applicative System Redundancy). Vzhledem k rostoucímu riziku kybernetických útoků byla navržena komplexní bezpečnostní řešení. Použití směrovačů MGUARD pro vzdálenou údržbu zajišťuje bezpečnou komunikaci v rámci vodíkového ekosystému. Vodíkové návěsy hrají hlavní roli jako mobilní skladovací a přepravní nádrže. Ochrana proti výbuchu byla realizována hospodárně pomocí funkčního modulárního systému, který pokrývá prostředí s nebezpečím výbuchu i nevýbušná prostředí.

Tento projekt působivě ukazuje, že již dnes jsou k dispozici řešení a technologie pro realizaci All Electric Society.

Mohlo by vás také zajímat