Řízení a monitorování elektrolyzérů Zvyšte účinnost a hospodárnost svých přístrojů pro elektrolýzu pomocí našich škálovatelných, bezpečných a otevřených řešení řízení a monitorování.

Elektrolyzér

Výzva


Rozhovor se dvěma osobami před elektrolyzérem

Účinné a nákladově optimalizované elektrolyzéry

Za účelem výrazného snížení procesních nákladů jsou nyní stále častěji vyžadována řešení, která zajistí efektivní a hospodárný provoz přístrojů pro elektrolýzu. Záznam a přenos potřebných údajů z terénu je však složitý a nesmí omezit provozní bezpečnost. Například je nutné, aby bylo zajištěno napájení jak během provozu, tak i v době, kdy je systém v klidu. Mimoto je nutná regulace procesu elektrolýzy, včetně spouštění a vypínání celého systému v případě kolísání dostupné obnovitelné energie z větru a slunce. Kromě toho dochází k odvádění procesního tepla a k cirkulačnímu čerpání a temperování vody a elektrolytu. Také se nesmí zapomínat na to, že je pomocí snímačů třeba monitorovat celou řadu parametrů procesu a především čistotu vyrobeného vodíku.

Řešení


Rozvaděče v elektrolyzéru

Kompletní digitalizace zařízení a procesů

S naším otevřeným ekosystémem PLCnext Technology můžete řídit a monitorovat celý proces elektrolýzy s přidruženými procesy a systémy. Řešení dále podporuje koncepce údržby založené na diagnostických signálech. PLCnext Technology synchronně zaznamenává data ze snímačů a vyhodnocuje je ve vhodném formátu. To umožňuje řídit elektrolyzéry na základě úplných a aktuálních údajů. Zkracují se plánovací a rozhodovací procesy, a tím se díky inteligentnímu využití dat zvyšuje účinnost elektrolyzérů. Vyhodnocování s podporou umělé inteligence může odhalit odchylky od standardního chování systému. Prostřednictvím Matlab Simulink nebo PLCnext Technology je možné jak propojení s externími databázemi, tak provádění výpočtů modelů a scénářů.

Osoby s tabletem před elektrolyzérem

Přístup k decentralizovaným přístrojům pro elektrolýzu

Nabízíme vám různé možnosti bezpečného vzdáleného přístupu k vašim přístrojům pro elektrolýzu. To vám umožní provádět údržbu a servisní práce rychle a efektivně i výrazně omezit nákladné a časově náročné zásahy na místě. K přenosu dat vám nabízíme naše řešení mGuard Secure Cloud. Toto kompletní řešení údržby na dálku na klíč bezpečně a spolehlivě propojuje servisní personál a zařízení přes internet. mGuard Secure Cloud využívá mimořádně bezpečný tunel VPN a zajišťuje důvěrnost, autenticitu a integritu dat mezi účastníky.

Struktura vzorového řešení pro řízení a monitorování

Naše produkty a řešení umožňují řízení výroby vodíku v řídicím centru elektrolyzéru. Navíc můžete monitorovat hladinu v nádrži, regulovat přísun elektrolytu a ovládat ventilátory, větrání a předúpravu vody. Dále zajišťujeme řízení elektrického zatížení a bezpečnostní aplikace včetně nouzového vypnutí.

Interaktivní obrazová mapa: Struktura vzorového řešení řízení a monitorování přístrojů pro elektrolýzu
Bezpečnostní router
Díky rozsáhlým bezpečnostním funkcím chrání bezpečnostní routery mGuard vaši průmyslovou síť před neoprávněnými přístupy osob nebo před škodlivými programy.
Více informací
Bezpečnostní router
Automatizační technika pro PLCnext Technology
Využijte široké portfolio naší automatizační techniky a připravte tak pomocí PLCnext Technology své zařízení na průmyslový internet věcí a Průmysl 4.0.
Více informací
Automatizační technika pro PLCnext Technology
COMPLETE line – specifická řešení rozvaděče pro různá odvětví
S rozsáhlým a vyladěným portfoliem produktů COMPLETE line vytvoříte rozvaděče snadno a rychle. Díky jednotnému designu a jednotné haptice nainstalujete produkty COMPLETE line obzvlášť snadno.
Více informací
COMPLETE line – specifická řešení rozvaděče pro různá odvětví
Výkonová elektronika DC
Naše vysoce účinná výkonová elektronika CHARX power umožňuje ekonomický provoz.
Více informací
Výkonová elektronika DC
Systémy se vzdálenými vstupy/výstupy
Nabízíme vám široký výběr systémů se vzdálenými vstupy/výstupy pro instalaci v rozvaděči a v terénu.
Více informací
Systémy se vzdálenými vstupy/výstupy

Kontakt

Vaše kontaktní osoba Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
„Ochotně vám poradím na cestě k CO₂ neutrální budoucnosti se zeleným vodíkem.

Na všechny elektrotechnické otázky ohledně koncepce a provozu elektrolyzérů máme správné odpovědi. To platí jak pro řízení a monitorování, tak pro bezpečnostní otázky, ať už se týkají kybernetické bezpečnosti nebo ochrany proti výbuchu.

Andreas Lautmann, Business Development Manager Power-to-X
Andreas Lautmann Business Development Manager Power-to-X

Zajištění bezpečnosti

Přístroje pro elektrolýzu spadají pod nařízení KRITIS pro kritickou infrastrukturu. Rozšiřující se síťové propojení navíc vyžaduje společný přístup k zabezpečení, bezpečnosti a ochraně proti výbuchu. Abychom minimalizovali vaše bezpečnostní rizika a rizika odpovědnosti a zajistili produktivitu vašeho systému, nabízíme vám certifikované produkty a řešení, jakož i podpůrné služby.

Ikona SIL před zařízeními Power-to-X
Ikona ochrany před výbuchem před zařízením Power-to-X
Průmyslová bezpečnost zařízení Power-to-X
Ikona SIL před zařízeními Power-to-X

Funkční bezpečnostní mechanismy musí být nastaveny tak, aby bylo možné zvládnout výpadky či případné rizikové situace. Toho lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím individuální bezpečnostní koncepce.

Nabízíme vám služby pokrývající celý bezpečnostní životní cyklus. Naše široké portfolio produktů je navíc certifikováno pro bezpečnostní aplikace podle norem IEC 61508 a IEC 61511. Abyste drželi krok s nejnovějšími poznatky, rádi vás podpoříme školeními pro zaměstnance.

Více informací k funkční bezpečnosti
Ikona ochrany před výbuchem před zařízením Power-to-X

Vzhledem k výskytu hořlavých plynů nabývá téma ochrany před výbuchem ve vodíkovém průmyslu velkého významu. K realizaci požadavků v prostředí s nebezpečím výbuchu s různými zónami nabízíme široký výběr produktů a řešení. V případě potřeby proškolíme i vaše zaměstnance. Pomůžeme vám rovněž při provádění a dokumentaci prokázání jiskrové bezpečnosti.

Více informací o ochraně před výbuchem
Průmyslová bezpečnost zařízení Power-to-X

Digitální transformace a zvyšující se složitost kybernetických útoků vyžadují ucelenou bezpečnostní strategii. Zavedení kybernetických bezpečnostních opatření je navíc vyžadováno zákonem. Dobrého zabezpečení proti kybernetickým útokům lze dosáhnout pouze tehdy, když budou přijata vzájemně sladěná technická a organizační opatření.

Proto nabízíme ucelenou koncepci 360° zabezpečení, která zahrnuje bezpečné služby, řešení a produkty. Zjednodušíte tak ochranu svých systémů a zabezpečíte systém ze všech stran.

Více informací o průmyslové bezpečnosti

Reference


Vodíková čerpací stanice ve společnosti HY.City.Bremerhaven

Inteligentní propojení odvětví v Bremerhavenu

Společnost GP Joule vytvořila ve společnosti HY.City.Bremerhaven ucelený hodnotový řetězec pro zelený vodík. Naše inovativní automatizační technika zajišťuje spolehlivé propojení odvětví a bezpečné vzdálené připojení.

Produkty


Rozvaděč v elektrolyzéru

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě se na nás kdykoli obraťte. Společně najdeme optimální řešení vybavení vašich rozvaděčů více než 100 000 našich produktů z oblasti spojovací, komunikační a automatizační techniky.