Modulární koncepce napájení elektrolyzérů K napájení elektrolýzních článků stejnosměrným proudem je ideální modulární řešení sestávající z měničů AC/DC. Přečtěte si náš dokument Whitepaper a přesvědčte se sami, jak modulární koncepce napájení usnadňuje údržbu a jak příznivý vliv má na dostupnost a životnost elektrolyzérů.

Měnič AC/DC systému CHARX power v elektrolyzéru

Výzva


Osoba instaluje modul DC usměrňovače do rozvaděče

Škálovatelná alternativa k velkému monolitickému konvertoru

Všechny elektrolyzéry mají společné to, že potřebují stejnosměrný proud. Střídavý proud z veřejné elektrické sítě se nejprve usměrní pomocí měničů AC/DC. Často se ještě používají velké monolitické konvertory, které se instalují individuálně pro příslušný přístroj pro elektrolýzu.

Alternativou je modulární koncepce napájení založená na našich měničích AC/DC ze systému CHARX power. Díky rozmanitosti možných topologií, které lze realizovat pomocí modulárních měničů AC/DC, je tato koncepce vhodná jak pro použití v pilotních zařízeních, tak i ve velkých elektrolyzérech.

Řešení


Rozvaděče v přístroji pro elektrolýzu
Řídicí jednotky řady PLCnext Control
Rozvaděč s detailem svorek T-LOX
Rozvaděče v přístroji pro elektrolýzu

Pro napájení stejnosměrným proudem se používají měniče CHARX AC/DC založené na technologii IGBT nebo SiC. Monolitické měniče jsou s účinností až 97 % jednoznačně lepší. Díky regulovatelnému stejnosměrnému výstupnímu napětí v rozsahu 30 až 1 000 V je lze přizpůsobit provoznímu napětí různých bloků elektrolyzérů. Pomocí funkce rampy lze pomalu zvyšovat provozní napětí i výstupní proud. Měniče mají vnitřní galvanické oddělení mezi střídavou a stejnosměrnou sítí. To má zásadní vliv na provedení zásobování energií mnoha elektrolyzérů.

Řídicí jednotky řady PLCnext Control

Naše řídicí jednotky řady PLCnext Control jsou pro ovládání ideální. Pro řídicí jednotky jsou k dispozici prvky knihovny, které usnadňují programování. Umožňují flexibilní regulaci napětí a proudu a snadnou integraci datových bodů k monitorování stavu. Měniče CHARX jsou navíc vybaveny volně přístupným sběrnicovým systémem.

Rozvaděč s detailem svorek T-LOX

Díky 19″ provedení do racku se moduly vejdou do každého standardizovaného rozvaděče. Moduly se optimálně přizpůsobují výkonovým požadavkům příslušných elektrolýzních modulů. Instalace výkonových kabelů je s našimi svornicemi T-LOX mimořádně snadná. Díky tomu je individuální plánování matičních desek zbytečné. Další moduly lze navíc snadno a rychle přidat i později. Provoz bez matiční desky navíc podporuje přirozené proudění vzduchu, a tím i odvod tepla ze zařízení. Díky snadnému použití a bezproblémové instalaci zařízení je rovněž zjednodušen servis a údržba.

Grafické znázornění příkladu použití redundance v případě poruchy modulu usměrňovače

Vyšší dostupnost

Modulární koncepce usměrňovačů zvyšují dostupnost v aplikacích elektrolýzy. Pokud dojde k závadě na velkém monolitickém konvertoru, dojde k selhání celého přístroje pro elektrolýzu. Díky modulárnímu přístupu však přestane fungovat pouze část příslušného výkonového modulu. V závislosti na konstrukci systému lze dokonce i plně nahradit výpadek celého napájecího modulu.

Vaše výhody Více informací o modulárním přístupu najdete v našem dokumentu Whitepaper:

  • Zvýšená životnost a optimalizovaná účinnost při částečném zatížení díky časově závislé výměně modulů AC/DC
  • Snazší údržba a servis díky monitorování stavu pomocí integrovaných funkcí monitorování stavu
  • Vysoká dostupnost napájení, protože výpadek usměrňovacího modulu je účinně kompenzován nebo omezen
  • Vyšší dostupnost článků elektrolýzy díky modulární technologii usměrňovačů IGBT
  • Přizpůsobená konstrukce jednotky elektrolýzy v různých velikostech díky flexibilním topologiím
Dokument Whitepaper
Udržitelnost nepotřebuje plané sliby

Přečtěte si náš dokument Whitepaper a přesvědčte se sami, jak jako partner přispíváme svými elektrotechnickými znalostmi k modulární koncepci napájení, a tím zjednodušujeme škálování a údržbu aplikací elektrolýzy. Ukážeme vám výhody modulárního přístupu k napájení v porovnání s monolitickými usměrňovači a seřadíme možné nevýhody.

Vyžádat dokument Whitepaper
Dokument Whitepaper Modulární koncepce napájení elektrolyzérů

Kontakt

Vaše kontaktní osoba Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
„Ochotně vám poradím na cestě k CO₂ neutrální budoucnosti se zeleným vodíkem.

Produkty


Rozvaděč v elektrolyzéru

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě se na nás kdykoli obraťte. Společně najdeme optimální řešení vybavení vašich rozvaděčů více než 100 000 našich produktů z oblasti spojovací, komunikační a automatizační techniky.