Řízení a monitorování palivových článků Seznamte se s našimi řešeními pro automatizaci, elektrifikaci a síťové propojení stacionárních a námořních aplikací s palivovými články. V našem dokumentu Whitepaper vám ukážeme, jak lze vybavit vaše zařízení automatizační technikou s vynaložením minimálního úsilí a získáním vysoké úrovně bezpečnosti.

Palivový článek

Automatizační řešení pro palivový článek

Palivové články vyrábějí elektřinu reakcí vodíku nebo jiných plynů obsahujících vodík s kyslíkem. Stále častěji nahrazují fosilní paliva, jako jsou dieselové generátory, např. v nouzovém napájení, ostrovních sítích nebo lodních systémech. Pro spolehlivý a efektivní provoz jsou klíčová přesná řídicí a automatizační řešení. S technologií PLCnext Technology nabízí společnost Phoenix Contact otevřenou modulární platformu pro automatizaci palivového článku. Integruje funkční bezpečnost a kybernetickou bezpečnost.

Výzva


Moduly palivových článků

Efektivní a bezpečný provoz

Bezpečný provoz a dlouhá životnost bez neočekávaných výpadků jsou důležitými předpoklady pro stále rozšířenější oblíbenost palivových článků. Kvůli dosažení určitého výstupního výkonu systému palivových článků se vzájemně kombinuje několik bloků palivových článků. Tato kombinace bloků vyžaduje řešení, která dokážou přenášet jak proud, tak i datové signály. Z důvodu zajištění bezproblémového a efektivního provozu palivového článku je navíc nezbytné monitorovat a regulovat důležité procesní parametry. Patří mezi ně například teplota v bloku, tlak paliva a vzduchu nebo kyslíku a elektrické parametry bloku. Rozsah všech podílejících se monitorovacích a řídicích funkcí proto vyžaduje automatický řídicí systém. Kromě toho musí být vždy zaručena bezpečnost celého systému palivových článků a musí být připravena vhodná bezpečnostní koncepce.

Řešení


Inteligentní provoz palivových článků

Ať už v rámci nouzového napájení, při použití jako záložní napájecí systém nebo v námořní oblasti: S naším otevřeným ekosystémem PLCnext Technology můžete efektivně a bezpečně řídit a monitorovat své aplikace palivových článků. Technologie PLCnext Technology a Axioline I/O vám nabízejí modulární automatizační sadu, pomocí které můžete integrovat všechny důležité snímače a akční členy. Vedle zaznamenávání standardních signálů je možná také integrace bezpečnostně kritických signálů prostřednictvím funkčně bezpečných I/O modulů a integrace jiskrově bezpečných signálů. Díky certifikaci podle normy IEC 62443 a důslednému používání otevřených komunikačních rozhraní můžete svou aplikaci palivových článků snadno a bezpečně připojit k nadřazeným systémům sběru dat. Více se o tom dozvíte v našem videu.

Muž s tabletem před aplikací Power-to-X

Přístup k decentralizovaným palivovým článkům

Systémy palivových článků jsou ideální pro decentralizované použití. Nabízíme vám různé možnosti pro zabezpečený vzdálený přístup k vaší aplikaci. To vám umožní provádět údržbu a servisní práce rychle a efektivně i výrazně omezit nákladné a časově náročné zásahy na místě. K přenosu dat vám nabízíme naše řešení mGuard Secure Cloud. Toto kompletní řešení údržby na dálku na klíč bezpečně a spolehlivě propojuje servisní personál a zařízení přes internet. mGuard Secure Cloud využívá mimořádně bezpečný tunel VPN a zajišťuje důvěrnost, autenticitu a integritu dat mezi účastníky.

Poslechněte si podcast
Otevřená automatizace palivového článku

Tiché, čisté a účinné - palivový článek přeměňuje chemickou energii na elektrickou. Jsou považovány za klíč k dekarbonizaci. Thomas Oesselke ze společnosti Phoenix Contact v podcastu vysvětluje, co má "studené spalování" společného se zeleným vodíkem. Dozvíte se také, jak lze chránit kritické infrastruktury a proč je kybernetická bezpečnost nezbytná. Na zajímavých příkladech z praxe - od tunelů ve Švýcarsku po australské vnitrozemí.

Poslechnout si podcast
Podcast: Otevřená automatizace palivového článku

Struktura vzorového řešení pro řízení a monitorování

Palivové články mohou při mírném odchýlení od optimálních provozních podmínek ztratit značnou část výkonu. Proto je nutné monitorovat a regulovat kritické provozní parametry, včetně provozních teplot, tlaků a elektrických parametrů bloku. Kvůli bezpečnému a spolehlivému provozu palivových článků jsou nutná velmi rozsáhlá výkonová, signálová a datová propojení.

Interaktivní obrazová mapa: Struktura vzorového řešení k řízení a monitorování palivových článků
Bezpečnostní router
Díky rozsáhlým bezpečnostním funkcím chrání bezpečnostní routery mGuard vaši průmyslovou síť před neoprávněnými přístupy osob nebo před škodlivými programy.
Více informací
Bezpečnostní router
PLC a I/O
Inteligentní automatizace vaší aplikace palivových článků pomocí vhodného PLC a I/O.
Více informací
PLC a I/O
COMPLETE line – specifická řešení rozvaděče pro různá odvětví
S rozsáhlým a vyladěným portfoliem produktů COMPLETE line vytvoříte rozvaděče snadno a rychle. Díky jednotnému designu a jednotné haptice nainstalujete produkty COMPLETE line obzvlášť snadno.
Více informací
COMPLETE line – specifická řešení rozvaděče pro různá odvětví
Výkonová elektronika DC
Naše vysoce účinná výkonová elektronika CHARX power umožňuje ekonomický provoz.
Více informací
Výkonová elektronika DC
Signálové a výkonové kabely
S osazenými kabely pro přenos signálu a výkonu připojíte snímače a akční členy v terénu rychle a pohodlně.
Více informací
Signálové a výkonové kabely

Kontakt

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Rád vám poradím na cestě k CO₂ neutrální budoucnosti se zeleným vodíkem.
Dokument Whitepaper o palivových článcích

Co můžete očekávat od našeho dokumentu Whitepaper

  • Automatizace a síťové propojení systému palivových článků díky modulárním koncepcím s otevřenou technologií
  • Provoz palivových článků v optimálním rozsahu a s vysokou účinností díky otevřenému řídicímu systému
  • Komplexní bezpečnost systémů palivových článků díky řešením a produktům pro ochranu proti výbuchu, funkční bezpečnost a kybernetickou bezpečnost

Při realizaci vaší aplikace Power-to-X vás podpoříme naším rozsáhlým portfoliem v oblasti automatizace, propojení do sítě a technologie připojení – v kombinaci s našimi zkušenostmi v oblasti funkční bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti a ochrany proti výbuchu.

Thomas Oesselke, Business Development Manager Power-to-X
Thomas Oesselke

Zajištění bezpečnosti

Pokud mají být palivové články používány i v kritické infrastruktuře, je nutná komplexní ochrana proti kybernetickým útokům. Důležitou roli hraje také zajištění shody systému s ohledem na funkční bezpečnost a ochranu proti výbuchu. Ve spolupráci s našimi zákazníky provádíme důkladnou analýzu potenciálních rizik a sestavujeme vhodnou bezpečnostní koncepci.

Ikona SIL před zařízeními Power-to-X
Ikona ochrany před výbuchem před zařízením Power-to-X
Průmyslová bezpečnost zařízení Power-to-X
Ikona SIL před zařízeními Power-to-X

Funkční bezpečnostní mechanismy musí být nastaveny tak, aby bylo možné zvládnout výpadky či případné rizikové situace. Toho lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím individuální bezpečnostní koncepce.

Nabízíme vám služby pokrývající celý bezpečnostní životní cyklus. Naše široké portfolio produktů je navíc certifikováno pro bezpečnostní aplikace podle norem IEC 61508 a IEC 61511. Abyste drželi krok s nejnovějšími poznatky, rádi vás podpoříme školeními pro zaměstnance.

Více informací k funkční bezpečnosti
Ikona ochrany před výbuchem před zařízením Power-to-X

Vzhledem k výskytu hořlavých plynů nabývá téma ochrany před výbuchem ve vodíkovém průmyslu velkého významu. K realizaci požadavků v prostředí s nebezpečím výbuchu s různými zónami nabízíme široký výběr produktů a řešení. V případě potřeby proškolíme i vaše zaměstnance. Pomůžeme vám rovněž při provádění a dokumentaci prokázání jiskrové bezpečnosti.

Více informací o ochraně před výbuchem
Průmyslová bezpečnost zařízení Power-to-X

Digitální transformace a zvyšující se složitost kybernetických útoků vyžadují ucelenou bezpečnostní strategii. Zavedení kybernetických bezpečnostních opatření je navíc vyžadováno zákonem. Dobrého zabezpečení proti kybernetickým útokům lze dosáhnout pouze tehdy, když budou přijata vzájemně sladěná technická a organizační opatření.

Proto nabízíme ucelenou koncepci 360° zabezpečení, která zahrnuje bezpečné služby, řešení a produkty. Zjednodušíte tak ochranu svých systémů a zabezpečíte systém ze všech stran.

Více informací o průmyslové bezpečnosti

Reference


Vodíkový akumulátor energie od společnosti Endua

Automatizace kompletního řešení vodíkového akumulátoru energie pro společnost Endua

Náš škálovatelný řídicí a bezpečnostní systém zlepšuje řízení a dostupnost informací modulárního systému vodíkového akumulátoru energie od společnosti Endua. Současně dochází ke snižování celkových provozních nákladů.

Produkty


Rozvaděče v systému Power-to-X

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě se na nás kdykoli obraťte. Společně najdeme optimální řešení pro vybavení vašich rozvaděčů více než 100 000 produkty z oblasti spojovací, komunikační a automatizační techniky.