Automatizace kompletního řešení vodíkového akumulátoru energie pro společnost Endua Škálovatelný řídicí a bezpečnostní systém zlepšuje řízení a dostupnost informací modulárního systému vodíkového akumulátoru energie. Současně dochází ke snižování celkových provozních nákladů.

Powerbanka od společnosti Endua

Profil zákazníka


Rozvaděč s produkty pro automatizaci powerbanky od společnosti Endua

Inovativní vodíkové technologie od společnosti Endua

Endua je společnost se sídlem v Brisbane, která se specializuje na vývoj řešení skladování energie pro vodíkový pohon. Cílem je zajistit čisté, spolehlivé a dlouhodobé skladování energie pro vzdálené průmyslové podniky, komunity nebo spotřebitele energie nezávislé na síti.

Technologie powerbanky společnosti Endua je modulární systém založený na elektrolýze vody. Vodík se skladuje a v případě potřeby se využívá k výrobě energie s pomocí palivových článků. Systém je autonomní a umožňuje uživateli vyrábět, skladovat a využívat vodík na jednom místě.

Řešení powerbanky nabízí flexibilitu i možnost rozšíření. Zákazníci si mohou nezávisle nastavit velikost elektrolyzéru, kapacitu zásobníku a velikost palivového článku. Pro zvýšení kapacity lze paralelně zapojit několik jednotek. Powerbanku lze navíc snadno integrovat do systémů obnovitelných zdrojů energie.

Výzva


Powerbanka Endua

Škálovatelnost a celosvětová podpora

Powerbanky vyžadují spolehlivý, škálovatelný a přesný řídicí a bezpečnostní systém. Vývoj bezpečnostní logiky by měl být jednoduchý a vyžadovat jen minimální znalosti programování. Kromě toho musí být řídicí jednotky flexibilní a musí se snadno přizpůsobovat různým požadavkům.

Stejně jako u jiných systémů je i u powerbank nutná pravidelná údržba, a to i v odlehlých oblastech. Patří sem například údržba vodních a vzduchových filtrů ze strany uživatele a kalibrace detektorů plynů prováděná licencovanými odborníky. Zásobníky elektrolyzérů PEM se vyměňují na místě. Je také nutné sledovat pokles účinnosti elektrolyzérů.

Společnost Endua proto hledala partnera, který by mohl nabídnout škálovatelné řešení s celosvětovou podporou. Aby se minimalizovaly náklady na konstrukci a pořízení, mělo by téměř veškeré vybavení rozvaděče pocházet od jednoho dodavatele.

Řešení


Rozvaděč powerbanky Endua s automatizačními produkty

Vybavení rozvaděče

Rozvaděč systémů powerbank je vybaven mnoha našimi elektrickými a řídicími komponenty. Patří mezi ně PLC, bezpečnostní řídicí jednotky, IPC, přepěťové ochrany, kabely, svornice, osvětlení, I/O systémy, ethernetové přepínače a komunikační brány.

Náš otevřený řídicí systém PLCnext Technology podporuje programování pomocí vysokoúrovňových jazyků i klasických jazyků podle IEC 61131-3. Možné je také rozšíření o moduly I/O systému Axioline.

Konfigurovatelné bezpečnostní moduly PSR jsou dodávány se softwarem s certifikací TÜV. To umožnilo společnosti Endua vyvinout bezpečnostní logiku s minimálními požadavky na znalosti programování. Díky modulární konstrukci lze řídicí jednotky snadno a flexibilně přizpůsobit příslušným požadavkům.

Údržba v cloudu pro aplikace Power-to-X

Proaktivní údržba v cloudu

Náš IPC a komunikační hardware umožňuje vzdálené monitorování powerbank prostřednictvím cloudové infrastruktury. Průmyslový PC převádí data z řídicího systému do MQTT a odesílá je na cloudový server. To umožňuje zaznamenávat výkonnost komponent powerbank po celou dobu jejich životnosti a předem plánovat údržbu. To je důležité zejména při použití v odlehlých oblastech.

Zaměstnanec společnosti Phoenix Contact provádí servis

Konzultace

Společnost Endua a obchodní tým společnosti Phoenix Contact úzce spolupracovali na vývoji řídicího a bezpečnostního systému pro powerbanku. Překážky při vývoji softwaru a uvádění do provozu byly tímto způsobem rychle vyřešeny. Jedním z příkladů je optimalizace detekce úniku vodíku. Intenzivní spolupráce výrazně urychlila realizaci projektu.

Kontakt

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Rád vám poradím na cestě k CO₂ neutrální budoucnosti se zeleným vodíkem.

Produkty


Rozvaděče v systému Power-to-X

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V takovém případě se na nás kdykoli obraťte. Společně najdeme optimální řešení pro vybavení vašich rozvaděčů více než 100 000 produkty z oblasti spojovací, komunikační a automatizační techniky.

Shrnutí


Stanice PLCnext Technology

Plány do budoucna: Vylepšení systému

Integrované řešení PLCnext Control se zajištěnou bezpečností nabízí oproti původní konfiguraci powerbanky řadu výhod. Využitím inovativního integrovaného řešení chce společnost Endua zvýšit efektivitu svého provozu, ušetřit náklady a zajistit bezpečnější pracovní prostředí. Za účelem zlepšení svých interních výzkumných a vývojových kapacit pracuje společnost Endua na vývoji testovacího systému druhé generace. K tomuto účelu využívá řídicí jednotku PLCnext Control, která kombinuje technologii PLC, bezpečnosti a IPC v jediné jednotce.

Modernizovaný systém představuje pro bezpečnostní systém společnosti Endua velký krok vpřed. Umožňuje lepší kontrolu a dostupnost informací o celém systému a zároveň snižuje celkové provozní náklady. Pomocí softwaru PLCnext Engineer lze programování provádět přímo z terminálu obsluhy a program zavést do řídicí jednotky. Tato skutečnost urychluje programování, testování a úpravy bezpečnostního systému. Současně jsou tímto způsobem umožněny další vstupy přímo do řídicího a informačního systému.

Chcete se o aplikaci dozvědět více podrobností? Pak si stáhněte náš bezplatný dokument se všemi podrobnostmi o aplikaci u zákazníka zde.

Mohlo by vás také zajímat