Koncepce redundance pro zpracovatelský průmysl Požadavky na dostupnost a bezpečnost zařízení bývají ve zpracovatelském průmyslu často vyšší než v jiných oborech. Pro zachování funkčnosti procesů za všech okolností jsou výrobní procesy koncipovány redundantně nebo vícenásobně redundantně. Rádi vám poradíme s čímkoli od plánování až po instalaci produktu.
Vysoká dostupnost systému ve zpracovatelském průmyslu
Nabízíme vám redundanci na všech úrovních od redundantního napájení pomocnou energií přes redundantní sítě a řídicí jednotky až po celkové koncepty.
Systémy s vysokou dostupností
Kvůli zajištění ochrany člověka a životního prostředí a zamezení drahým výpadkům výroby jsou nároky na funkčnost ve vysoce komplexních výrobních zařízeních mimořádně vysoké. Proto platí, že výpadek jedné komponenty nesmí vést k výpadku podstatné funkce. V této souvislosti se hovoří o vysoce dostupných systémech. Díky speciální konstrukci sepne systém např. při výpadku řídicí jednotky nebo síťového kabelu na neporušenou, redundantně konstruovanou komponentu. Tím se zabrání výpadku systému.
Tyto koncepty redundance se používají např. ve výrobních zařízeních nebo u balicích strojů v chemickém a farmaceutickém průmyslu, ale také v ropném, plynárenském, potravinářském průmyslu nebo v technologii Power-to-X.
Vaše výhody: Využijte našich znalostí a zkušeností na poli systémové redundance.
- Celkový koncept pro váš individuální projekt s využitím rozsáhlého portfolia produktů, od plánování až po instalaci
- Přizpůsobení funkce redundance individuálním potřebám vašeho typu zařízení
- Jednoduchá integrace přístrojů od jiných výrobců díky využití mechanismů redundance na bázi otevřených průmyslových standardů
Konstrukce redundantních procesních zařízení
Redundantní napájení
Koncepty redundance pro napájení pomocného napětí.
Maximální dostupnost zařízení
Přerušení napájení pomocným napětím v částech zařízení nebo u jednotlivých komponent může mít za následek dlouhé, a tedy velmi nákladné výpadky výroby. Nabízíme plně redundantní zásobování pomocného napětí od sítě ke každému spotřebiči.
Díky sledování všech typů poruch na bázi redundantních napájecích systémů včetně dvojité přepěťové ochrany (OVP) zvýšíte dostupnost svého zařízení. Naše napájení má navíc schválení SIL 3, ATEX/IECEx a ochranný nátěr. Díky zjednodušené konstrukci bez dodatečných externích modulů ušetříte náklady i prostor v rozvaděči.
Redundantní vzdálené I/O systémy
Spolehlivé a bezpečné I/O systémy pro vysokou dostupnost.
Vysoce dostupný I/O systém s možností výměny za provozu
Náš vysoce dostupný I/O systém Axioline P je složený z redundantních vazebních členů sběrnice PROFINET a digitálních i analogových I/O modulů. Axioline P splňuje požadavky zpracovatelského průmyslu na rozšířený teplotní rozsah, I/O moduly s jiskrovou bezpečností a podporou výměny za provozu i požadavky standardu HART a NAMUR. Systém lze podružně připojit k systémům DCS. Navíc máte možnost redundantní integrace přístrojů PROFIBUS PA do své sítě.
Nabízíme také standardizované řešení na bázi redundanční vrstvy PROFINET pro naše I/O komponenty.
Redundantní sítě
Spolehlivé sítě umožňují vysoce efektivní provoz zařízení díky vysoké dostupnosti.
Spolehlivá komunikace
S redundantními síťovými strukturami bude komunikace fungovat i v případě poruchy.
Nabízíme vhodná řešení pro jakékoli přenosové médium: od jednoduché redundance médií až po paralelní síťovou redundanci. Pro konstrukci spolehlivého způsobu komunikace např. s RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) nebo MRP (Media Redundancy Protocol) u nás najdete nejvhodnější síťové komponenty. Základem jsou výkonné gigabitové přepínače, modemy, řídicí jednotky a konvertory médií.
Redundantní řídicí systémy
Pomocí redundantních řídicích systémů zkrátíte prostoje, budete pracovat ekonomicky, a navíc zabráníte nebezpečím.
Bezpečné a redundantní vysoce výkonné řídicí jednotky
Naše výkonné programovatelné řídicí jednotky řady RFC (Remote Field Controller) mají diagnostický displej, na němž můžete pohodlně číst stavová hlášení ze systému řídicí jednotky a systému polní sběrnice. Se silným procesorem zpracujete rozsáhlé úlohy automatizace maximální rychlostí.
Zajistěte plynulou automatizaci s redundantními PLC PROFINET. PLC díky AutoSync Technology automaticky vytvoří redundantní systém.
Použitím bezpečnostní varianty integrujete do stávajících zařízení bezpečnostní funkce až do SIL 3. Nasazením PROFIsafe snížíte náklady na zapojení a instalaci.
Aplikační systémová redundance
Přizpůsobte funkci redundance individuálním potřebám vašeho typu zařízení. Na základě naší řídicí platformy PLCnext Technology nabízíme systém redundance pro používání otevřených průmyslových standardů přístupných pro každého výrobce přístrojů.
V našem obchodě PLCnext Store najdete aplikační systémovou redundanci pro redundantní konstrukci řídicích jednotek PLCnext Control.
Vizualizační software s funkcí SCADA
Zvolte náš všestranný vizualizační software Visu+ s funkcí SCADA.
Software pro každé zařízení
Vizualizační software s funkcí SCADA využijete v každém zařízení od kompaktního dotykového panelu až po průmyslový PC. Kromě standardních funkcí, jako je správa trendů a alarmů, nabízí Visu+ bezpočet funkce pro distribuci alarmů a sběr a ukládání dat s připojením k externím databázím. K dalším výhodám patří kvalitní grafické podávání zpráv a funkce audit trail podle FDA 21 CRF, část 11.
Visu+ pracuje na počítačích s operačním systémem Windows i na zabudovaných platformách (Windows CE). Dotykové panely od společnosti Phoenix Contact jsou již vybaveny komponentou runtime pro vestavěné přístroje. Pomocí rozhraní OPC Classic a mnoha přímých ovladačů lze Visu+ připojit k řídicím jednotkám od společnosti Phoenix Contact a od většiny ostatních výrobců.
Pro mobilní použití máte k dispozici nativní aplikaci Visu+ mobile pro operační systémy iOS a Android. Díky multidotykové podpoře umožňuje tato aplikace i pohodlnou obsluhu na inteligentních zařízeních.