Kybernetická bezpečnost pro vaši výrobu Chraňte svůj závod od výrobní haly až po cloud: od analýzy rizik a zabezpečených sítí až po implementaci v souladu s normou IEC 62443

Kybernetická bezpečnost ve vodárenství
 Ilustrace obrazovky se symbolem štítu a zaškrtnutím. Visací zámek s klíčovou dírkou vedle něj

Kybernetická bezpečnost je ve výrobě povinná

Tam, kde dříve byly izolované řídicí systémy, jsou nyní vysoce propojené výrobní systémy. Řídicí jednotky, systémy PLC, stroje a zařízení internetu věcí jsou vzájemně propojeny a řízeny prostřednictvím interních a externích komunikačních kanálů. Toto propojení zvyšuje efektivitu, ale také zvětšuje plochu pro útoky.
Úspěšný kybernetický útok vede nejen ke ztrátě dat, ale také k výpadkům výroby, problémům s kvalitou a dokonce k úplnému zastavení výroby. Proto je kybernetická bezpečnost pro automatizaci výroby klíčovým předpokladem konkurenceschopnosti a bezpečnosti dnešních podniků.

Bezpečnostní certifikace – již dnes podle zítřejších standardů

Kybernetické útoky jsou jedním z největších rizik, kterým dnes digitalizované továrny čelí. Naše kybernetická bezpečnost vám nabízí standardní řešení, od zabezpečeného dálkového přístupu a segmentace sítě až po ochranu jednotlivých počítačů.
Naše poradenské týmy vás podpoří od počátečního posouzení až po implementaci na základě požadavků normy IEC 62443 a zákona o digitálních službách (DSA EU). Nabízíme také praktická školení, která vašim zaměstnancům umožní včas rozpoznat a zvládnout bezpečnostní rizika. Kybernetická bezpečnost není jen ochranným opatřením, ale i předstupněm digitální transformace vaší výroby. Zjistěte, jak lze v našem budoucím projektu komplexně propojit bezpečnost, dostupnost dat a udržitelnost.

Váš plán pěti kroků pro bezpečnou výrobu Nezávisle na poloze a komplexně od jednotlivých strojů až po globální tovární síť

Ikona bezpečnostního hodnocení
Ikona bezpečně propojené výroby
Ikona bezpečné integrace stroje
Ikona bezpečnosti dat pro maximální zabezpečení dat ve výrobě
Ikona zaměstnance továrny a výroby
Ikona bezpečnostního hodnocení

K analýze skutečného stavu vlastní výroby a vytvoření celkové bezpečnostní koncepce často chybí komplexní znalosti aktuálně platných zákonných předpisů. Kromě toho se jedná o časové a finančně velmi náročnou záležitost.

Analýza nebezpečí a rizik:
Pro záznam a posouzení aktuálního stavu výrobní sítě se provádí analýza rizik a nebezpečí. Odborníci zaznamenají veškerou komunikaci v rámci vaší výroby, analyzují síťové struktury a prohlédnou si vaše přístroje, aby zjistili, zda neobsahují zastaralý firmware. Tím se identifikují možná slabá místa.

Koncepce 360° bezpečnosti
Vytvořením plánu podle normy IEC 62443 získáte koncepci s podrobnější dokumentací umožňující výstavbu ideálně chráněné továrny.

Individuální školení a semináře
Bezpečnostní analýza vaší sítě je stále se opakující proces. Aby bylo možné samostatně analyzovat a eliminovat budoucí hrozby, nabízíme komplexní školení a semináře, které jsou individuálně přizpůsobené skupině účastníků a daným rámcovým podmínkám. Důraz je kladen na propojení teorie a aktuální praxe.

Ikona bezpečně propojené výroby

Stále se rozšiřující propojení strojů, přístrojů a zařízení probíhá prostřednictvím stále novějších interních a externích komunikačních kanálů. S rostoucím objemem této nekontrolované komunikace roste i riziko kybernetického útoku. Abychom vyhověli požadavkům na přístup třetích stran nezávisle na poloze a se zohledněním všech bezpečnostních aspektů, nabízíme vám:

  • řešení pro rozdělení vaší továrny do zón pro minimalizaci možných nebezpečí
  • inteligentní a rychlé postupy pro implementaci bezpečnostních koncepcí, které vám ušetří mnoho času
  • mezinárodní službu VPN v zabezpečeném cloudu, s jejíž pomocí bezpečně propojíte do sítě své výrobní závody a umožníte cizím firmám kontrolovaný přístup pro účely údržby nebo mikroslužeb

Ikona bezpečné integrace stroje

Pro zabezpečení jednotlivých strojů a zařízení je důležité, aby je bylo možné flexibilně a bezpečně integrovat do stávající infrastruktury. S rostoucím významem internetu věcí, Průmyslu 4.0 a zakázkové výroby od 1 kusu musí být výrobní systémy stále flexibilnější, a to jak z hlediska jejich fyzické konstrukce, tak z hlediska jejich komunikace. Ústřední roli zde hrají inteligentní stroje, které je možné bez problému dodatečně integrovat.

Klíčovým aspektem zabezpečení je jednoduché nastavení firewallu s intuitivní obsluhou, které neohrožuje opatření kybernetické bezpečnosti. To vám umožní zvýšit produktivitu díky bezpečné integraci vašich strojů a současně zajistit ochranu vašich zařízení.

Ikona bezpečnosti dat pro maximální zabezpečení dat ve výrobě

Kromě celé sítě je třeba chránit také jednotlivé počítače. Zejména v době internetu věcí, průmyslu 4.0 a dávkové velikosti 1 je zásadní integrovat systémy flexibilně a bezpečně do stávajících infrastruktur.

Bezpečnostní opatření bez ztráty produktivity:

  • Inteligentní modernizace stávajících systémů
  • Jednoduché nastavení brány firewall s intuitivním ovládáním
  • Flexibilní integrace nových strojů a zařízení IoT

Vaše systémy zůstanou flexibilní a zároveň spolehlivě chráněné.

Ikona zaměstnance továrny a výroby

Bezpečnost závisí na znalostech a rutině:

  • Školení a semináře pro týmy OT
  • Praktický výcvik s aktuálními scénáři hrozeb
  • Budování dlouhodobých odborných znalostí v oblasti bezpečnosti

Váš tým si dlouhodobě buduje znalosti, a tím zvyšuje odolnost vašeho závodu.

Grafika se zeleným křížem oddělujícím čtyři modré symboly: vlevo nahoře trychtýř se třemi šipkami, vpravo nahoře síť spojených čtverců se směrovými šipkami, vlevo dole znak s hákem, vpravo dole ozubené kolo s písmenem "C".

Vaše výhody

Robustní kybernetická bezpečnost je dnes základním požadavkem pro bezproblémovou výrobu. Zejména v oblasti automatizace výroby nejsou důležité jen abstraktní pojmy, ale konkrétní opatření. Se společností Phoenix Contact můžete využívat výhody

  • Rychlá připravenost: předem nakonfigurovaná bezpečnostní řešení
  • V souladu s normou IEC 62443 a ověřeno v provozu
  • Ochrana proti ransomwaru, manipulaci a krádeži dat
  • Obzvláště vysoká dostupnost zařízení díky preventivní ochraně
  • Koncepty zabezpečení na míru pro každé výrobní prostředí
Čtyři symboly na tyrkysovém pozadí: zeměkoule, visací zámek, symbol databáze a šikmá šipka

Globální požadavky a místní implementace Phoenix Contact podporuje implementaci příslušných norem po celém světě:

  • Evropa: IEC 62443, NIS2, zákon o kybernetické odolnosti
  • Severní Amerika: Rámec kybernetické bezpečnosti NIST, pokyny CISA
  • Asie a Tichomoří: MLPS 2.0, pokyny ICS
  • Blízký východ a Afrika: SACS-002, POPIA

Bezpečnost nezná hranic a naše řešení také ne.

Přehled všech faktů
Průvodce zákonem o kybernetické odolnosti

Chcete-li získat všechny důležité informace o zákoně o kybernetické odolnosti v přehledu, vyžádejte si naši bílou knihu "Zákon o kybernetické odolnosti - budoucnost kybernetické bezpečnosti digitálních produktů". Dokument obsahuje všechna klíčová fakta o nařízení EU a také informace o tom, jak ve společnosti Phoenix Contact plníme požadavky CRA.

Nyní stáhnout dokument Whitepaper
Zesíťovaný svět s bezpečnostním zámkem
Neonový nápis s klíčovou dírkou na tmavé cihlové zdi - pod ním nápis "CYBER SECURITY".

Kybernetická bezpečnost jako konkurenční výhoda

Kybernetická bezpečnost je víc než jen ochrana, je to faktor úspěchu
Severoamerická společnost implementovala automatické redoxní stanice v prostředí s kritickým bezpečnostním rizikem po celém světě. Phoenix Contact dodala škálovatelná bezpečnostní řešení v souladu s normami IEC 62443, NIS2 a NIST CSF - s certifikovanými komponenty, zabezpečeným dálkovým přístupem a centralizovaným monitorováním. Výsledkem je vysoká dostupnost zařízení, globální shoda s předpisy a důvěra zákazníků a partnerů. Bezpečnost se tak stává hnací silou udržitelných inovací a jasnou konkurenční výhodou.

Strukturovaná bezpečnost podle IEC 62443
Norma IEC 62443 vytváří standardizovaný rámec pro průmyslovou bezpečnost s jasnými povinnostmi, dokumentovanými procesy a ověřitelnými ochrannými opatřeními.
Phoenix Contact vás doprovází od analýzy sítě a rizik až po implementaci certifikovatelných procesů. Vytváří se tak pevný bezpečnostní základ, který posiluje odolnost a důvěru ve vaši výrobu.

Společně k bezpečné továrně - připojte se k nám v pěti krocích k plánu bezpečné továrny a automatizace


Data Security Box

Data Security Box

Připraveno k použití: Data Security Box a Secure Edge Box Jednoduchá ochrana: předkonfigurovaná řešení rozvaděčů pro jednoduché uvedení do provozu – ať už pro stávající, nebo novou instalaci

Data Security Box a Secure Edge Box představují kompaktní řešení do rozvaděčů, se kterým můžete pokrýt různé funkce a úlohy ICS. Kromě zónování a zabezpečeného vzdáleného přístupu lze také snadno a rychle nainstalovat inteligentní firewally. Modulární konstrukce umožňuje snadné přizpůsobení vaší výrobní síti, a proto ji lze přizpůsobit jakékoli aplikaci.

FL MGUARD 1100, 2100 a 4300

FL MGUARD 1100, 2100 a 4300

Celková ochrana s inteligentními produkty a řešeními

Bezpečnostní routery mGuard
Naše produktová řada mGuard nabízí komplexní ochranu, inteligentní směrování a kontrolované (vzdálené) připojení VPN. Bezpečnostní router lze snadno a rychle integrovat a je certifikován podle normy IEC 62443-4-2.

Časté dotazy pro výrobce strojů a zařízení

Ikona s bílým dokumentem a pečetí na tyrkysovém pozadí, pod níž je nápis "IEC 62443".
Ikona s bílým dokumentem a pečetí na tyrkysovém pozadí, pod níž je nápis "IEC 62443".
Ikona s bílým dokumentem a pečetí na tyrkysovém pozadí, pod níž je nápis "IEC 62443".
Ikona s bílým dokumentem a pečetí na tyrkysovém pozadí, pod níž je nápis "IEC 62443".

Pomocí našich směrovačů a firewallů mGuard můžete vytvořit bezpečné připojení, které je segmentované a řízené v souladu s normou IEC 62443.

Ikona s bílým dokumentem a pečetí na tyrkysovém pozadí, pod níž je nápis "IEC 62443".

Šifrované, zaznamenané a celosvětově dostupné prostřednictvím mGuard Secure Cloud.

Ikona s bílým dokumentem a pečetí na tyrkysovém pozadí, pod níž je nápis "IEC 62443".

Definuje bezpečnostní požadavky, které by měly být zohledněny již při vývoji.

Nejčastější dotazy pro vedoucí pracovníky výroby a závodu

Modrozelený nápis se stylizovaným vyobrazením osoby a ozubeného kola
Modrozelený nápis se stylizovaným vyobrazením osoby a ozubeného kola
Modrozelený nápis se stylizovaným vyobrazením osoby a ozubeného kola
Modrozelený nápis se stylizovaným vyobrazením osoby a ozubeného kola

Analýza nebezpečí a rizik objasňuje všechna slabá místa.

Modrozelený nápis se stylizovaným vyobrazením osoby a ozubeného kola

Prostřednictvím segmentace sítě, firewallů a bezpečné kontroly přístupu.

Modrozelený nápis se stylizovaným vyobrazením osoby a ozubeného kola

S řízeným přístupem VPN přes mGuard Secure Cloud.