Nejmodernější ochrana pro stroje se zastaralými operačními systémy
Manipulation Detection – ochrana zastaralých zařízení pomocí kontroly integrity CIFS
Zatímco stroje mohou mít díky své robustnosti dlouhou životnost, operační systém má často kratší životní cyklus. Síťové propojení průmyslového internetu věcí neposkytuje dostatečnou ochranu, a hackeři tak mohou využít bezpečnostních mezer. S kontrolou integrity CIFS od společnosti Phoenix Contact nabízíme:
antivirový skener pro průmyslové aplikace.
rozpoznání manipulací a útoků nultého dne na systémech s operačním systémem Windows.
jednoduchou aplikaci, která nevyžaduje instalaci ani internetové připojení.
Trendy Průmyslu 4.0, průmyslového internetu věcí přinášejí přidanou hodnotu pro výrobu v jakémkoli oboru. Jedním z hlavních předpokladů je, že všechny přístroje, stroje a zařízení mohou komunikovat se všemi účastníky OT a IT i napříč výrobními závody. K tomu je zapotřebí internetové spojení, což však zvyšuje riziko kybernetického útoku.
Ve výrobě se často používají starší stroje, které z technických nebo ekonomických důvodů nedovolují výměnu. Vzhledem ke stáří často nebývá možné provést aktualizaci systému Windows, protože hardware již nesplňuje aktuální požadavky nebo by došlo k rozsáhlému ovlivnění procesů. Provozovatelé proto potřebují ochranu, která:
včas rozpozná aktuální nebezpečí a odrazí je.
omezí komunikaci strojů s okolní sítí pouze v případě nebezpečí.
bezpečně chrání zastaralé stroje až do jejich ekonomického nebo technického opotřebení.
mGuard 4000
Účinný antivirový senzor CIM proti kybernetickému útoku pro průmyslové použití
Bezpečnostní router mGuard s CIFS Integrity Monitoring (CIM) představuje výkonný a spolehlivý antivirový skener pro průmyslové aplikace. Protože kontrola integrity CIFS funguje na bezpečnostních routerech mGuard, není nutná instalace na PC s operačním systémem Windows ani internetové připojení. Potenciální ohrožení je rozpoznáno díky neustálému srovnávání kontrolního součtu a v případě změn obdržíte výstražné upozornění e-mailem nebo prostřednictvím SNMP trap.
Díky tomu můžete i nadále bezpečně bez aktualizací provozovat zastaralé stroje a útoky nultého dne budou včas odraženy.
Kontrola integrity CIFS je optimální ochrana bezpečnosti v digitální továrně, protože díky neustálé kontrole je zabezpečena integrita dat i u starých strojů.
Bezpečný provoz, který neovlivňuje komunikaci
Používání antivirového skeneru CIM zajišťuje spolehlivý provoz vašich zařízení a strojů. Poskytne vám tyto výhody:
dodatečnou ochranu proti manipulaci se soubory.
můžete používat sledovaný systém (např. výkon procesoru) a šetřit zdroje.
zabráníte falešným poplachům ve své digitální továrně.
Individuální a škálovatelná řešení
Společně pro vás najdeme nejlepší řešení
Digitalizujte svoji továrnu a zůstaňte konkurenceschopní i do budoucna.