Čerpání vody pro zásobování pitnou vodou Objevte řešení pro monitorování a řízení umožňující prediktivní a efektivní správu studničních systémů.

Servisní zásah v oblasti studny

Výzva


Studny k odběru spodní vody

Zajištění udržitelného zásobování vodou

Zásobování vodou do budoucna je možné pouze s ekologicky uvědomělým a udržitelným získáváním vody. Vzhledem k rostoucímu znečištění našich přírodních zdrojů vody představuje čerpání vody velkou odbornou a technologickou výzvu.

V závislosti na kvalitě spodní, popř. povrchové vody existují různé postupy úpravy pro zásobování pitnou vodou. Při výběru technologií rozhoduje také velikost zařízení nebo sítě.

Řešení


Dva technici pracují na automatizační technice pro čerpání vody
Velín v úpravně vody
Ikony aplikací: efektivní řízení studničních systémů pomocí cloudového prostředí
Dva technici pracují na automatizační technice pro čerpání vody

Zřízení nebo modernizace dopravních zařízení k odběru spodní vody často představuje náročný technický úkol právě v souvislosti s automatizační technikou. Preventivní údržba je možná díky trvalému monitorování zařízení a agregátů pomocí moderní senzorové techniky. Náznaky opotřebení přitom budou včas odhaleny a zabrání se dalším škodám a výpadkům.

Pro decentralizované vrty na podzemní vodu je nepostradatelné provádění preventivní údržby a používání bezpečné telemechaniky. Máte tak možnost monitorovat stav svých čerpadel a motorů kdykoli a z kteréhokoli místa.

Společnost Phoenix Contact nabízí předkonfigurované i konfigurovatelné řešení, které přebírá všechny požadované ovládací a regulační úlohy u studní.

Přejít k řešení pro automatizaci studny
Velín v úpravně vody

Řešení rozvaděčů přebírají řídicí a regulační úkoly z decentralizovaných stanic. To zahrnuje řízené zapínání přístrojů a zaznamenávání naměřených hodnot. Důležitá hlášení o srážkách a stavu podzemních vod se odesílají do nadřazeného řídicího systému prostřednictvím běžného protokolu dálkového ovládání (IEC 60870-5-104, DNP3, OPC UA) a také zaměstnancům obsluhy prostřednictvím SMS zpráv.

Ikony aplikací: efektivní řízení studničních systémů pomocí cloudového prostředí

Transparentní procesy v kombinaci s informacemi z okolního prostředí umožnily inteligentní provoz studničních procesů, který šetří přírodní zdroje. Studnová čerpadla jsou cíleně řízena prostřednictvím funkčních modulů a data z jednotlivých studní se přenáší do cloudu pomocí komunikačních protokolů. Veškeré relevantní hodnoty měření a spotřeby se zpracovávají a porovnávají s externími údaji, jako jsou předpovědi počasí a tarify za elektřinu. Z toho lze pak vyvodit doporučení týkající se řízení studničního systému pro dosažení nejvyšší možné efektivity. Výsledkem je úspora energie a nákladů při maximální šetrnosti k přírodním zdrojům.

Úsporná konverze protokolů Přenášejte data procesů z různých stanic dálkového řízení do velína prostřednictvím standardizované dálkové komunikace. Průmyslové počítače převádějí data do klasických protokolů dálkového ovládání, jako např. IEC 60870-5-104 nebo IEC 60870-5-101.

Interaktivní obrazová mapa: Topologie převádění protokolů při čerpání pitné vody
Bezpečná dálková komunikace
U nás najdete průmyslové routery a kybernetickou bezpečnost pro bezpečnou komunikaci s vašimi stroji a zařízeními po celém světě.
Více informací o průmyslových routerech a kybernetické bezpečnosti
Bezpečná dálková komunikace
Softwarová knihovna Water Functions
Programovatelné funkční moduly softwarové knihovny zjednodušují měření, řízení a regulaci procesů zařízení v oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitné vody.
Více o softwarové knihovně Water Functions
Softwarová knihovna Water Functions
Automatizační technika pro PLCnext Technology
Pro automatizaci používejte svůj upřednostňovaný programovací jazyk a připojte své zařízení ke cloudovému prostředí.
Více informací o automatizační technice
Automatizační technika pro PLCnext Technology

Vaše výhody

  • Flexibilita umožněná konverzí protokolů standardů dálkového ovládání podle IEC 60870, Modbus/ RTU, Modbus/TCP v IEC 60870-5-101/-104 nebo OPC UA
  • Jednoduchá integrace decentralizovaných stanic do sítě zařízení díky předprogramovaným funkčním modulům
  • Šetrné využívání zdrojů díky cílenému řízení studničních systémů

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Rádi vám poradíme s projekty v oblasti modernizace nebo rozšíření. Využijte našich dlouholetých zkušeností a široké nabídky služeb.

Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V takovém případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.