Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Čerpání vody oblast studny s pracovníkem

Inteligentní řídicí jednotka čerpadel do hlubokých studen Dlouhodobé zásobování pitnou vodou

  • Šetrnost ke zdrojům díky cílenému řízení studničních systémů a čerpacího výkonu podle potřeby

  • Minimální náklady na inženýrství s intuitivní parametrizací

  • Transparentnost při sledování díky mnoha možnostem diagnostiky

  • Menší opotřebení – šetrnější zacházení s jednotlivými prvky studny

  • Intuitivní webová vizualizace pro diagnostiku přímo na místě

Oblast studny

Studny k odběru spodní vody přebírají úlohu komunálního zásobování vodou

Energeticky efektivní provoz studen

Studny k odběru spodní vody jsou nezbytné k pokrytí spotřeby pitné vody obyvatelstva, která v průběhu dne výrazně kolísá. Pro zajištění vyváženého čerpacího výkonu jednotlivých studen a stálé hladiny podzemní vody je zapotřebí technický standard při ovládání studen a čerpadel.

Při zřizování nebo modernizaci čerpacích zařízení pro získávání podzemní vody stojí v popředí snížení potřeby energie a opotřebení čerpadel do hlubokých studen. Čerpadla jsou největšími spotřebiteli energie v zásobování pitnou vodou. S řídicí jednotkou optimalizovanou podle potřeb se podzemní voda čerpá s trvalým tlakem, ale využívá se pouze požadovaný výkon čerpadel.
Zohlednění energeticky efektivního provozu čerpadla při technické realizaci tedy šetří nejen cenné zdroje, ale také snižuje náklady.

Investice do moderní automatizační techniky pro řízení studen optimalizovaného dle potřeb je ekonomicky výhodná. S preventivní údržbou čerpadel do hlubokých studen a použitím telemechaniky získají provozovatelé studen dlouhodobě vyšší efektivitu, provozní bezpečnost a pohodlnou obsluhu.

Joel Stratemann , Applications & Projects Infrastructure
Joel Stratemann

Well Control Řešení pro inteligentní automatizaci studny

Společnost Phoenix Contact vám pomůže s moderní automatizační technikou pro provoz vašich studen s optimalizovaným výkonem a nízkými náklady. Well Control, inteligentní řešení ovládání čerpadel do hlubokých studen, zajišťuje bezpečné zásobování pitnou vodou a vyvážený čerpací výkon studen. Všechna provozní data relevantní pro zásobování a polní přístroje jako např. čerpadla, ventily a servopohony lze řídit a monitorovat pomocí dálkové údržby. Díky tomu máte stále přehled o výkonu čerpadla a vstupním tlaku.

Well Control je předem nakonfigurované a konfigurovatelné řešení rozvaděče včetně softwaru, které přebírá všechny potřebné úlohy ovládání a regulace odběru podzemní vody. S optimalizovaným řízením studny provozujete své kompletní zařízení efektivněji a úsporněji.

Řešení pro automatizaci studny

Procesní data standardizovaně přeneste z různých stanic dálkového ovládání do velína.

Muž ovládá na PC řízení studny

Data z připojených přístrojů lze vyvolat prostřednictvím přímého připojení od každé studny.

Transparentnost při řízení studen Flexibilní přístup k údajům

Mějte stále přehled o provozních stavech svých čerpadel do hlubokých studen, abyste mohli ovlivňovat růst efektivnosti za provozu. Dohlížejte s Well Control na své zařízení jednoduše na dálku. Informace o provozních hodinách, vytíženosti, spotřebě energie apod. mohou být přenášeny např. prostřednictvím protokolu MQTT do jakéhokoli cloudu.

Pomocí webové vizualizace máte přístup k řídicí jednotce čerpadel a studen odkudkoli. Jednoduše a rychle zjistěte měřené hodnoty nebo manuálně regulujte výkon čerpadla. Při zohlednění aktuálních bezpečnostních standardů je možné díky této transparentnosti vytvořit okamžitá opatření nebo dlouhodobé kroky, jako je řízení údržby.

Dva technici pracují na automatizační technice pro čerpání vody

Komplexní výkon: servisní zásah pro automatizaci studny

Řešení rozvaděče připravené k okamžitému použití Inteligentní automatizační hardware

Základ systému Well Control tvoří malá modulární řídicí jednotka AXC, která je díky funkcím PROFINET a Modbus/TCP optimálně vybavena pro budoucí rozšíření. Inteligentní řídicí jednotka šetří jednotlivé části studny a zajišťuje menší opotřebení.

Kromě toho poskytuje rozsáhlá koncepce pro přepěťovou ochranu a napájení potřebnou provozní bezpečnost a umožňuje plánovatelné servisní zásahy.

Moduly měřicí, řídící, regulační techniky řady MINI Analog Pro jsou vhodné k použití v náročném prostředí, stejně jako u různých druhů studen. Díky vysoce kompaktním oddělovacím zesilovačům jsou všechny příchozí analogové hodnoty pro další zpracování filtrovány a regenerovány. Také je možný bezproblémový provoz oddělovače napájení periferních zařízení.

Muž s notebookem před rozvaděčem při inženýrství studnových čerpadel

Zajistěte dostupnost svého zařízení prostřednictvím softwarové knihovny, která je přizpůsobena oblasti vodního hospodářství.

Efektivní inženýrství Jednoduché připojení studnových čerpadel

Připojení polních přístrojů pro zásobování probíhá přes softwarovou knihovnu Water Functions. Za pomoci programovaných funkčních modulů umožňuje procesní knihovna speciálně vytvořená pro vodní hospodářství efektivní inženýrství vašich studnových čerpadel.

Průvodce parametrizací zajišťuje snadné uvedení do provozu zcela bez programování. Také napojení na řídicí centrálu prostřednictvím protokolu dálkového ovládání IEC 60870-5-104 lze provést jednoduše a komfortně.

Aplikační řešení se nejlépe hodí také pro komplexní infrastrukturu studny a je možné ji dobře integrovat do stávajících IT procesů provozovatelů úpraven vody.