Doprava a rozvod vody Realizujte bezpečný provoz zařízení a spolehlivé řízení úniků pomocí našich řešení pro monitorování a ovládání provozu vodovodní sítě.

Doprava a rozvod vody

Výzva


Zásobování vodou

Snížení ztrátových výkonů a zajištění spolehlivého zásobování vodou

Vodovodní síť je ústředním prvkem zásobování vodou. Spojuje úpravu vody s odběrateli. Důraz je zde kladen na hospodárný způsob výstavby a provozu zařízení. Zásadní je přitom nepřetržité monitorování a ovládání venkovních stanic. Ty mají zajišťovat správný tlak vody a současně identifikovat a minimalizovat ztráty vody, např. v důsledku úniků.

Řešení


Pohled přes mříž do nádrže pitné vody

Dálkové přivaděče vody pro budoucnost

Aby byla pitná voda dostupná na mnoha místech, bývá často zapotřebí široce rozvětvená zásobovací síť. Ovládání a monitorování vyžaduje neustálý přístup ke všem zařízením. Společnost Phoenix Contact k tomuto účelu dodává kompletní řešení od dálkového dohledu až po systém řízení úniků pro minimalizaci vodních ztrát. Cloudové připojení jednotlivých řídicích jednotek poskytuje přístup ke všem relevantním datům systému prostřednictvím zabezpečeného připojení.

Přístup ke cloudu prostřednictvím tabletu
Průsaky v potrubí
Dálkový dohled
Přístup ke cloudu prostřednictvím tabletu

Použití řídicích jednotek PLCnext Control umožňuje snadnou komunikaci s cloudem. Data z připojených přístrojů lze vyvolat prostřednictvím přímého připojení od každé studny. Informace o provozních hodinách, vytíženosti, spotřebě energie apod. jsou přenášeny např. prostřednictvím protokolu MQTT do jakéhokoli cloudu.

Maximální dostupnost – ke svým datům budete mít přístup kdykoli a odkudkoli. Tato transparentnost umožňuje zavést okamžitá opatření nebo dlouhodobé kroky, např. řízení údržby. Studny můžete také ovládat pomocí cloudu a toto ovládání nastavit jako redundantní systém.

Průsaky v potrubí

Kvůli odběru pitné vody ze sítě, který se po celý den mění, má při sledování ztrát z průsaků velký význam průtok a tlak v potrubí.

Společně s partnery vyvinula společnost Phoenix Contact k minimalizaci ztrát v potrubí řešení, které se zakládá na managementu tlaku nezávislém na odběru.

Dálkový dohled

V síti k rozvodu vody je důležitý stálý dohled a řízení venkovních stanic. Phoenix Contact nabízí speciální řešení pro managament průsaků a dálkového potrubí, která jsou založená na modulární technologii ovládacího řízení.

K přenosu dat mohou být použita různá média, jako je rozhraní SHDSL nebo rádiová a mobilní technika. Řešení lze modulárně rozšiřovat a díky parametrizaci namísto programování se jednoduše uvádějí do provozu.

Řešení pro síť k rozvodu vody

Interaktivní obrazová mapa: Topologie řešení pro vodovodní síť
Napájecí zdroje
S našimi napájecími zdroji zajistíte spolehlivé napájení své aplikace. Vyberte si ze široké nabídky různých produktových řad napájení to, které vám bude nejlépe vyhovovat.
Více informací o napájecích zdrojích
Napájecí zdroje
Automatizační technika
Pro automatizaci používejte svůj upřednostňovaný programovací jazyk a připojte své zařízení ke cloudovému prostředí.
Více informací o automatizační technice
Automatizační technika
Bezpečná dálková komunikace
U nás najdete průmyslové routery a kybernetickou bezpečnost pro bezpečnou komunikaci s vašimi stroji a zařízeními po celém světě.
Více informací o průmyslových routerech a kybernetické bezpečnosti
Bezpečná dálková komunikace

Vaše výhody

  • Použití technologie PLCnext Technology umožňuje snadné připojení ke cloudovému prostředí
  • Minimalizace ztrát vody díky systému řízení úniků
  • Transparentnost dat: z velínu nebo z mobilního koncového zařízení

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Rádi vám poradíme s projekty v oblasti modernizace nebo rozšíření. Využijte našich dlouholetých zkušeností a široké nabídky služeb.

Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V takovém případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.