Úprava vody v systému zásobování pitnou vodou Realizujte bezpečný přenos dat a prediktivní provoz zařízení pomocí našich redundantních řídicích a síťových řešení.

Servisní pracovníci při úpravě pitné vody

Výzva


Interiér systému zásobování vodou

Individuální požadavky na úpravu

Znečištění a kontaminace bakteriemi a viry jsou před distribucí důkladně odstraněny. Úprava vody probíhá v několika různých fázích – mj. oxidace, dezinfekce a měkčení.

Řešení


Rozhovor zákazníků v úpravně vody

Prediktivní provoz zařízení zajišťující bezpečnou pitnou vodu

Tím, že zajistíte nepřerušovaný provoz zařízení, splníte vysoké požadavky na kvalitu vody. Pro bezpečnou a prediktivní úpravu vody nabízíme produkty a řešení, která zaručují maximální dostupnost.
S redundantními řídicími a síťovými řešeními, od úrovně pole až po řídicí úroveň, jsou citlivé procesy vašeho zařízení spolehlivě ovládány a monitorovány. To znamená, že máte kdykoli a odkudkoli bezpečný přístup ke svému zařízení a v případě poruchy můžete snadno provést diagnostiku chyb prostřednictvím funkcí dálkové údržby.

Naše řešení pro vaše procesy

Rozvaděč pro ovládání zařízení k úpravě vody
Rozvaděč v ozónovém zařízení
Redundantní vysoce výkonné řídicí jednotky
Rozvaděč pro ovládání zařízení k úpravě vody

Pro přesné ovládání zařízení k úpravě vody se při použití např. oxidu chloričitého využívají naměřené hodnoty průtoku a zbytkového chloru. Kombinace modulární řídicí techniky s integrovaným rozhraním eHMI a hotových vizualizačních modulů umožňuje přesné řízení přímo na místě prostřednictvím webového dotykového displeje.

Rozvaděč v ozónovém zařízení

Aby se regulovala koncentrace ozonového plynu v oxidačním procesu, vytvoří se bezpečné spojení mezi polními přístroji a řídicí jednotkou. Analogové a digitální vstupy a výstupy umožňují snadnou manipulaci se signály na této úrovni. Tyto informace jsou přenášeny do řídicího systému pomocí běžných komunikačních protokolů, jako je Modbus, PROFIBUS a PROFINET.

Redundantní vysoce výkonné řídicí jednotky

Různé typy kontaminace vyžadují odlišné procesy úpravy. Kompletní koncepce redundance se zařízením RFC 4072S jakožto vysoce výkonnou bezpečnostní řídicí jednotkou přispívají k nepřetržitému provozu. Navíc ji lze použít s nejvyššími bezpečnostními požadavky podle úrovně integrity zabezpečení SIL 3 nebo PL e.

Kompletní redundance od úrovně pole až po řídicí centrálu

Zejména u různých stupňů úpravy vody má velký význam zabezpečení proti výpadku. Aby byla zajištěna maximální dostupnost, je nezbytná výstavba redundantního systému.
Společnost Phoenix Contact dodává bezpečné koncepce a redundantní komponenty k automatizaci vašeho zařízení. Nabízíme široký výběr produktů a řešení – od jednoduchého napojení polních přístrojů přes úroveň řízení a síťovou úroveň až po řídicí systém. Tím zajistíte nepřetržitý provoz svého zařízení.

Interaktivní obrazová mapa: Topologie Redundantní komunikace
Automatizační technika pro PLCnext Technology
Pro automatizaci používejte svůj upřednostňovaný programovací jazyk a připojte své zařízení ke cloudovému prostředí.
Více informací o automatizační technice
Automatizační technika pro PLCnext Technology
Bezpečná dálková komunikace
U nás najdete průmyslové routery a kybernetickou bezpečnost pro bezpečnou komunikaci s vašimi stroji a zařízeními po celém světě.
Více informací o průmyslových routerech a kybernetické bezpečnosti
Bezpečná dálková komunikace
Softwarová knihovna Water Functions
Programovatelné funkční moduly softwarové knihovny zjednodušují měření, řízení a regulaci procesů zařízení v oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitné vody.
Více o softwarové knihovně Water Functions
Softwarová knihovna Water Functions

Vaše výhody

  • Své zařízení máte trvale pod kontrolou díky místní vizualizaci na místě s integrovanou dálkovou diagnostikou
  • Spolehlivé zaznamenávání signálů z jednotlivých částí zařízení i při výpadku proudu
  • Nepřerušovaný provoz díky koncepci redundance s vysoce výkonnými bezpečnostními řídicími jednotkami

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Rádi vám poradíme s projekty v oblasti modernizace nebo rozšíření. Využijte našich dlouholetých zkušeností a široké nabídky služeb.

Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V takovém případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.