UC-EMP (60X30)
-
Zaskakovací štítky
0822275
Zaskakovací štítky, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 3, výška textového pole: 30 mm, šířka textového pole: 60 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Popisky ve formě jednotných archů lze snadno a rychle popsat pomocí tiskového systému BLUEMARK
Řada popisovačů UniCard UC-EMP ... nabízí popisky pro montáž do dostupných rámů štítků CARRIER-EMP ...
Matrice nabízí dodatečný prostor pro projektové informace a funkční texty, které mohou být nápomocné při další montáži
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání