UC-EMLP (49X15) BU
-
Plastový štítek
0829471
Plastový štítek, Podložka, modrá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 4, výška textového pole: 15 mm, šířka textového pole: 49 mm
Detaily výrobku
Typ produktu | Gerätemarker |
Popisování | |
Počet jednotlivých štítků | 4 |
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě | 1 |
Technologie označování | Technologie UV-LED |
Způsob montáže | lepení |
Tloušťka lepidla | 250 µm |
Lepidlo | Akrylát |
Barva | modrá (RAL 5015) |
Materiálem | PA |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Obsažené látky | bez obsahu silikonu a halogenů |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 1518-1:2023 (v souladu) |
Požadavek | ≥ 5 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška Tesafilm | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 2409:2020-12 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Postup | Umělé ozařování xenonovou obloukovou lampou |
Tepelná odolnost | |
Specifikace zkoušky | ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu) |
Zkušební doba | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost nápisů vůči otěru | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům | |
Specifikace zkoušky | ISO 175:2010 (v souladu) |
Zkušební doba | 168 h |
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Solanka (350 g/l) [CAS No. - ] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 901 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 902 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 903 | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Postup | Metoda B |
Cykly | 2 |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C |
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a temném místě) |
Skladovatelnost | 1 rok |
Šířka | 48,95 mm |
Výška | 14,95 mm |
Hloubka | 1,15 mm |
Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normy | |
Normy/předpisy | EN 45545-2 |
Objednací číslo | 0829471 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG2417 |
GTIN | 4046356569811 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 11 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 7,1 g |
Číslo celní sazby | 39269097 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,157 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
-
CMS-P1-PLOTTER - Popisovací ploter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Barevná patrona 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Barevná patrona 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Čisticí patrona 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Barevná patrona 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Barevná patrona 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Barevná patrona 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Barevná patrona 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Čisticí patrona 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Barevná patrona 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Barevná patrona 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Označovací kolík 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Označovací kolík 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Barevná patrona 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Označovací kolík 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Označovací kolík 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Čisticí roztok 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Čisticí patrona 5146752
-
BM ID-MAG20 - Zásobník 1044356
-
P1 UC-MAG 6 - Zásobník 5146121
-
CMS-R-SET-TR - Čisticí souprava 5146751
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Nosiče štítků 0828988
-
BLUEMARK ID - Tiskárna 1003334
-
BLUEMARK CLED - Tiskárna 5147999
Vaše výhody
Popisky ve formě jednotných archů lze snadno a rychle popsat pomocí tiskového systému BLUEMARK
Rodina popisovačů UniCard UC-EMLP ... nabízí samolepicí popisky přístrojů s vysokou lepivostí
Matrice nabízí dodatečný prostor pro projektové informace a funkční texty, které mohou být nápomocné při další montáži
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno