UC-EMLP (27X18)-EX - Plastový štítek
0803225

Plastový štítek, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 8, výška textového pole: 18 mm, šířka textového pole: 27 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Popisky ve formě jednotných archů lze snadno a rychle popsat pomocí tiskového systému BLUEMARK
Samolepicí popisky přístrojů UC-EMLP ...-EX byly vyvinuty pro označení různých provozních prostředků v oblastech s nebezpečím výbuchu
Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
Velký teplotní rozsah umožňuje použití štítků jak v rozvaděči, tak i v poli
Podložky poskytují místo pro funkční texty
Požadavky na značení ohledně čitelnosti, přilnavosti a otěruvzdornosti v oblastech s hrozícím výbuchem (ATEX), podle IEC/EN 60079-0 lze zaručit i po skladování v typických plyných atmosférách. Typicky pocházejí tyto požadavky z technologie procesů, pro niž společnost Phoenix Contact speciálně vyvinula tyto etikety
Tyto etikety splňují otěruvzdornost podle DIN EN 61010-1 vůči agresivním médiím jako aceton, etanol, MEK
Díky speciálnímu povrchu a speciálnímu lepidlu splňuje popiska vysoké požadavky technologie procesů