UC-EMLP (27X18) - Plastový štítek
0825475

Plastový štítek, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 8, výška textového pole: 18 mm, šířka textového pole: 27 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Popisky ve formě jednotných archů lze snadno a rychle popsat pomocí tiskového systému BLUEMARK
Rodina popisovačů UniCard UC-EMLP ... nabízí samolepicí popisky přístrojů s vysokou lepivostí
Matrice nabízí dodatečný prostor pro projektové informace a funkční texty, které mohou být nápomocné při další montáži
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání