UC-EM (10X8) - Zaskakovací štítky
0825491

Zaskakovací štítky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 20, výška textového pole: 8 mm, šířka textového pole: 10 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
Rodina popisovačů UniCard UC-EM ... nabízí popisky pro přístroje a spínací přístroje různých výrobců
Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
Velký teplotní rozsah umožňuje použití štítků jak v rozvaděči, tak i v poli
Podložky poskytují místo pro funkční texty