RSCWE 6-3/23
-
Zkušební lišta
3969962
Zkušební lišta, jmenovité napětí: 400 V, počet přípojek: 46, počet pólů: 23, typ připojení: Kulaté kabelové oko, Jmenovitý průřez: 6 mm2, 1. Patro, způsob montáže: Montáž na stěnu, barva: šedá
Detaily výrobku
| Typ produktu | Zkušební lišta |
| Počet pólů | 23 |
| Rozteč | 8,2 mm |
| Počet přípojek | 46 |
| Počet řad | 1 |
| Potenciály | 23 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Zatěžovací rázové napětí | 4 kV |
| Zkušební rázové napětí | 5 kV |
| Počet přípojek na jedno patro | 46 |
| jmenovitý průřez | 6 mm² |
| 1. Patro | |
| Typ připojení | Kulaté kabelové oko |
| Závit šroubu | No 8 UNC |
| Utahovací moment | 1,5 ... 1,8 Nm |
| válečkový kalibr | A5 |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 8 (převedeno podle IEC) |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Zatěžovací proud maximální | 30 A (při průřezu vodiče 10 mm²) |
| Jmenovité napětí | 400 V AC/DC |
| Jmenovitý průřez | 6 mm² |
| Připojení kabelového oka DIN 46234:1980-03 | |
| Přípojka podle normy | DIN 46234:1980-03 |
| Průřez | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Rozsah průřezu AWG | (převedeno podle IEC) |
| Průměr ok | 4,3 mm |
| Šířka | 8 mm |
| Průměr svorníku | 4,1 mm |
| Přípojka podle normy | DIN 46237:1970-07 |
| Průřez | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Rozsah průřezu AWG | (převedeno podle IEC) |
| Průměr ok | 4,3 mm |
| Šířka | 8 mm |
| Průměr svorníku | 4,1 mm |
| Rozlišovací barva kulatých kabelových ok : červená | 1 mm² |
| Rozlišovací barva kulatých kabelových ok : modrá | 2,5 mm² |
| Rozlišovací barva kulatých kabelových ok : žlutá | 6 mm² |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 220,1 mm |
| Výška | 70,1 mm |
| Rozteč | 8,2 mm |
| Síla plechu | 1 mm ... 4 mm |
| Barva | šedá |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační materiál | PA |
| Všeobecně | |
| Upevnění svornic | 0,8 Nm ... 1 Nm |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu |
| Upevnění svornic | 0,8 Nm ... 1 Nm |
| Objednací číslo | 3969962 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | BE6 |
| Kód výrobku | BE6113 |
| GTIN | 4055626395739 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 863,03 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 792,73 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBS 3-8 - Zástrčný můstek 3030297
-
FBS 4-8 - Zástrčný můstek 3030307
-
FBS 5-8 - Zástrčný můstek 3030310
-
FBS 6-8 - Zástrčný můstek 3032470
-
FBS 10-8 - Zástrčný můstek 3030323
-
FBS 1/3-8 - Zástrčný můstek 3032363
-
FBS 1/4-8 - Zástrčný můstek 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Zástrčný můstek 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Zástrčný můstek 3032402
-
FBS 2-8 CT - Zástrčný můstek 3033830
-
FBS 3-8 CT - Zástrčný můstek 3033831
-
FBS 4-8 CT - Zástrčný můstek 3033832
-
FBS 10-8 CT - Zástrčný můstek 3033833
-
FBS 2-8 BU - Zástrčný můstek 3032567
-
FBS 3-8 BU - Zástrčný můstek 3032570
-
FBS 4-8 BU - Zástrčný můstek 3032583
-
FBS 5-8 BU - Zástrčný můstek 3032596
-
FBS 6-8 BU - Zástrčný můstek 3032677
-
FBS 10-8 BU - Zástrčný můstek 3032606
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - Šroubovák 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Šroubovák 1212588
-
FTPR-3/14S - Testovací zástrčka 3069957
-
FTP-3/14S - Testovací zástrčka 3069953
-
FBP-2/14 - Zaslepovací zástrčka 3069885
-
FBP-3/14 TR - Krycí profil 3069925
-
AP RSC-T - Krycí profil 3059139
-
APH-RSCWE 6-3 CARRIER - Držák krytu 3069058
-
DP-RSCWE 6-3 - Distanční deska 3069314
-
C-RCI 2,5/M3,5 - Kulaté kabelové oko 3240022
-
C-RCI 1,5/M3,5 - Kulaté kabelové oko 3240017
-
FTP-2/2 SERVICE - Testovací zástrčka 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - Testovací zástrčka 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Testovací zástrčka 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - Testovací zástrčka 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - Testovací zástrčka 3069469
-
FIP-3/1 SERVICE - Zástrčka přerušení 3069921
-
FIP-3/2 SERVICE - Zástrčka přerušení 3069920
-
FIP-3/3 SERVICE - Zástrčka přerušení 3069312
-
FIP-3/4 SERVICE - Zástrčka přerušení 3069313
-
PAI-4-N GY - Zkušební adaptér 3032871
-
PAI-4-FIX BU - Zkušební adaptér 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Zkušební adaptér 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Zkušební adaptér 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Zkušební adaptér 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Zkušební adaptér 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Zkušební adaptér 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Zkušební adaptér 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Zkušební adaptér 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Zkušební adaptér 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Zkušební adaptér 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Zkušební adaptér 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Zkušební adaptér 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Zkušební adaptér 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Zkušební adaptér 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Zkušební adaptér 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Zkušební adaptér 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Zkušební adaptér 3032802
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Zkušební zásuvná lišta 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Zkušební zásuvná lišta 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Zkušební zásuvná lišta 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Zkušební zásuvná lišta 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Zkušební zásuvná lišta 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Zkušební zásuvná lišta 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Zkušební zásuvná lišta 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Zkušební zásuvná lišta 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Zkušební zásuvná lišta 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Zkušební zásuvná lišta 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1052002
-
ZB 8 CUS - Proužky označovacích štítků 0825011
-
UC-TM 8 - Značkovače pro svorky 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Značkovače pro svorky 0824597
-
UCT-TM 8 - Značkovače pro svorky 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Značkovače pro svorky 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Značkovače pro svorky 0828295
-
US-TM 100 - Značkovače pro svorky 0829255
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno