SPE-T1-M8MSM-180-SMD
-
Konektory desek plošných spojů pro citlivé ochranné zařízení
1215777
Konektory desek plošných spojů pro citlivé ochranné zařízení, provedení: IEC 63171-5, krytí: IP20, počet pólů: 2, CAT B (ISO/IEC 63171), materiál: Plast, typ připojení: SMD, Single Pair Ethernet
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Pro který standard Single Pair Ethernet IEEE je konektor vhodný?
Standardy SPE jsou podle IEEE 802.3 definovány v následující tabulce.... Zobrazit více
Standardy SPE jsou podle IEEE 802.3 definovány v následující tabulce.
Zobrazit méněMohu pro tuto kontaktní vložku použít stávající šroubení pouzder z portfolia M8 / M12?
Ano, stávající šroubení pouzder Phoenix Contact jsou kompatibilní a lze je použít. K tomu viz část "Příslušenství" výrobku.
Ve kterých variantách provedení se šroubení pouzder dodávají?
Šroubení pouzder pro kontaktní vložky jsou k dostání pro montáž na zadní i na přední stěnu. Najdete je v části "Příslušenství" výrobku.
Pro který typ zámku jsou šroubení pouzder určena?
Šroubení pouzder jsou k dispozici v provedení šroubového či push-pull uzavíracího systému.
Mohu v nezapojeném stavu dosáhnout i třídy ochrany IP6x?
Informace o třídě ochrany v zapojeném a nezapojeném stavu najdete u příslušných šroubení pouzder v části "Příslušenství" výrobku.
Pro který proces zpracování jsou konektory SPE vhodné?
Konektory jsou vhodné pro automatizovaný proces zpracování Reflow se systémem pick-and-place.
Kde najdu relevantní údaje o Design-in?
Další informace týkající se Design-in najdete v technických výkresech v sekci „Ke stažení“.