HMI panely a průmyslová PC

Panely s rozhraním HMI a průmyslová PC

S našimi rozhraními HMI a průmyslovými PC (IPC) obsluhujete a dohlížíte efektivně na stav svých zařízení. Profitujte z maximální škálovatelnosti pro koncept obsluhy vašeho řešení automatizace. Náročné úlohy řízení a síťového propojení vyřešíte bez problému s našimi inteligentními průmyslovými PC. Současně podporuje promyšlený vizualizační software rychlý a bezpečný zásah do strojních procesů.

Výhody našich rozhraní HMI a průmyslových PC

  • Investice do kvalitního hardwaru s nejnovější technologií je investicí do budoucnosti
  • Rychlé uvedení do provozu díky předkonfigurovaným přístrojům s rozhraním HMI (HMIs)
  • Přesná řešení díky volně škálovatelným a otevřeným průmyslovým PC (IPCs)
  • Individuální softwarová řešení od webové aplikace HTML5 až po monitorovací systém SCADA

Přesvědčivá kombinace designu, kvality a služeb

HMI a průmyslová PC
HMI a průmyslová PC
HMI a průmyslová PC
PLCnext Control Edge Devices
HMI a průmyslová PC

Naše HMI a průmyslová PC nabízejí atraktivní a intuitivní produktový design. Díky své kompaktnosti a funkčnosti bezvadně zapadnou do designu vašich zařízení nebo strojů a slouží jako dokonalé uživatelské rozhraní mezi člověkem a strojem.

HMI a průmyslová PC

Made by Phoenix Contact – na tento příslib kvality se můžete spolehnout. Sázíme na komponenty s dlouhou životností, které splňují požadavky průmyslových standardů a vysoké kvality. Naše portfolio rozhraní HMI a průmyslových počítačů je vyrobeno z velmi kvalitních a spolehlivých komponent a nabízí trvale nejlepší výkonovou třídu.

HMI a průmyslová PC

Profitujte z našich rozsáhlých služeb. Od výběru produktů až po dovybavení vašich stávajících průmyslových systémů: S našimi zákazníky vyvíjíme vhodnou koncepci pro individuální úlohy automatizace.

PLCnext Control Edge Devices

Naše portfolio rozhraní HMI a průmyslových počítačů je připraveno pro otevřená automatizační řešení. Provoz našich počítačů Edge nabízí všechny výhody ekosystému PLCnext Technology. Profitujte ze snadné integrace do již existující infrastruktury IT prostřednictvím cloudové centralizace dat a vyplňte tak mezeru mezi světem IT a OT.

Přejít k automatizační technice pro PLCnext Technology
Podrobná zobrazení
Prohlédněte si virtuálně prostřednictvím 3D naše rozhraní HMI a průmyslové počítače

Chcete si podrobně prohlédnout naše Human Machine Interfaces (HMI) a naše průmyslové počítače (IPC)? Umožňují to naše podrobné 3D náhledy.

K našim 3D náhledům
Rozhraní HMI a průmyslové počítače ve 3D náhledu
Human Machine Interface pro průmyslovou aplikaci

Panely HMI Pro aplikace v průmyslu

Human Machine Interfaces (HMI) jako dokonalé rozhraní zajišťují optimální komunikaci mezi člověkem a strojem. Umožňují uživateli obsluhovat stroj, sledovat stavy zařízení a zasahovat do procesu. Naše dotykové panely určené pro průmyslové prostředí představují úspornou automatizaci na bázi efektivního zadávání a kontroly. Předem nakonfigurované ovládací panely s předinstalovaným softwarem a ovladači zajišťují maximální uživatelskou přívětivost pro flexibilní připojení k nejrůznějším řídicím systémům. Nabízíme panely Human Machine Interface pro software Visu+ nebo pro aplikace HTML5.

Software pro průmyslové využití

Software pro vizualizaci Software k okamžitému použití pro vaši automatizaci

Ať už se jedná o centrální velín, úsek výroby, nebo přímo o stroj: efektivní automatizace potřebuje správnou vizualizaci. Využijte naší široké nabídky z oblasti obsluhy a dohledu pro svá rozhraní HMI a průmyslové PC.

Panely s rozhraním HMI a integrovaným prohlížečem v režimu kiosku s celou obrazovkou a ideální podpora HTML5 umožňují ovládání a sledování při provozním zobrazení webových obsahů.

Průmyslové počítače na výrobní lince

Průmyslové počítače Počítače pro průmyslové použití jakéhokoli druhu

Průmyslové počítače jsou v průmyslovém prostředí nepostradatelné, ať už jako uživatelské rozhraní, nebo jako centrální řídicí jednotka zařízení. Kombinují výkon moderních procesorů s robustností a spolehlivostí komponent způsobilých pro průmyslové využití.

Naše portfolio průmyslových počítačů sahá od výkonných PC v boxech (Embedded-PC) a panelových PC přes PC ve stojanu a vícedotykové monitory až k řešením pro velmi speciální průmyslové požadavky (ATEX/IECEx). Nabízí flexibilní možnosti montáže pro přístroje v terénu a monitorování zaměřené na stroje. Využijte výhod robustního a konfigurovatelného řešení pro zaznamenávání a zpracování, měření, řízení a vizualizaci vašich dat a procesů téměř v každém průmyslovém prostředí.

Kybernetická bezpečnost průmyslových PC

Zabezpečení průmyslových počítačů Chraňte své systémy před kybernetickými hrozbami

Bezpečnost průmyslových systémů má zásadní význam pro jejich spolehlivý provoz. Společnost Phoenix Contact nabízí komplexní směrnice a mechanismy na ochranu skříňových a panelových počítačů před útoky.

Naše bezpečnostní pokyny vám pomohou identifikovat a minimalizovat rizika, jako je neoprávněný přístup, manipulace nebo škodlivý program. Abyste zajistili robustní a i v budoucnu bezpečný provoz svých systémů, zjistěte více o hrozbách, doporučených opatřeních a integrovaných bezpečnostních funkcích.

VL3 UPC 2440 EDGE

Hraniční zařízení nové generace

Hraniční zařízení nové generace „VL3 PC 2440 EDGE“ od společnosti Phoenix Contact nabízí bezkonkurenční jednoduchost a otevřenost pro řídicí jednotky PLC. Je založeno na skříňovém počítači VL3 a umožňuje zpracovávat a ukládat data přímo ve stroji.

Díky otevřenému operačnímu systému Linux lze připojit periferní zařízení, jako jsou kamery a snímače čárových kódů, pomocí technologie „Plug & Play“. Předinstalovaný systém Virtual PLCnext Control využívá výhody kontejnerové technologie a vysokého výkonu zařízení, které je vybaveno čtyřjádrovým procesorem Atom, 16 GB RAM a úložištěm o kapacitě 240 GB.

Zachovány zůstávají funkce, jako je brána firewall, certifikační server a připojení sběrnice. Komunikace se systémy SCADA a řízení je možná prostřednictvím OPC UA a PROFINET.

Další informace
Detail našich HMI a IPC

Další podrobnosti, např. technické údaje nebo informace o našich rozhraních HMI a o portfoliu průmyslových počítačů, najdete v e-paperu.

Stáhnout nyní e-paper
Muž pracující s HMU a IPC