PTCB BE PT 6
-
Základna
1567576
Základna, způsob montáže: Nosná lišta: TH 35 - 7,5 mm, jmenovitý proud: 31 A
Detaily výrobku
Všeobecně | |
Poznámka | Základna neobsahuje žádný elektronický proudový obvod. |
Typ produktu | Základna |
Produktová řada | CB BE |
Životnost mechanická | 25 cyklů zasunutí |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II (250 V AC / IEC 60934) |
III (UL 1077, UL 1059) | |
III (80 V DC / IEC 60934) | |
Stupeň znečištění | 2 (250 V AC / IEC 60934) |
3 (UL 1077, UL 1059) |
Všeobecně | |
Jmenovité napětí | 240 V AC (IEC 60934) |
277 V AC (UL 1077) | |
277 V AC (UL 1059) | |
56 V DC (IEC 60934) | |
56 V DC (UL 1077) | |
56 V DC (UL 1059) | |
Jmenovité izolační napětí Ui | 250 V AC (IEC 60934) |
80 V DC (IEC 60934) | |
277 V AC (UL 1077) | |
277 V AC (UL 1059) | |
Jmenovitý proud IN | 31 A (UL 1059, bez přístrojových jističů) |
16 A (Hlavní kontakty 1-2, UL 1077 a IEC 60934) | |
1 A (Pomocné kontakty 3-4, bez přístrojových jističů) | |
Jmenovité rázové napětí | 2,5 kV (IEC 60934, zesílená izolace mezi zátěžovým a pomocným obvodem) |
Izolační odpor Riso | > 100 MΩ (500 VDC) |
Elektrická pevnost | 3000 V AC (mezi zátěžovým obvodem 1-2 a pomocným obvodem 3-4) |
1554 V AC (mezi rozepnutými zátěžovými kontakty 1-2, pomocnými kontakty 3-4) | |
Indikace / Dálkové hlášení | |
Označení přípojky | Přípojka 3 / 4 |
Přípojka 1 / 2 | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 12 mm |
Průřez vodiče ohebný | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 10 mm² |
1 mm² ... 10 mm² (přímo připojitelné) | |
Průřez vedení AWG | 20 ... 8 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 6 mm² |
1 mm² ... 6 mm² (přímo připojitelné) | |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,5 mm² ... 6 mm² |
1 mm² ... 6 mm² (přímo připojitelné) | |
Přípojka 3 / 4 | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 16 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 8,2 mm |
Výška | 122,9 mm |
Hloubka | 54,1 mm |
Šířka kompletního modulu | 8,2 mm |
Výška kompletního modulu | 122,9 mm |
Hloubka kompletního modulu | 85,2 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Materiálem | PA |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m (250 V AC / IEC 60934) |
Zkouška vlhkosti | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Náraz (provoz) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
Vibrace (provoz) | 10 Hz ... 150 Hz, 20 cyklů (IEC 60068-2-6, test Fc) |
10 Hz ... 75 Hz (Amplituda ±0,35 mm; podle IEC 60068-2-6, test Fc) | |
75 Hz ... 150 Hz (8g) |
Schválení UL | |
Označení | UL Recognized UL 1059 |
UL Recognized UL 1077 | |
CSA, Canada | |
Označení | CSA C22.2 No. 235-04 |
Normy/předpisy | IEC 60934 |
Poznámka | 2019 |
Normy/předpisy | UL 1077 |
Poznámka | Další ochranná zařízení pro použití v elektrických provozních prostředcích |
Normy/předpisy | UL 1059 |
Poznámka | Řadové svornice |
Normy/předpisy | CSA C22.2 No. 235-04 |
Poznámka | 2017 |
Normy/předpisy | IEC 60068-2-6 |
Poznámka | Vlivy prostředí − kmitání (sinusové) |
Normy/předpisy | EN 60068-2-27 |
Poznámka | Vlivy prostředí − nárazy |
Normy/předpisy | EN 60068-2-78 |
Poznámka | Vlivy prostředí − vlhko a teplo, konstantní |
Normy/předpisy | DIN EN 50274 |
Poznámka | Ochrana před dotykem prstů a ochrana před dotykem hřbetem ruky |
Normy/předpisy | IEC 60529 |
Poznámka | 2019 |
Způsob montáže | Nosná lišta: TH 35 - 7,5 mm |
Objednací číslo | 1567576 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Kód výrobku | CLA193 |
GTIN | 4067923054332 |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 28,01 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Není relevantní (žádné elektrické ani elektronické zařízení) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBS 2-6 - Zástrčný můstek 3030336
-
FBS 3-8 - Zástrčný můstek 3030297
-
FBS 2-8 - Zástrčný můstek 3030284
-
FBS 2-3,5 GY - Zástrčný můstek 3213153
-
FBS 2-6 BU - Zástrčný můstek 3036932
-
RB ST 6-(2,5/4) - Redukční můstek 3030860
-
PT 6 - Průchozí svornice 3211813
-
PT 6-TWIN - Průchozí svornice 3211929
-
PT 6-QUATTRO - Průchozí svornice 3212934
-
PT 4 - Průchozí svornice 3211757
-
PT 4-TWIN - Průchozí svornice 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Průchozí svornice 3211797
-
PT 2,5 - Průchozí svornice 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Průchozí svornice 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Průchozí svornice 3209578
-
CP-PT 1,5 - Kódovací profil 1985564
-
LPO 6 - Odbočný konektor 3270526
-
LPO 6/E - Odbočný konektor 3270525
-
ATP-PTCB BE - Oddělovací deska sekcí 1683464
-
UCT-TM 8 - Značkovače pro svorky 0828740
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1052002
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808781
Vaše výhody
Více místa v rozvaděči: ochrana a signalizace na konstrukční šířce pouhých 8 mm
Jednoduchá konstrukce aplikací díky můstkování s programem řadových svornic CLIPLINE complete
Transparentnost využití a stavu díky praktickému dohledu proudu a dálkové signalizaci
Intuitivní manipulace od uvedení do provozu až po údržbu, protože funkce a stav sepnutí jsou vždy jednoznačné
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno