Vazební člen sběrnice s integrovanými V/V je určen k použití v rámci sítě Modbus RTU/ASCII a představuje spojovací článek k systému V/V Inline. K vazebnímu členu sběrnice můžete přiřadit až 61 účastníků Inline. Vazební člen sběrnice podporuje maximálně 8 účastníků PCP.
IL MOD BK DI8 DO4-PAC
-
Vazební člen sběrnice
2878696
Inline, Vazební člen sběrnice, Modbus/RTU, Zásuvka D-SUB-9, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, Digitální výstupy: 4, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s / 2 MBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline, popisovacích polí a koncové desky
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 80 mm |
Výška | 119,8 mm |
Hloubka | 71,5 mm |
Poznámka k rozměrovým údajům | rozměrové údaje s konektory |
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Omezení užívání | |
Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
Modbus/RTU | |
Počet rozhraní | 1 |
Typ připojení | Zásuvka D-SUB-9 |
Informace k typu připojení | Napájení potenciálově oddělené, stínění přímo spojeno s provozní zemí |
Rychlost přenosu | 1,2 kBit/s ... 115,2 kBit/s (možnost parametrizace) |
Inline místní sběrnice | |
Počet rozhraní | 1 |
Typ připojení | Datové řazení Inline |
Rychlost přenosu | 500 kBit/s / 2 MBit/s (automatické rozpoznání, žádný smíšený systém) |
Systémové meze | |
Počet podporovaných účastníků | max. 63 (na stanici) |
Počet připojitelných účastníků místní sběrnice | max. 61 (On-Board V/V jsou dva účastníci) |
Počet účastníků s parametrickým kanálem | max. 8 |
Počet podporovaných svornic odbočky s rozvětvením dálkové sběrnice | 0 |
Modul | |
ID-kód (hex) | žádný |
Vstupní adresní prostor | 8 Bit |
Výstupní adresní prostor | 4 Bit |
Délka registru | 16 Bit |
Digitální: | |
Název vstupu | Digitální vstupy |
Popis vstupu | EN 61131-2 Typ 1 |
Počet vstupů | 8 |
Typ připojení | Konektor Inline |
Technologie připojení | 3 vodič |
Vstupní napětí | 24 V DC |
Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
Jmenovitý vstupní proud při UIN | typ. 3 mA |
Typický vstupní proud pro každý kanál | typ. 3 mA |
Doba odezvy typická | cca. 500 µs |
Doba zpoždění při změně signálu z 0 na 1 | 1,2 ms |
Doba zpoždění při změně signálu z 1 na 0 | 1,2 ms |
Digitální: | |
Název výstupu | Digitální výstupy |
Typ připojení | Konektor Inline |
Technologie připojení | 3 vodič |
Počet výstupů | 4 |
Ochranné spínání | ochrana proti zkratu, ochrana proti přetížení; Obvod běhu naprázdno ve výstupním ovladači |
Výstupní napětí | 24 V DC -1 V (při jmenovitém proudu) |
Maximální výstupní proud jednoho modulu | max. 2 A |
Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
Výstupní proud ve vypnutém stavu | max. 10 µA (V nezatíženém stavu lze měřit napětí i na nepoužitém výstupu.) |
Jmenovitá zátěž induktivní | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Jmenovitá zátěž svítidel | 12 W |
Jmenovitá zátěž ohmická | 12 W |
Odolnost proti zpětnému napětí vůči krátkým impulzům | odolné proti zpětnému napětí |
Chování při přetížení | Auto-Restart |
Chování při indukčním přetížení | výstup může být zničen |
Chování při odpojení napětí | Výstup sleduje napájecí napětí bez zpoždění. |
Zpoždění signálu | typ. 1,2 ms |
Odpojení při nadměrném proudu | min. 0,7 A |
Typ produktu | V/V komponenty |
Produktová řada | Inline |
Provedení | modulární |
Rozsah dodávky | včetně konektorů Inline, popisovacích polí a koncové desky |
Počet kanálů | 12 |
Diagnostická hlášení | Zkrat nebo přetížení digitálních výstupů ano |
výpadek napájení snímače ano | |
výpadek napájení akčního členu ano | |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 5,3 W |
Potenciály: Napájení vazebního členu sběrnice UBK; Z napájení vazebního členu sběrnice se tvoří napájení logiky UL (7,5 V) a analogové napájení UANA (24 V). | |
Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | max. 0,94 A (s maximálním počtem připojených svorek vstupů / výstupů) |
typ. 40 mA (bez připojených svorek vstupů / výstupů) | |
Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
Napájecí napětí | 7,5 V DC |
Potenciály: Napájení analogových modulů (UANA) | |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Potenciály: Napájení hlavního okruhu na (UM) | |
Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | max. 8 A DC |
min. 3 mA (bez připojeného periferního zařízení) | |
Potenciály: Napájení okruhu segmentu (US) | |
Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | max. 8 A DC |
min. 3 mA (bez připojeného periferního zařízení) | |
Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
Zkušební napětí: Rozhraní Modbus 1 / rozhraní Modbus 2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Rozhraní Modbus 1 / logika (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Rozhraní Modbus 1 / periférie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Rozhraní Modbus 1 / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Rozhraní Modbus 2 / logika (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Rozhraní Modbus 2 / periférie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Rozhraní Modbus 2 / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Logika (UBK, UL, UANA) / periférie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Logika (UBK, UL, UANA) / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Periférie (UM, US) / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie připojení | |
Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Inline připojovací konektor | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
Druh ochrany | IP20 |
Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2878696 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DRI |
Kód výrobku | DRI115 |
GTIN | 4046356099967 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 320,9 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 316 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 99be8347-3394-49c1-991a-588921249ef6 |
Kompatibilní produkty
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/UK - Koncovka 1201442
-
E/AL-NS 35 - Koncovka 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Sestava zástrčky 2878599
-
IB IL FIELD 8 - Pole na opis 2727515
-
EMT (62X46)R - Vkládací štítek 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Vkládací štítek 0800057
-
SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK - Konektor sběrnice D-SUB 2310808
Vaše výhody
Připojení Modbus přes 9pólovou zásuvku D-SUB
Galvanické oddělení mezi rozhraním Modbus a logikou
8 digitálních vstupů, 4 digitální výstupy (On-Board)
Rychlost přenosu dat v Modbus 1,2 kBit/s až 115,2 kBit/s (konfigurovatelné)
Otočný kódovací přepínač pro nastavení adresy Modbus a ke konfiguraci
Podporované adresy Modbus od 1 do 99
Automatické rozpoznání přenosové rychlosti v místní sběrnici (500 kBit/s nebo 2 MBit/s)
Stavba lodí a aprobace UL
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno