IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD-PAC - Analogový modul
2878052

Inline, Analogová výstupní svornice, Analogové výstupy: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 2 MBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

8 analogových bipolárních výstupů
Připojení aktorů 2vodičovou technikou
Parametrizace kanálů nezávisle na sobě pomocí sběrnicového systému
Zobrazení výstupních hodnot je možné ve čtyřech různých formátech
Diagnostika a ukazatel stavu