Systém polního multiplexoru je jednoduchý systém k přenášení signálů mezi dvěma prostorově vzdálenými stanicemi. Má modulární konstrukci a slouží k úspoře konvenční paralelní kabeláže. Systém polního multiplexoru se vytvoří ze dvou identických stanic polních multiplexorů. Polní multiplexor prostřednictvím dálkové sběrnice vyměňuje data s protilehlou stanicí. Polní multiplexor tvoří centrální jednotku jedné polní multiplexorové stanice. K polnímu multiplexoru se připojí všechny potřebné svornice V/V Inline jedné stanice.
IB IL 24 MUX MA-PAC
-
Provozní multiplexor
2861205
Polní multiplexer Inline, kompletní s příslušenstvím (konektor a pole pro popis), přenos signálu na velké vzdálenosti, bez nutnosti konfigurace
Detaily výrobku
cULus osvědčení
ID schválení: E140324cULus Listed
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Připojení dálkové sběrnice v měděné technice (provoz pomocí světlovodných vláken pomocí konvertoru rozhraní je volitelně možný)
Možnost napájení všech potřebných napětí 24 V stanice polního multiplexoru
Plovoucí výstup alarmu (reléový kontakt typu „rozpojovač“) pro připojení poplašných hlásičů
Lze připojit až 63 V/V svorek
Lze připojit až 512 digitálních nebo 32 analogových V/V (i smíšeně)
Spojovací konstrukce a srovnání konfigurace V/V obou stanic