Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

IB IL 24 DI 16-ME - Digitální modul
2897156

Inline, Digitální vstupní svornice, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

16 digitálních vstupů
Připojení senzorů 2- a 3vodičovou technikou
Maximální přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 250 mA
Maximální přípustný zátěžový proud ze svorky: 4 A