Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží k výstupu digitálních signálů. Výstupy jsou chráněny před zkratem a přetížením.
AXL F DO32/1 XC 1F
-
Digitální modul
2701230
Axioline F, Digitální výstupní modul, Digitální výstupy: 32, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 1 vodič, varianta pro extrémní podmínky, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 53,6 mm |
| Výška | 126,1 mm |
| Hloubka | 54 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Hloubka platí při použití nosné lišty TH 35-7.5 (podle EN 60715). |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Axioline F , místní sběrnice | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | Modul patice sběrnice |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Vstupní adresní prostor | 0 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 4 Byte |
| Potřeba parametrických dat | 1 Byte |
| Potřeba konfiguračních dat | 6 Byte |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Technologie připojení | 1 vodič |
| Počet výstupů | 32 |
| Ochranné spínání | Ochrana před zkratem, ochrana před přetížením výstupů; elektronicky |
| Výstupní napětí | 24 V |
| Omezení induktivního vypínacího napětí | -32,8 V ... -15 V |
| Maximální výstupní proud jednoho modulu | 8 A (do HW 01, externě zajistit pojistkou) |
| 16 A (od HW 02, externě zajistit pojistkou; pokud celkový proud překročí 8 A, připojte napájení na napájecí zástrčku paralelně přes obě svorky!) | |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Zátěž min. | 10 kΩ |
| Výstupní napětí ve vypnutém stavu | max. 1 V |
| Výstupní proud ve vypnutém stavu | max. 300 µA |
| Jmenovitá zátěž induktivní | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω, při jmenovitém napětí) |
| Jmenovitá zátěž svítidel | max. 12 W (při jmenovitém napětí) |
| Jmenovitá zátěž ohmická | max. 12 W (48 Ω, při jmenovitém napětí) |
| Četnost spínání | max. 5500 za sekundu (při ohmické jmenovité zátěži) |
| max. 1 za sekundu (při indukční jmenovité zátěži) | |
| max. 16 za sekundu (při jmenovité zátěži lampy) | |
| Odolnost proti zpětnému napětí vůči krátkým impulzům | podmíněně odolné vůči zpětnému napětí až do 0,5 A po dobu 1 s |
| Chování při přetížení | Vypnutí při automatickém restartu |
| Chování při indukčním přetížení | výstup může být zničen |
| Zpoždění signálu | max. 150 µs (při zapnutí) |
| max. 200 µs (při vypnutí; při ohmické jmenovité zátěži) | |
| Odpojení při nadměrném proudu | od 0,7 A |
| Výstupní proud při poruše ukostření ve vypnutém stavu | < 1 mA |
| Produktová řada | Axioline F |
| Provedení | modulární blok |
| Montážní poloha | libovolné (bez teplotního snížení výkonu) |
| Rozsah dodávky | včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček |
| Zvláštní vlastnosti | varianta pro extrémní podmínky |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 3 W |
| Potenciály: Napájení místní sběrnice Axioline F (UBus) | |
| Napájecí napětí | 5 V DC (přes modul patice sběrnice) |
| Odběr proudu | max. 120 mA (do HW 01) |
| max. 60 mA (od HW 02) | |
| Potenciály: Napájení digitálních výstupních modulů (UO) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 8 A (do HW 01, externě zajistit pojistkou) |
| max. 16 A (od HW 02, externě zajistit pojistkou; pokud celkový proud překročí 8 A, připojte napájení na napájecí zástrčku paralelně přes obě svorky!) | |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; elektronicky (35 V, 0,5 s) |
| Ochrana proti přepólování; paralelní dioda, s externím jištěním 5 A (pouze pro uvedení do provozu) | |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: 5V napájení místní sběrnice (UBus) / 24V napájení (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 5V napájení místní sběrnice (UBus) / provozní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 24 V napájení (periferní zařízení) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Zástrčka Axioline F |
| Informace k typu připojení | Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce "Axioline F: systém a instalace". |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Zástrčka Axioline F | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Informace k typu připojení | Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce "Axioline F: systém a instalace". |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C (Standard a aplikace se schválením UL) |
| -40 °C ... 70 °C (Rozšířeno, viz kapitola v datovém listu „Úspěšně testováno: použití za extrémních podmínek okolí“.) | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Zkouška (škodlivý plyn) | |
| Zkušební norma | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 Metoda 4 | |
| Teplota | 25 °C ±1 K |
| Vlhkost vzduchu (relativní) | 75 % ±3 % |
| Zkušební doba | 21 Dny |
| Objemová koncentrace H2S (Sirovodík) | 50 ppb |
| Objemová koncentrace NO2 (Oxid dusičitý) | 1250 ppb |
| Objemová koncentrace Cl2 (Chlor) | 10 ppb |
| Objemová koncentrace SO2 (Oxid siřičitý) | 300 ppb |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolné (bez teplotního snížení výkonu) |
| Objednací číslo | 2701230 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI232 |
| GTIN | 4046356730518 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 234,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 234,6 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 96fb0789-4c68-44f0-8c78-81c67c78674b |
Kompatibilní produkty
-
AXL F BS F - Konektor připojení sběrnice 2688129
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Proužky označovacích štítků 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Proužky označovacích štítků plochý 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
EMT (35X46)R - Vkládací štítek 0801604
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kabel 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kabel 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kabel 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kabel 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kabel 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kabel 1369909
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systémová přípojka 2295554
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systémová přípojka 2299660
-
VIP-2/SC/FLK20 - Předávací modul 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - Předávací modul 2903790
-
UM 25-FLK20/FRONT/Q - Předávací modul 2959515
Vaše výhody
32 digitálních výstupů
24 V DC, 500 mA
Připojení aktorů 1vodičovou technikou
Minimální doba aktualizace < 100 µs
Uložený typový štítek přístroje
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Částečně lakované desky plošných spojů
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno