AXL F BK PB XC - Vazební člen sběrnice
2702463

Axioline F, Vazební člen sběrnice, PROFIBUS DP, Zásuvka D-SUB-9, varianta pro extrémní podmínky, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka PROFIBUS přes 9pólovou zásuvku D-SUB
Galvanické oddělení mezi rozhraním PROFIBUS a logikou
Otočný kódovací přepínač pro nastavení adresy PROFIBUS
DP/V1 pro třídu 1 a třídu 2 master
Rychlost přenosu dat PROFIBUS od 9,6 kbit/s až do 12 Mbit/s
Podporována je dynamická konfigurace.
Funkce I&M
Schopný aktualizace firmwaru
Typická doba cyklu místní sběrnice Axioline F cca 10 µs
podporuje provoz Axioline Smart Elements
Podporuje pasivní Smart Elements (od verze firmwaru 2.20)
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Částečně lakované desky plošných spojů