Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

AXL E PN DI16 M12 6P - Digitální modul
2701510

Axioline E, Digitální vstupní přístroj, PROFINET, Konektor M12, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, Plastové pouzdro, krytí: IP65/IP67

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka k síti PROFINET s konektory M12 (kódování D)
Přenosová rychlost 100 MBit/s
Přípojka digitálních senzorů s konektory M12 (kódování A)
Diagnostika a ukazatel stavu
Ochrana před zkratováním a přetížením napájení senzorů
Krytí IP65/67