Seznam UL
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 4 A |
cUL Listed
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 4 A |
Kabel snímače/akčního členu, 4-pólový, Zástrčka úhlová M12, kódování: A, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m)
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
aplikace | Standard |
Roboty a tažné řetězy | |
Počet pólů | 4 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Připojení vodiče | |
Utahovací moment | 0,4 Nm (Konektor M12) |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka úhlová M12 |
Počet pólů | 4 |
Druh kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo M12 |
Počet pólů | 4 |
Druh kódování | A |
Délka vedení | Volný vstup (0,2 ... 40,0 m) |
PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
Hmotnost vedení | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
PUR bezhalogenový černý PUR | |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,27 mm ±0,02 mm |
Vnější průměr vedení | 4,20 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,50 mm |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | ≤ 58 Ω/km |
Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 21 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 42 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 42 mm, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±180 °/m, Torzní cykly: ≥2000000, Četnost torzí: 35 cykly/min |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
podle DIN EN 50267-2-1 | |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
nízkoadhezní | |
odolný vůči otěru | |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
bez silikonu | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
flexibilní | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PUR/PVC žluté [140] | |
Hmotnost vedení | 39 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR/PVC žluté [140] |
PUR/PVC žluté 140 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 5,20 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | žlutá |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | cca. 0,30 mm (Izolace žil) |
≥ 0,38 mm (Vnější plášť) | |
cca. 0,35 mm (vnitřní plášť) | |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | max. 58 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 52 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 52 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 2000000, Poloměr ohnutí: 52 mm, Dráha pojezdu: 5 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s |
Odolnost vůči plameni | podle UL-Style 20549 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PUR radiačně síťovaná bezhalogenová oranžová [150] | |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR radiačně síťovaná bezhalogenová oranžová [150] |
PUR radiačně síťovaná bezhalogenová oranžová 150 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,05 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 5,20 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | oranžová RAL 2003 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PE |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Stoupání celkového zkrucování | 27 mm |
Max. odpor vedení | max. 57 Ω/km |
Kabel jmenovitého napětí | 320 V (AC) |
Zkušební napětí | 2500 V (50 Hz, 5 minut) |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | min. 15 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | min. 30 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000000, Poloměr ohnutí: 52 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±360 °/m |
Bezhalogenovost | vedení je bezhalogenové |
Jiná odolnost | odolné proti hydrolýze a mikrobům |
odolné proti svařovacímu ostřiku | |
Zvláštní vlastnosti | bez silikonu |
radiačně síťovaný | |
Teplota prostředí (provoz) | -50 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
-40 °C ... 105 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PUR radiačně síťovaná bezhalogenová žlutá [160] | |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR radiačně síťovaná bezhalogenová žlutá [160] |
PUR radiačně síťovaná bezhalogenová žlutá 160 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,05 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 5,20 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | žlutá |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PE |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Stoupání celkového zkrucování | 27 mm |
Max. odpor vedení | ≤ 57 Ω/km |
Kabel jmenovitého napětí | 320 V AC |
Zkušební napětí | 2500 V AC (50 Hz, 5 minut) |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | min. 15 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | min. 30 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000000, Poloměr ohnutí: 52 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: 360 °/m |
Bezhalogenovost | vedení je bezhalogenové |
Odolnost vůči plameni | DIN VDE 0472 T.804, druh zkoušky B |
Jiná odolnost | odolné proti hydrolýze a mikrobům |
Zvláštní vlastnosti | bez silikonu |
radiačně síťovaný | |
Teplota prostředí (provoz) | -50 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
-40 °C ... 105 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PUR bezhalogenové oranžové [180] | |
Hmotnost vedení | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenové oranžové [180] |
PUR bezhalogenové oranžové 180 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,27 mm ±0,02 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 4,70 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | oranžová RAL 2003 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm (Izolace žil) |
cca. 0,80 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | max. 58 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 4000000, Poloměr ohnutí: 47 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
podle DIN EN 50267-2-1 | |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | odolné vůči mořské vodě |
odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
Zvláštní vlastnosti | Bez látek narušujících smáčení laku |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PUR POWER 0,75mm² černý [186] | |
Hmotnost vedení | 57 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 1061 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR POWER 0,75mm² černý [186] |
PUR POWER 0,75mm² černý 186 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 18 |
Průřez vodiče | 4x 0,75 mm² (Energetické vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,75 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 5,90 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,23 mm (Izolace žil) |
≥ 0,76 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | max. 26 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 1 MΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 30 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 59 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 2000000, Poloměr ohnutí: 59 mm, Dráha pojezdu: 5 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 5 m/s² |
Odolnost vůči plameni | dle UL 758/1581 (horizontální) |
podle UL 758/1581 FT2 | |
Odolnost vůči olejům | podle EN 60811-2-1, 168 h při 100°C |
Jiná odolnost | odolné proti hydrolýze a mikrobům |
nízkoadhezní | |
odolný vůči otěru | |
odolné vůči mořské vodě | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PUR bezhalogenový žlutý [240] | |
Hmotnost vedení | 30 kg/km |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový žlutý [240] |
PUR bezhalogenový žlutý 240 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,27 mm ±0,02 mm |
Vnější průměr vedení | 4,70 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | žlutá |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm (Izolace žil) |
cca. 0,80 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Stoupání celkového zkrucování | 49,5 mm |
Max. odpor vedení | max. 58 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 23,5 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 47 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 4000000, Poloměr ohnutí: 47 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
podle DIN EN 50267-2-1 | |
Odolnost vůči plameni | podle UL-Style 20549 |
podle FT1 dle UL 758 | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
bez silikonu | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PUR bezhalogenový šedý [280] | |
Hmotnost vedení | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový šedý [280] |
PUR bezhalogenový šedý 280 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,27 mm ±0,02 mm |
Vnější průměr vedení | 4,20 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,50 mm |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | ≤ 58 Ω/km |
Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 21 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 42 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
podle DIN EN 50267-2-1 | |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
nízkoadhezní | |
odolný vůči otěru | |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
bez silikonu | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
flexibilní | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PVC černý [PVC] | |
Hmotnost vedení | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PVC černý [PVC] |
PVC černý PVC | |
Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,26 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 4,70 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,23 mm (Izolace žil) |
Tloušťka stěny vnější plášť | ≥ 0,76 mm |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | ≤ 57 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 200 MΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 24 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 47 mm |
Odolnost vůči plameni | podle UL-Style 2464 |
Odolnost vůči olejům | podle EN 60811-2-1, 168 h při 60 °C |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-10 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PVC šedé [500] | |
Hmotnost vedení | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PVC šedé [500] |
PVC šedé 500 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,26 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 4,70 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,23 mm (Izolace žil) |
Tloušťka stěny vnější plášť | ≥ 0,76 mm |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | max. 57 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 200 MΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 24 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 47 mm |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PVC žlutý [540] | |
Hmotnost vedení | 40 kg/km |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PVC žlutý [540] |
PVC žlutý 540 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,45 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 5,20 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | žlutá |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,23 mm (Izolace žil) |
≥ 0,76 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | max. 58 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V (AC) |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Odolnost vůči plameni | podle UL-Style 2464 |
podle UL 758/1581 FT1 | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PVC žlutý 105 °C [542] | |
Hmotnost vedení | 43 kg/km |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PVC žlutý 105 °C [542] |
PVC žlutý 105 °C 542 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,55 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 5,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | žlutá |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,38 mm (Izolace žil) |
≥ 0,76 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | ≤ 58 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Odolnost vůči plameni | podle UL-Style 2517 |
podle UL VW1 | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
PUR vysoce pružný šedý [800] | |
Poznámka | Kvůli velmi robustnímu vnějšímu plášti je nutné toto vedení odpláštit pouze v 5cm krocích. |
Hmotnost vedení | 33,5 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR vysoce pružný šedý [800] |
PUR vysoce pružný šedý 800 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,3 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 4,80 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | cca. 53 Ω/km |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 2000 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 7,5 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 20 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 36 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 7,5 x D, Dráha pojezdu: 5 m, Rychlost pojezdu: 3,3 m/s, Zrychlení: 5 m/s² |
Cykly ohybu maximální: 15000000, Poloměr ohnutí: 50 mm, Dráha pojezdu: 0,9 m, Rychlost pojezdu: 5 m/s, Zrychlení: 30 m/s² | |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±360 °/m, Torzní cykly: 1000000, Četnost torzí: 35 cykly/min |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
Odolnost vůči olejům | podle normy EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
bez silikonu | |
Zvláštní vlastnosti | Plášť kabelu odolný vůči svářecím jiskrám, recyklovatelný, matný, s nízkou lepivostí, odolný vůči otěru, nehořlavý a samozhášivý |
bez silikonu a kadmia | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1697030 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CCA |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 4 A |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 4 A |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |