DNV
ID schválení: TAE00001S9Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-62912Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
VDE Povolení značek
ID schválení: 40040772Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A | 0,14 - 6 |
ATEX
ID schválení: KEMA06ATEX0017UcUL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 |
EAC Ex
ID schválení: KZ 7500525010101950IECEx
ID schválení: IECEx KEM 06.0013UUL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 |