Varianty:
- Zásuvky na liště s trny
- Zásuvky na zdířkovém konektoru
- Trn na liště s trny
- Průřez vodiče každé žíly: 0,25 mm²
- Proudová kapacita každé žíly: 2 A
- Počet pólů: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC nebo bezhalogenový, stíněný)
Systémové kabely s konektory D-SUB nebo FLK představují rychlé a bezchybné spojení 1:1 mezi automatizačním zařízením a předávacím modulem. Vyberte si z velkého množství předem osazených systémových kabelů s různým počtem pólů. Připojení je realizováno buď za pomoci jednotlivých žil, lišt s trny, nebo zdířkových konektorů. Náš servis pro vás: kromě standardních délek mezi 0,5 m a 10 m vám nabízíme systémové kabely v délce podle vaší volby.
Osazený, stíněný kulatý kabel; přípojka 1: Jednotlivé žíly (37-pólový) (Žíly jsou popsány a opatřeny koncovkami vodiče. Stínicí opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu.); přípojka 2: Lišta s trny D-SUB (1x 37-pólový); délka kabelu: variabilní
Osazený, kulatý kabel; přípojka 1: Jednotlivé žíly (14-pólový) (Žíly jsou popsány a opatřeny koncovkami vodiče); přípojka 2: IDC/FLK-zdířkový konektor (1x 14-pólový); délka kabelu: 1 m
Osazený, stíněný, bezhalogenový kulatý kabel; přípojka 1: Zdířkový konektor D-SUB (1x 50-pólový); přípojka 2: Lišta s trny D-SUB (1x 50-pólový); délka kabelu: 1 m
Kulatý kabel, osazený s konfekcionováním, nestíněný, délka kabelu variabilní
Osazený, stíněný, bezhalogenový kulatý kabel; přípojka 1: Zdířkový konektor D-SUB (1x 15-pólový); přípojka 2: Lišta s trny D-SUB (1x 15-pólový); délka kabelu: 2 m
Osazený, stíněný, bezhalogenový kulatý kabel; přípojka 1: Lišta s trny D-SUB (1x 50-pólový); přípojka 2: Lišta s trny D-SUB (1x 50-pólový); délka kabelu: variabilní
Osazený, stíněný, bezhalogenový kulatý kabel; přípojka 1: Lišta s trny D-SUB (1x 15-pólový); přípojka 2: Lišta s trny D-SUB (1x 15-pólový); délka kabelu: 3 m
Osazený, kulatý kabel; přípojka 1: IDC/FLK-zdířkový konektor (1x 34-pólový); přípojka 2: IDC/FLK-zdířkový konektor (1x 34-pólový); délka kabelu: 2 m
Osazený, stíněný kulatý kabel; přípojka 1: IDC/FLK-zdířkový konektor (1x 14-pólový); přípojka 2: IDC/FLK-zdířkový konektor (1x 14-pólový) (Stínicí opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu.); délka kabelu: 1,8 m
Osazený, kulatý kabel; řídicí jednotka: ABB S800 I/O; přípojka 1: Zdířkový konektor D-SUB (1x 25-pólový); přípojka 2: IDC/FLK-zdířkový konektor (2x 14-pólový); délka kabelu: 5 m
Konfigurátor pro systémovou kabeláž pro řídicí jednotky
Nakonfigurujte si vlastní řešení plug and play. Intuitivní rozhraní operátora a 3D modely zajišťují snadnou manipulaci. Pomocí několika kliknutí si můžete vybrat komponenty řešení, které se skládají z čelních adaptérů, systémových kabelů a modulů pro přenos signálu.
Naše systémové kabely VARIOFACE se dělí na systémové kabely s konektory IDC/FLK a systémové kabely s konektory D-SUB. Každá z kategorií je dostupná s vedením PVC nebo s bezhalogenovým vedením. Navíc jsou tato vedení dostupná jak ve stíněném, tak i v nestíněném provedení. V závislosti na požadavcích obdržíte kabel osazený na obou stranách konektory nebo osazený na jedné straně s volným koncem.
|
|
|
---|---|---|
Systémový kabel VARIOFACE s konektorem IDC/FLK | Systémový kabel VARIOFACE s konektorem D-SUB | |
Průřez vodiče | 0,14 mm² | 0,25 mm² |
Max. proud na vodič | 1 A | 2 A |
Druh vedení | PVC / bezhalogenový | PVC / bezhalogenový |
Provedení | Stíněné/nestíněné | Stíněné |
Konektory | Jednostranně s volným koncem kabelu nebo oboustranně osazené | Jednostranně s volným koncem kabelu nebo oboustranně osazené |
Varianty:
Varianty:
Varianty:
Varianty:
Barevné kódování volného konce vodiče
Pomocí uživatelsky přívětivého systému barevného a číselného kódování lze žíly přímo přiřazovat. Jasné přiřazování jednotkových a desítkových míst prostřednictvím jednoduchého barevného kódovacího systému umožňuje přehledné označování. Tak například hnědá barva znamená číslici „1“ a barva žlutá číslici „4“. Proto má žíla s hnědo-žlutým označením vždy číslo 14.