Systémové kabely s konektory D-SUB a FLK

Systémové kabely s konektory D-SUB a FLK

Systémové kabely s konektory D-SUB nebo FLK představují rychlé a bezchybné spojení 1:1 mezi automatizačním zařízením a předávacím modulem. Vyberte si z velkého množství předem osazených systémových kabelů s různým počtem pólů. Připojení je realizováno buď za pomoci jednotlivých žil, lišt s trny, nebo zdířkových konektorů. Náš servis pro vás: kromě standardních délek mezi 0,5 m a 10 m vám nabízíme systémové kabely v délce podle vaší volby.

Vaše výhody

  • Rozsáhlý servis: standardní délky od 0,5 do 10 m i individuální délky
  • Vysoká proudová kapacita díky velkému průřezu vodiče každé jednotlivé žíly
  • Flexibilní díky volnému konci kabelu i s popisem jednotlivých žil
  • Bezhalogenová provedení pro vyšší nároky na protipožární ochranu a také varianty PVC
VARIOFACE – Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Konfigurátor pro systémovou kabeláž pro řídicí jednotky

Konfigurátor: VARIOFACE – Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Nakonfigurujte si vlastní řešení plug and play. Intuitivní rozhraní operátora a 3D modely zajišťují snadnou manipulaci. Pomocí několika kliknutí si můžete vybrat komponenty řešení, které se skládají z čelních adaptérů, systémových kabelů a modulů pro přenos signálu.

Porovnání systémových kabelů VARIOFACE

Naše systémové kabely VARIOFACE se dělí na systémové kabely s konektory IDC/FLK a systémové kabely s konektory D-SUB. Každá z kategorií je dostupná s vedením PVC nebo s bezhalogenovým vedením. Navíc jsou tato vedení dostupná jak ve stíněném, tak i v nestíněném provedení. V závislosti na požadavcích obdržíte kabel osazený na obou stranách konektory nebo osazený na jedné straně s volným koncem.

Systémový kabel VARIOFACE s konektorem IDC/FLK
Systémový kabel VARIOFACE s konektorem D-SUB
Systémový kabel VARIOFACE s konektorem IDC/FLK

Systémový kabel VARIOFACE s konektorem D-SUB

Průřez vodiče 0,14 mm² 0,25 mm²
Max. proud na vodič 1 A 2 A
Druh vedení PVC / bezhalogenový PVC / bezhalogenový
Provedení Stíněné/nestíněné Stíněné
Konektory Jednostranně s volným koncem kabelu nebo oboustranně osazené Jednostranně s volným koncem kabelu nebo oboustranně osazené

Standardizované a vlastní délky systémových kabelů Připojení pomocí lišt s trny / zdířkových konektorů nebo pomocí jednotlivých žil s barevným kódováním a číslováním, včetně volitelných a vlastní délky od 0,2 do 100 m.

Portfolio konektorů D-SUB v řadě
Portfolio konektorů IDC/FLK v řadě
Celé portfolio konektorů D-SUB na volný konec kabelu
Celé portfolio konektorů IDC/FLK na volný konec kabelu
Portfolio konektorů D-SUB v řadě

Varianty:

  • Zásuvky na liště s trny
  • Zásuvky na zdířkovém konektoru
  • Trn na liště s trny
  • Průřez vodiče každé žíly: 0,25 mm²
  • Proudová kapacita každé žíly: 2 A
  • Počet pólů: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC nebo bezhalogenový, stíněný)

Portfolio konektorů IDC/FLK v řadě

Varianty:

  • Zásuvky na zdířkovém konektoru
  • Průřez vodiče každé žíly: 0,14 mm²
  • Proudová kapacita každé žíly: 1 A
  • Počet pólů: 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50 (PVC, nestíněné)
    14, 16, 40, 50 (PVC, stíněné)
    14, 50 (bezhalogenové, nestíněné)

Celé portfolio konektorů D-SUB na volný konec kabelu

Varianty:

  • Zdířkový konektor na volný konec kabelu
  • Lišta s trny na volný konec kabelu
  • Počet pólů: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC, stíněné)

Celé portfolio konektorů IDC/FLK na volný konec kabelu

Varianty:

  • Zdířkový konektor na volný konec kabelu
  • Počet pólů: 10, 14, 16, 20, 50 (PVC, nestíněné)

Volný konec vodiče s 50 jednotlivými žilami

Barevné kódování volného konce vodiče

Flexibilní díky otevřenému konci kabelu s popisem jednotlivých žil

Pomocí uživatelsky přívětivého systému barevného a číselného kódování lze žíly přímo přiřazovat. Jasné přiřazování jednotkových a desítkových míst prostřednictvím jednoduchého barevného kódovacího systému umožňuje přehledné označování. Tak například hnědá barva znamená číslici „1“ a barva žlutá číslici „4“. Proto má žíla s hnědo-žlutým označením vždy číslo 14.

Brožura
Přehled kompletního portfolia

Získejte přehled o systémové kabeláži pro řídicí jednotky. Zjistěte, jak najít vhodnou technologii připojení pro přenos signálů, dat nebo výkonu pro vaši aplikaci.

Otevřít brožuru
Systémový kabel a moduly systémové kabeláže