UT 2,5-TWIN-PE - Svornice ochranného vodiče
3044539

Svornice ochranného vodiče, počet přípojek: 3, typ připojení: Šroubové připojení, 1. Patro, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: zeleno-žlutá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Průchodný, dvojitý prostor pro funkční prvek poskytuje všechny možnosti časově úsporného rozvodu potenciálu a připevnění zkušebního příslušenství
Všechny úlohy rozvedení potenciálu se realizují pohodlně
Testováno pro železniční aplikace