ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Řadová svornice elektronického prvku
3037782

Řadová svornice elektronického prvku, s vestavěnou diodou 1N 5408, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 1,5 A, počet přípojek: 4, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 1 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty