VAL-SEC-T2-3C-440-FM
-
Svodič přepětí typu 2
2909968
Výměnný svodič přepětí, podle Typu 2 / třídy II, pro 3fázové napájecí sítě s kombinovaně položeným PE a N v jednom vodiči (4vodičová soustava: L1, L2, L3, PEN), s kontaktem dálkového hlášení.
Detaily výrobku
Všeobecně | |
Poznámka | Pro použití ve všech nízkonapěťových systémech mezi L-N a L-PEN. Jen pro použití v IT systémech mezi L-PE, jestliže jsou tělesa provozních prostředků nízkonapěťového zařízení spojena se zemnicí soustavou transformátorové stanice. (společné uzemnění VN transformátorové stanice a tělesa spotřebitelského NN zařízení. RE = RA podle IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 obrázek 44D / příklad a) |
Typ produktu | Svodič přepětí |
Produktová řada | SEC Family |
Zkušební třída IEC | II |
T2 | |
EN Type | T2 |
Napájecí systém IEC | TN-C |
Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
Počet pólů | 3 |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, kontakt dálkové signalizace |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indikace / Dálkové hlášení | |
Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
Spínací funkce | Přepínací kontakt |
Provozní napětí | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Provozní proud | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M5 |
Utahovací moment | 4,5 Nm |
Délka odizolování | 16 mm |
Průřez vodiče ohebný | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Průřez vedení AWG | 12 ... 4 |
Typ připojení | Vidlice kabelového oka |
Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Kontakt dálkové signalizace závady | |
Typ připojení | Připojení zástrčkou COMBICON se šroubovými svorkami |
Závit šroubu | M2 |
Utahovací moment | 0,25 Nm |
Délka odizolování | 7 mm |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 37,3 mm |
Výška | 97,9 mm |
Hloubka | 74,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
Dělicí jednotka | 2 HM |
Barva (Zástrčka) | světle šedá (RAL 7035) |
Barva (Základna) | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
Hodnota CTI materiálu | 600 |
Izolační materiál | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Materiálová skupina | I |
Materiál pouzdra | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Ochranné cesty | L-PEN |
Směr působení | 3L-N/PE |
Jmenovité napětí UN | 400/690 V AC (TN-C) |
400 V AC (IT) | |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Nejvyšší trvalé napětí UC | 440 V AC |
jmenovitý zátěžový proud IL | 40 A (Vidlice kabelového oka Biconnect M4, 6 mm²) |
63 A (Koncovka vodiče TWIN 2x 10 mm²) | |
Příkon Standby PC | ≤ 540 mVA |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 20 kA |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 40 kA |
Zkratuvzdornost ISCCR | 25 kA (při předjištění až do 315 A gG) |
50 kA (při předjištění až do 200 A gG) | |
Ochranná úroveň Up | ≤ 1,9 kV |
Zbytkové napětí Ures | ≤ 1,9 kV (při In) |
≤ 1,65 kV (při 10 kA) | |
≤ 1,5 kV (při 5 kA) | |
≤ 1,45 kV (při 4 kA) | |
≤ 1,35 kV (při 2 kA) | |
TOV reakce při UT | 581 V AC (5 s / withstand mode) |
762 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
Maximální předjištění při průchozí kabeláži V | 40 A (Vidlice kabelového oka gG / Biconnect M4, 6 mm²) |
63 A (Koncovka vodiče gG / TWIN 2x 10 mm²) | |
Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 315 A (gG) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
Náraz (provoz) | 30g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrace (provoz) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
Poznámka | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normy/předpisy | EN 61643-11 |
Poznámka | 2012 |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Objednací číslo | 2909968 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CL1 |
Kód výrobku | CL1351 |
Strana katalogu | Strana 53 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626409054 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 328,4 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 310 g |
Číslo celní sazby | 85363090 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 3,507 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
EML (20XE)R - Štítek 0803452
-
EML (20XE)R YE - Štítek 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Značkovače pro svorky 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Značkovače pro svorky 2749589
-
ZBN 18 CUS - Proužky označovacích štítků 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Arch označovacích štítků plochý 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Odbočná svornice 1452282
-
X-PEN 0,35 - Označovací kolík 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Šroubovák 1206463
-
VAL-SEC-T2-440-P - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 2 2909969
Vaše výhody
Univerzálně použitelná řada přepěťové ochrany s optimální energetickou koordinací od svodiče blesku až po přístrojovou ochranu
Snadná údržba díky zásuvným ochranným modulům
Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
Více místa v rozvaděči díky úzkému provedení pouhých 12 mm na jeden pól a použití bez samostatné předřazené pojistky do 315 A gG
Nízká ochranná úroveň při vysokém jmenovitém napětí pro optimální ochranu následné instalace
Extrémně úzké provedení, pouhých 12 mm na jeden pól
Svodič varistoru s nízkým unikajícím proudem
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno