VAL-SEC-AGK-25 - Odbočná svornice
1452282

Odbočná svornice, použitelná jen v kombinaci se sérií VAL-SEC-T2, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 63 A, typ připojení: šroubové, jmenovitý průřez: 25 mm2, průřez: 1,5 mm2 až 25 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku








Vaše výhody

Umožňuje průchozí kabeláž SPD s optimální EMC díky možnosti modulárního doplňování
Zjednodušená instalace díky možnosti použití dutinek vodiče pro průchozí kabeláž
Ideální doplnění produktového portfolia SEC-T2 díky jednotnému designu a individuálně kombinovatelnému počtu pólů