VAL-SEC-T2-440-P
-
Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 2
2909969
Náhradní hlavice pro svodiče přepětí produktové řady VALVERTRAB SEC pro trasy L-N a L-PEN.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Univerzálně použitelná řada přepěťové ochrany s optimální energetickou koordinací od svodiče blesku až po přístrojovou ochranu
Snadná údržba díky zásuvným ochranným modulům
Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
Více místa v rozvaděči díky úzkému provedení pouhých 12 mm na jeden pól a použití bez samostatné předřazené pojistky do 315 A gG
Nízká ochranná úroveň při vysokém jmenovitém napětí pro optimální ochranu následné instalace
Extrémně úzké provedení, pouhých 12 mm na jeden pól
Svodič varistoru s nízkým unikajícím proudem