Nabíjecí kabel DC s nabíjecím konektorem automobilu a s otevřeným koncem vodiče k rychlému nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu CCS typu 2, pro instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)
CHARX ST2C-DC150-10,0MCS00P1
-
Stejnosměrný nabíjecí kabel
1674652
CHARX connect standard, CCS Typ 2, Nabíjecí kabel pro stejnosměrný proud, 150 A trvale, 1000 V DC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 10 m, černá, přímý, podporuje čtyřvodičovou měřicí techniku, s analogovými snímači teploty, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, s výměnnými výkonovými kontakty DC, s připojeným PP kontaktem, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC)
Detaily výrobku
Typ produktu | Stejnosměrný nabíjecí kabel |
Produktová řada | CHARX connect standard |
Technologie | Combined Charging System |
aplikace | k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC) |
k instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE) | |
Vybavení | podporuje čtyřvodičovou měřicí techniku |
s analogovými snímači teploty | |
s vyměnitelným rámem tvaru konektoru | |
s výměnnými výkonovými kontakty DC | |
s připojeným PP kontaktem | |
Standard nabíjení | CCS Typ 2 |
Nabíjecí režim | Mode 4 |
Nanesené logo | Logo PHOENIX CONTACT |
Sledování teploty | 2x Pt 1000 |
Nabíjecí výkon a proud (Nabíjení stejnosměrným proudem) | |
Druh nabíjecího proudu | DC |
Nabíjecí proud | 150 A DC |
Nabíjecí výkon | 150 kW |
Jmenovité napětí | 1000 V |
Nabíjecí výkon a proud (Nabíjení stejnosměrným proudem v režimu posilovače) | |
Druh nabíjecího proudu | DC Boost Mode |
Zapojení pólů (Leistungskontakte) | |
Informace k typu připojení | Lisovaný spoj, neoddělitelný |
Počet | 3 (PE, DC+, DC-) |
Jmenovité napětí | 1000 V DC |
Jmenovitý proud | 150 A (do 40 °C) |
Zapojení pólů (Signalkontakte) | |
Informace k typu připojení | Lisovaný spoj, neoddělitelný |
Způsob přenosu signálu | Pulsně šířková modulace s modulovanou komunikací Powerline dle ISO/IEC 15118/DIN SPEC 70121 |
Počet | 2 (CP, PP) |
Jmenovité napětí | 30 V AC |
Jmenovitý proud | 2 A |
Kódování | 1500 Ω (mezi PE a PP) |
Signální kontakt PP připojený k vedení | |
Teplotní snímače (Pt 1000) | |
Typ senzoru | Pt 1000 |
Normy/předpisy | DIN EN 60751 |
Místo připevnění | 2 senzory na DC kontaktech |
Teplota odpojení | 90 °C |
Nabíjecí konektor automobilu | |
Šířka | 72 mm |
Výška | 181,1 mm |
Hloubka | 285,3 mm |
Barva (Pouzdro) | černá (9005) |
Barva (Úchytná oblast) | černá (9005) |
Barva (Druh konektoru) | černá (9005) |
Barva (Kabel) | černá (9005) |
Materiálem (Nabíjecí konektor automobilu) | Plast |
Materiálem (Vnější plášť vedení) | TPE-U |
Materiálem (Povrch kontaktů) | Stříbrný |
Poznámka | Barevné vzezření a stupeň lesku nabíjecího kabelu se mohou lišit. |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Rozložení konektoru) |
Délka vedení | 10 m ±50 mm |
Normy/předpisy týkající se vodičů | DIN EN 50620 |
Certifikace vodičů | VDE-Reg. |
Typ vedení | Třída 6 |
Druh vedení | přímý |
Konstrukce vedení | 2 x 35 mm² + 1 x 16 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
Vnější průměr vedení | 26,10 mm ±0,5 mm |
Vnější plášť, materiál | TPE-U |
Délka odizolování obalu | 180 mm ±10 mm |
Délka odizolování | 180 mm ±10 mm |
Odpor vedení | 0,000272 Ω/m |
Poloměr ohnutí | 261 mm ±1 mm (10 x D) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | > 10000 |
Zástrčná síla | < 100 N |
Tažná síla | < 100 N |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany (Nabíjecí konektor automobilu) | IP55 (zastrčeno, krytí v provozuschopném, zastrčeném stavu je zajištěno jen tehdy, pokud se u použitých zástrčných prvků jedná o originální výrobky společnosti Phoenix Contact nebo odpovídající normované výrobky) |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 40 °C |
max. 55 °C (Vyžaduje redukci proudu, respektujte mezní hodnotu kontaktní teploty DC 90 °C) | |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | max. 5000 m (nad hladinou moře) |
Normy | |
Normy/předpisy | IEC 62196-3 |
Objednací číslo | 1674652 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | XWB |
Kód výrobku | XWBMHD |
GTIN | 4067923224186 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 14 800 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 13 734 g |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002897 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - Řídicí jednotka nabíjení DC 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Opravná sada 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Opravná sada 1081734
-
EV-LABEL-K - Nálepka 1309761
-
EV-LABEL-L - Nálepka 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Kabelové šroubení 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Výkonový modul DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Výkonový modul DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Výkonový modul DC 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Průchodková svorka 1708744
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Konektor desky plošných spojů 1464111
-
ES-BPC-C 35 BK - Konektor 1176270
-
ES-BPC-C 35 OG - Konektor 1176276
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Svorka desky plošných spojů 1841555
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno